Les machines de soudage par friction en rotation de Thompson posent des jalons en matière de précision, de dynamique, de contrôle de processus et de productivité.
Machines avec poupée simple ou double sur des plates-formes de 15 à 400 t : Thompson propose des machines avec configuration standard ou spécifique et dotées de nombreuses options supplémentaires telles que des systèmes pour l’élimination du cordon extérieur et intérieur, la mesure de la pièce ou le marquage de la pièce.
Les utilisateurs des machines Thompson profitent de la répétabilité, la traçabilité, la précision et la flexibilité.
Machines de soudage par friction en rotation Thompson pour toutes les applications courantes de soudage par friction
En tant que marque orientée vers ses clients, Thompson propose des machines de soudage par friction en rotation également appropriées pour des pièces très complexes et des combinaisons de matériaux très exigeantes. Des constructions ou des tailles particulières tels que le type de construction de machines avec double broche ou à orientation verticale sont disponibles sur demande.
Les machines de soudage par friction en rotation de Thompson peuvent être configurées sous forme de versions à une ou à deux têtes et sont disponibles avec des équipements tels que l’élimination de cordons internes et externes, de systèmes de changement d’outil rapide, de systèmes de mesure et de marquage et du contrôle intuitif Thompson pour le processus de soudage.
Différentes configurations de machines
Tonnage | N° de préfixe | Configuration | Standard | Spéciale |
15 t | Thompson 1 | Poupée double | | ✔ |
50 t | Thompson 2 | | | ✔ |
60 t | Thompson 3 | Poupée double | ✔ | ✔ |
100 t | Thompson 4 | | | ✔ |
125 t | Thompson 5 | | ✔ | ✔ |
150 t | Thompson 6 | | | ✔ |
250 t | Thompson 7 | | | ✔ |
300 t | Thompson 8 | | | ✔ |
400 t | Thompson 9 | | | ✔ |