Choisissez votre emplacement:

Pays

KUKA Genius

La famille KUKA Genius propose trois différentes versions de machines de soudage par friction modulaires et compactes basées sur la même plate-forme de machine. Avec une force de compression entre 12 - 300 kN, chaque Genius est parfaite pour la réalisation flexible de processus de soudage par friction pour une large gamme de produits.


Machines de soudage par friction compactes et modulaires, conçues pour l’Industrie 4.0

Avec la famille de produits Genius, KUKA propose une solution polyvalente flexible et performante pour divers processus de soudage par friction. La Genius de KUKA est disponible en tant que machine à une tête ou deux têtes, en construction horizontale ou verticale et peut être configurée de façon spécifique au client pour un large éventail de produits. 

Grâce aux capteurs intelligents basés sur lien E/S et l’interface de données OPC UA, les machines Genius sont facilement intégrées au réseau de production et sont conformes à l’architecture de référence pour l’Industrie 4.0 - un investissement sûr dans l’avenir de votre production.

Divers types de machines pour toutes les exigences :


Avantages convaincants des machines de soudage par friction KUKA Genius

  • Einfache Bedienung

    Commande simple et ergonomique

    Le résultat du nouveau développement est une machine avec un accès amélioré, des portes plus faciles à ouvrir et un grand espace de travail. La commande est effectuée de façon intuitive avec un écran tactile doté d’une interface utilisateur graphique moderne.
  • Genauigkeit

    Précision maximum

    Avec la KUKA Genius, une précision et une qualité de soudage particulièrement élevées sont obtenues à l’aide de technologies laser précises, de guidages par contacts précontraints et d’un banc de machine optimisé quant à la tension. 
  • Individuelle Komplettlösung

    Solution complète individuelle

    Un système hydraulique sophistiqué, diverses solutions d’entraînement de différentes catégories de puissance et une très vaste plage de vitesse et de capacité de charge font de la Genius un vrai multitalents permettant de couvrir un vaste éventail de pièces.

  • Servicefreundlichkeit

    Convivialité et entretien réduit

    La KUKA Genius marque des points avec des composants robustes comme un entraînement direct sans usure ainsi qu'avec de longs intervalles de lubrification. De plus, des portes de service et de maintenance de dimensions généreuses permettent un accès optimal.
  • Einfache Installation

    Installation simple...

    La KUKA Genius est une solution Plug&Play. La suppression d’armoires de commande externes fait en sorte qu’elle est rapidement mise en place et déplacée sans grand effort.
  • ...sur un espace réduit

    Avec un espace nécessaire de 12m², la KUKA Genius fait partie des machines les plus compactes de sa catégorie de puissance et garantit une utilisation optimale de la surface d’exposition disponible.
  • Industrie 4.0

    De nombreux capteurs surveillent l’état de la machine et l’ensemble du processus de soudage. Les données sont mises à disposition par le biais d’interfaces standardisées pour l’évaluation dans le cloud. Elles permettent de disposer de plus de productivité et de transparence des données
    Industrie 4.0 SmartProduction

La famille KUKA Genius en détail

  • Accès facile

    Des portes de service et de maintenance de dimensions généreuses sur les machines permettent un accès optimal.
  • Boîtier de commande convivial

    La commande de l’écran tactile avec guidage par menus de conception claire rend la commande des machines rapide à apprendre de façon intuitive. Un manuel numérique avec fonction de recherche et plan de maintenance augmente encore la convivialité. 
  • Construction orientée vers le transport

    L’intégration du système hydraulique et électrique réduit l’espace nécessaire et facilite le transport et l’installation de la KUKA Genius.
  • Enveloppe d’évolution ergonomique

    Enveloppe d’évolution facilement accessible aux machines pour un chargement et une adaptation confortables avec porte de service automatique. Le revêtement intérieur facile à nettoyer protège les câbles et la tuyauterie contre les impuretés et les endommagements.
  • Rideau photoélectrique intégré

    Un rideau photoélectrique intégré pour les machines à orientation horizontale garantit des cycles ultra-cours tout en maintenant un niveau de sécurité maximum.
  • Système flexible d’évacuation des copeaux

    Grâce à la construction optimisée de la Genius et de la Genius D, il est possible d’évacuer les copeaux sur le côté ou l’arrière de la machine en tournant le cordon de soudage.
  • Surface au sol extrêmement petite

    L’architecture de système verticale de la KUKA Genius V permet de bénéficier d’une superficie nettement plus restreinte de 5,9 m² seulement, armoire de commande comprise*.

    *sans armoire de commande, 4,2m² seulement
  • Prête pour l’automatisation

    La Genius V est d’ores et déjà préparée pour l’automatisation et propose une solution flexible et optimisée quant aux cycles pour les clients souhaitant une superficie plus restreinte. Une simulation de cellule est disponible dans KUKA.Sim Pro.


Variantes d’équipement de la famille KUKA Genius

KUKA fournit les équipements de la famille de machines de soudage par friction KUKA Genius suivants, en fonction de vos exigences et de l’éventail de produits à fabriquer :
  • KUKA Genius eco®

    Le premier modèle de base pour des tâches de soudage simples
  • KUKA Genius plus®

    Le modèle moyen de gamme, avec réglage automatique des butées pour encore plus de productivité

     

    également disponible pour KUKA Genius V

  • KUKA Genius power®

    La variante avec équipement complet, avec entraînement à haute performance pour des combinaisons de matériaux plus complexes et le positionnement des angles.

    également disponible pour KUKA Genius D

KUKA Genius : développement de la machine de soudage par friction à une tête

La KUKA Genius dispose des modules les plus récents testés par l’industrie. Avec une force de compression de 1,2-30 tonnes, elle peut être utilisée de façon polyvalente pour un large éventail de pièces dans les secteurs les plus divers, pour l’industrie automobile ou l’industrie de la métallurgie, par exemple. La machine est facile à installer, d’encombrement réduit et peut être configurée en fonction de la tâche de soudage à effectuer.


Caractéristiques techniques : Télécharger la brochure produit (PDF)

KUKA Genius V : soudage par friction vertical pour un encombrement minimum

La KUKA Genius V est la version verticale de la KUKA Genius et utilise le système modulaire de la famille de produits. L’architecture de système verticale permet de bénéficier d’une superficie nettement plus restreinte de 5,9m² seulement, armoire de commande comprise. La construction nettement plus compacte conforme au principe Plug & Play permet de bénéficier d’une flexibilité importante, d’une accessibilité optimale à l’enveloppe d’évolution pour le service et la maintenance et de l’aptitude simple à l’automatisation. 


Caractéristiques techniques :Télécharger la brochure produit (PDF)

KUKA Genius D : machine de soudage par friction à deux têtes

La machine à deux têtes KUKA Genius D est la solution idéale pour des applications exigeantes avec doubles soudages. Avec une performance plus élevée de la machine dans la variante power, elle permet de bénéficier d’une efficience maximum grâce au soudage et à la rotation simultanés du cordon aux deux extrémités dans un cycle de travail (one-pass-productivity).


Caractéristiques techniques : Télécharger la brochure produit (PDF)


Avec la KUKA Genius, il est possible, en collaboration avec le client, de configurer un grand nombre de modules de technologie en fonction des besoins de celui-ci, en conformité avec les pièces, la planification de la production et les stratégies de fabrication de l’utilisateur à venir.

Michael Büchler, chef de projet du département de construction mécanique

Commande innovante et simple du processus de soudage par friction

Notre interface utilisateur intuitive se distingue par les avantages suivants :


Processus de soudage

Configuration et réglage conviviaux du processus de soudage

Sauvegarde des données

Saisie et sauvegarde de données par le biais d’une interface USB

Documentation

Documentation du résultat de soudage avec une banque de données, une imprimante ou un export PDF

Profils de paramètres

Représentation graphique des profils de paramètres actuels et archivés

Commande & surveillance

Commande et surveillance de tous les paramètres du processus de soudage à la milliseconde près

Gestion de la qualité

Traçabilité intégrale à l’aide du code Data Matrix. Les données de soudage sont attribuées aux différentes pièces.

Gestion des programmes

Gestion de jusqu’à 1 000 programmes de soudage

Représentation des valeurs et des états

Affichage des valeurs réelles et des paramètres ainsi que de l’état actuel en texte clair

Technique de soudage par friction du fabricant, primée de nombreuses fois

Les machines de soudage par friction Genius ont reçu de nombreux prix :

  • Red Dot Design Award 2015 et 2017
  • German Design Award Special 2016
  • Industrie 4.0 Innovation Award 2017