เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

สถานที่

กรุณาเลือกภาษา:

KUKA Genius

ตระกูล Genius ของ KUKA เสนอเครื่องเชื่อมด้วยแรงเสียดทานแบบโมดูลขนาดกะทัดรัดสามรูปแบบต่างกันที่ใช้แพลตฟอร์มเครื่องจักรเดียวกัน Genius แต่ละตัวที่มีกำลังบีบอัดระหว่าง 12 – 300 kN เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการนำกระบวนการเชื่อมด้วยแรงเสียดทานไปใช้กับผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย


เครื่องเชื่อมด้วยแรงเสียดทานแบบโมดูลขนาดกะทัดรัดออกแบบมาสำหรับ Industrie 4.0

KUKA เสนอโซลูชั่นรอบด้านอันทรงพลังที่ยืดหยุ่นสำหรับกระบวนการเชื่อมด้วยแรงเสียดทานต่าง ๆ ด้วยตระกูลผลิตภัณฑ์ Genius KUKA Genius มีวางจำหน่ายเป็นเครื่องจักรแบบหัวเดียวหรือหัวคู่ ด้วยโครงสร้างในแนวราบหรือแนวดิ่ง และสามารถทำการกำหนดค่าเฉพาะให้เหมาะกับสเปกตรัมผลิตภัณฑ์ที่กว้างขวางได้ 

สามารถผสานรวมหุ่นยนต์ Genius เข้าในโครงข่ายการผลิตได้อย่างง่ายดายเนื่องจากมีเซ็นเซอร์อัจฉริยะที่ใช้ลิงก์ IO และอินเตอร์เฟสข้อมูล OPC-UA และสอดคล้องกับสถาปัตยกรรมอ้างอิง สำหรับ Industry 4.0 – การลงทุนที่ปลอดภัยในอนาคตของการผลิต

ประเภทเครื่องจักรที่หลากหลายสำหรับทุกความต้องการ:

ข้อดีที่มั่นใจได้ของเครื่องเชื่อมด้วยแรงเสียดทาน KUKA Genius

  • Einfache Bedienung

    การควบคุมที่ง่ายดายและสะดวกสบายต่อการใช้งาน

    ผลลัพธ์ของการพัฒนาใหม่คือเครืองจักรที่มี การเข้าถึงที่ปรับปรุงดีขึ้น ประตูที่เบา และห้องทำงานที่กว้างใหญ่ การควบคุมที่ใช้งานง่ายผ่านหน้าจอสัมผัสที่กราฟิกทันสมัย
  • Genauigkeit

    ความแม่นยำสูงสุด

    KUKA Genius มีความแม่นยำสูงและคุณภาพการเชื่อมที่พิเศษไม่เหมือนใครด้วยเทคโนโลยีเลเซอร์ที่แม่นยำ ตัวนำลูกกลิ้งที่โหลดไว้ล่วงหน้า และฐานเครื่องจักรที่ปรับความตึงได้ดีที่สุด 
  • Individuelle Komplettlösung

    โซลูชั่นที่สมบูรณ์ที่เฉพาะเจาะจง

    ระบบไฮดรอลิกที่ชาญฉลาด โซลูชั่นการขับเคลื่อนที่ต่างกันในคลาสสมรรถนะต่างๆ และ และช่วงความเร็ว / โหลดที่ใหญ่มาก ทำให้ Genius เป็นอุปกรณ์ที่ครอบคลุมทุกส่วนอย่างแท้จริงสำหรับส่วนประกอบที่หลากหลาย

  • Servicefreundlichkeit

    การบริการที่ง่ายและการบำรุงรักษาต่ำ

    KUKA Genius มีส่วนประกอบที่แข็งแกร่งพร้อมระบบขับเคลื่อนโดยตรงที่แทบไม่สึกหรอและมีช่วงเวลาการหล่อลื่นที่ยาวนาน นอกเหนือจากนี้แล้วประตูสำหรับผู้ปฏิบัติงานและการบำรุงรักษาที่ได้รับการปรับขนาดให้เหมาะสมช่วยให้สามารถเข้าถึงได้อย่างเหมาะสมที่สุด
  • Einfache Installation

    การติดตั้งที่ง่ายดาย...

    KUKA Genius เป็นโซลูชันแบบ plug & play ไม่ต้องใช้ตู้ควบคุมภายนอกใด ๆ สามารถติดตั้งได้อย่างรวดเร็วและเคลื่อนย้ายโดยใช้แรงเพียงเล็กน้อย
  • ...บนพื้นที่นิดเดียว

    ด้วยความต้องการในการใช้งานพื้นที่ขนาด 12 ตร.ม. KUKA Genius จึงเป็น เครื่องที่กะทัดรัดที่สุดในขอบเขตความสามารถของมัน และช่วยให้มั่นใจได้ว่าการใช้พื้นที่ว่างที่มีอยู่จะเกิดประโยชน์สูงสุด
  • Industrie 4.0

    เซ็นเซอร์ที่ครอบคุลมจะตรวจเช็คสถานะของเครื่องและกระบวนการการเชื่อมทั้งหมด ข้อมูลสามารถส่งไปยังระบบคลาวด์เพื่อประเมินผลผ่านอินเทอร์เฟซที่เป็นมาตรฐานซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและความโปร่งใสของข้อมูล
    Industrie 4.0 SmartProduction

รายละเอียดเกี่ยวกับตระกูล KUKA Genius

  • การเข้าถึงอย่างง่ายดาย

    ขนาดของประตูควบคุมและประตูบำรุงรักษาที่เครื่องจักรช่วยให้สามารถทำการเข้าถึงได้อย่างง่ายดาย
  • แผงควบคุมที่ใช้งานง่าย

    การใช้งานหน้าจอสัมผัสที่เมนูมีโครงสร้างชัดเจน ทำให้การทำงานของเครื่องเป็นไปอย่างรวดเร็วและใช้งานง่าย คู่มือการใช้งานดิจิทัลพร้อมฟังก์ชันการค้นหาและตารางการบำรุงรักษาช่วยเพิ่มความเป็นมิตรต่อผู้ใช้
  • โครงสร้างที่เคลื่อนย้ายได้ง่าย

    การผสานระหว่างระบบไฮดรอลิกและระบบไฟฟ้าทำให้ใช้พื้นที่ลดลง อีกทั้งยังทำให้การขนส่งและการติดตั้ง KUKA Genius ง่ายขึ้น
  • พื้นที่ทำงานที่ตรงตามหลักสรีรศาสตร์

    พื้นที่ทำงานที่เข้าถึงได้ง่ายที่เครื่องจักรเพื่อ การโหลดเข้าที่สะดวกและการประกอบประตูควบคุมแบบอัตโนมัติ การตกแต่งภายในที่ทำความสะอาดง่ายช่วยป้องกันสายเคเบิลและท่อจากสิ่งสกปรกและความเสียหาย
  • ม่านแสงในตัว

    ม่านแสงในตัวสำหรับเครื่องจักรที่ปรับเป็นแนวราบช่วยให้มั่นใจได้ว่า รอบการทำงานสั้นมากพร้อมระดับความปลอดภัยสูงสุด
  • สายพานที่ยืดหยุ่น

    ด้วยโครงสร้างที่เหมาะสมทำให้ Genius และ Genius D สามารถกำจัดเศษวัสดุจากการหมุนบิดรอยเชื่อมได้ ไม่ว่าจะทางด้านข้างหรือด้านหลังของเครื่อง
  • ฐานวางขนาดเล็กแบบพิเศษ

    การออกแบบระบบในแนวดิ่งของ KUKA Genius V ช่วยให้สามารถใช้พื้นที่วางตั้งน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดเพียง 5.9 m² เมื่อรวมตู้ควบคุมแล้ว*

    *เพียง 4.2 m² ถ้าไม่มีตู้ควบคุม
  • พร้อมสำหรับระบบอัตโนมัติ

    Genius V พร้อมสำหรับระบบอัตโนมัติและเสนอโซลูชั่นที่ปรับให้เหมาะสมกับรอบเวลาและมีความยืดหยุ่นสำหรับลูกค้าที่ต้องการใช้พื้นที่สำหรับการติดตั้งอุปกรณ์น้อย แบบจำลองเซลล์ให้บริการรวมอยู่ใน KUKA.Sim Pro


รุ่นอุปกรณ์ของตระกูล KUKA Genius

KUKA จัดหาเครื่องเชื่อมด้วยแรงเสียดทานตระกูล KUKA Genius ขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณและสเปกตรัมของผลิตภัณฑ์ที่จะผลิต ในอุปกรณ์ต่างๆต่อไปนี้:
  • KUKA Genius eco®

    รุ่นเริ่มต้นระดับพื้นฐานสำหรับงานเชื่อมอย่างง่าย
  • KUKA Genius plus®

    รุ่นคลาสกลางพร้อมที่กั้นอัตโนมัติสำหรับการผลิตที่มากยิ่งขึ้น

     

    มีวางจำหน่ายสำหรับ KUKA Genius V เช่นกัน

  • KUKA Genius power®

    รุ่นที่มีอุปกรณ์ครบครัน พร้อมไดรฟ์ประสิทธิภาพสูงสำหรับการผสมผสานวัสดุที่ท้าทายที่สุดและการวางตำแหน่งมุม

    มีวางจำหน่ายสำหรับ KUKA Genius D เช่นกัน
    KUKA Genius V

KUKA Genius: การพัฒนาเครื่องเชื่อมด้วยแรงเสียดทานแบบหัวเดียว

KUKA Genius มีโมดูลใหม่ล่าสุดที่ผ่านการทดลองในอุตสาหกรรมและสามารถใช้งานได้อเนกประสงค์ ด้วยแรงอัด 1.2-30 ตัน สำหรับสเปกตรัมที่กว้างขวางในอุตสาหกรรมหลากหลายแขนง อาทิเช่น สำหรับ อุตสาหกรรมยานยนต์ หรือ อุตสาหกรรมโลหะ สามารถติดตั้งเครื่องจักรได้ง่าย ประหยัดพื้นที่ และสามารถกำหนดค่าได้ตามรูปแบบงานเชื่อม


ข้อมูลทางเทคนิค:ดาวน์โหลดโบรชัวร์ผลิตภัณฑ์ (PDF)

KUKA Genius V: การเชื่อมด้วยแรงเสียดทานในแนวดิ่งสำหรับความต้องการใช้พื้นที่น้อย

KUKA Genius V เป็นรุ่นที่ออกแบบในแนวตั้งของ KUKA Genius โดยใช้ระบบโมดูลาร์ของตระกูลผลิตภัณฑ์ การออกแบบระบบในแนวดิ่งช่วยให้สามารถใช้พื้นที่น้อยลงอย่างเห็นได้ชัด เพียง 5.9 m² โดยรวมตู้ควบคุมแล้ว* โครงสร้างขนาดกะทัดรัดลงอย่างเห็นได้ชัดตามหลักการ Plug & Play จะช่วยให้มีความยืดหยุ่นสูง สามารถเข้าถึงได้อย่างเหมาะสมที่สุดสำหรับการซ่อมแซม การบำรุงรักษา รวมถึงพื้นที่ทำงานและความสามารถของการทำงานระบบอัตโนมัติที่ไม่ซับซ้อน 


ข้อมูลทางเทคนิค: ดาวน์โหลดโบรชัวร์ผลิตภัณฑ์ (PDF)

KUKA Genius D: เครื่องเชื่อมด้วยแรงเสียดทานแบบหัวคู่

เครื่องเชื่อมด้วยแรงเสียดทานแบบหัวคู่ KUKA Genius D เป็นโซลูชั่นที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการประยุกต์ใช้งานขั้นสูงด้วยการเชื่อมแบบสองเท่า ด้วยสมรรถนะของเครื่องจักรที่สูงขึ้นในรุ่น power ทำให้เครื่องจักรสามารถทำงานด้วยประสิทธิภาพสูงสุดโดยการเชื่อมและการหมุนบิดรอยเชื่อมแบบประสานกันที่ส่วนปลายทั้งสองด้านในหนึ่งรอบการทำงาน (one-pass-productivity)


ข้อมูลทางเทคนิค: ดาวน์โหลดโบรชัวร์ผลิตภัณฑ์ (PDF)


เราสามารถกำหนดค่าโมดูลเทคโนโลยีจำนวนมากตามความต้องการกับ KUKA Genius พร้อมกับลูกค้า - เช่นเดียวกับชิ้นส่วนประกอบ การวางแผนการผลิต และกลยุทธ์การผลิตของผู้ใช้ในอนาคตที่ต้องการ

Michael Büchler ผู้จัดการโครงการด้านการก่องสร้างเชิงกล

นวัตกรรมการควบคุมงานแบบใหม่สำหรับการควบคุมกระบวนการเชื่อมด้วยแรงเสียดทานอย่างง่ายดาย

อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายของเราเป็นที่โดดเด่นและน่าประทับใจ


กระบวนการเชื่อม

การกำหนดค่าและตั้งค่าของกระบวนการเชื่อมที่ใช้งานง่าย

การสำรองข้อมูล

การใส่ค่าและการสำรองข้อมูลผ่าน USB

เอกสาร

เอกสารของผลการเชื่อมใช้ฐานข้อมูล เครื่องพิมพ์ หรือการส่งออก PDF

โปรไฟล์พารามิเตอร์

การแสดงแบบกราฟิกของโปรไฟล์พารามิเตอร์ปัจจุบันและที่เก็บถาวร

การควบคุมและการตรวจสอบ

การควบคุมและการตรวจสอบที่แม่นยำระดับมิลลิวินาทีของพารามิตเอร์ทั้งหมดของกระบวนการการเชื่อม

การจัดการคุณภาพ

ตรวจสอบย้อนกลับได้อย่างสมบูรณ์โดยใช้รหัสเมทริกซ์ข้อมูล (Data-Matrix-Code) ข้อมูลการเชื่อมจะถูกจัดเรียงให้กับแต่ละชิ้นส่วนประกอบ

การจัดการโปรแกรม

การจัดการจนถึง 1,000 โปรแกรมการเชื่อม

การแสดงของค่าและสถานะต่างๆ

แสดงผลของค่าที่แท้จริงและพารามิเตอร์ รวมทั้งสถานะล่าสุดในรูปแบบข้อความธรรมดา

เทคโนโลยีการเชื่อมด้วยแรงเสียดทานของผู้ผลิตที่ได้รับรางวัลมากมาย

เครื่องเชื่อมด้วยแรงเสียดทาน Genius ได้รับรางวัลมาแล้วหลายรางวัล:

  • Red Dot Design Award ปี 2015 และ 2017
  • German Design Award Special 2016
  • Industrie 4.0 Innovation Award ปี 2017

คุณอาจสนใจ