เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

KUKA Invictus

แข็งแกร่ง รวดเร็ว และแม่นยำ: เครื่องเชื่อมด้วยแรงเสียดทานสำหรับชิ้นส่วนขนาดกลางถึงขนาดใหญ่สร้างความประทับใจด้วยแรงตีบีบที่สูงถึง 1,500 กิโลนิวตัน และความอเนกประสงค์รอบด้าน 


ทรงพลังและสามารถใช้งานได้อย่างอเนกประสงค์ 

กลุ่มผลิตภัณฑ์ Invictus ของ KUKA สร้างความประทับใจด้วยเครื่องเชื่อมด้วยแรงเสียดทานในช่วงแรงตีบีบระดับปานกลางที่สูงถึง 1,500 กิโลนิวตัน เครื่องดังกล่าวได้รับการพัฒนาด้วยความทันสมัยสูงสุดให้สามารถตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลายและเป็นไปตามแนวทางการแปรรูปและประกอบชิ้นงานขนาดใหญ่ (Modularization) ที่สอดคล้องกัน ดังนั้นเครื่องนี้จึงเหมาะกับการเชื่อมหน้าตัดขวางขนาดใหญ่ เนื่องมีแรงตีบีบที่จำเป็นและแรงบิดสูง 

ภาพรวมเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการใช้งาน

Invictus ทำให้สินค้าในตลาดจำนวนมากที่มีแรงตีบีบที่จำเป็นและแรงบิดสูงสามารถพัฒนาใหม่ได้:

ข้อได้เปรียบที่ชัดเจนของ KUKA Invictus

  • Einfache Bedienung

    แข็งแกร่งและรวดเร็ว

    • ความเร็วรอบเพลาสปินเดิลสูงขึ้น 80%
    • ช่วงโหลดเร็วขึ้นด้วยระบบขับเคลื่อนแบบไดนามิก 
    • หัวเครื่องกลึงพร้อมเทคโนโลยีแบริ่งที่เป็นเอกลักษณ์
  • Genauigkeit

    คุณภาพการเชื่อมสูงสุด

    • ความแม่นยำและความสามารถในการทำซ้ำสูงได้ด้วยเทคโนโลยีแบริ่งใหม่ 
    • ปากกาจับยึดแบบเคลื่อนที่ร่วมศูนย์ที่มีกลไกตั้งศูนย์ในตัวแบบใหม่
    • แท่นเครื่องแบบปรับความตึงใหม่ 
  • Individuelle Komplettlösung

    ใช้งานได้ยืดหยุ่น

    • การกำหนดค่าเครื่องจักรแยก
    • การเปลี่ยนและดัดแปลงแก้ไขส่วนประกอบได้อย่างง่ายดาย
    • การติดตั้งโดยการขนส่งด้วยรถเครนและรถบรรทุก 
  • Servicefreundlichkeit

    ตามหลักสรีรศาสตร์ 

    • พื้นที่การทำงานเข้าถึงได้อย่างง่ายดาย
    • ใช้งานง่ายผ่านจอสัมผัส
  • Einfache Installation

    ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาต่ำ

    • การใช้ส่วนประกอบที่ทนทาน
    • ค่าใช้จ่ายในการหล่อลื่นลดน้อยลงด้วยระบบหล่อลื่นจุดศูนย์กลาง
    • ดีไซน์ที่ชัดเจนและการเข้าถึงที่ง่าย
  • เปลี่ยนเป็นระบบอัตโนมัติได้อย่างง่ายดาย

    • การเปลี่ยนเซลล์เป็นระบบอัตโนมัติได้อย่างง่ายดาย
    • การโหลดจากด้านหน้าหรือด้านหลังโดยใช้หุ่นยนต์หรือโซลูชันโครงสำหรับตั้งสิ่งของ 
  • Industrie 4.0

    • ตรวจสอบสภาพเครื่องจักรและกระบวนการเชื่อมทั้งหมด
    • อินเทอร์เฟซ OPC UA สำหรับการส่งออกข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลบนคลาวด์
    • ผลผลิตและความโปร่งใสของข้อมูลมากขึ้น
    Industrie 4.0 SmartProduction

KUKA Invictus 150: นิยามใหม่ของความอเนกประสงค์

KUKA Invictus 150 แบบโมดูลาร์ครอบคลุมเครื่องเชื่อมด้วยแรงเสียดทานถึงหกรุ่นและช่วยให้การใช้งานทั่วๆ ไปของคุณมีประสิทธิภาพสูงขึ้น เครื่องนี้ได้รับการออกแบบมาให้รับแรงตีบีบได้ตั้งแต่ 77 ถึง 1,500 กิโลนิวตัน ซึ่งช่วยให้คุณประหยัดได้อย่างมาก เนื่องจากเครื่องจักรดังกล่าวครอบคลุมส่วนประกอบที่หลากหลาย หรือแม้แต่กระทั่งเครื่องจักรพิเศษอย่างเช่น RS 120 HS หรือ RS 300 HS ฟีเจอร์ “Viper-Drive” จะช่วยให้สามารถจำลองกระบวนการล้อตุนกำลังได้ เนื่องจากเครื่องจักรเป็นเครื่องที่ขับเคลื่อนโดยตรง 

เครื่องเชื่อมด้วยแรงเสียดทาน KUKA Invictus 150 ครอบคลุมเครื่อง RS ถึงหกเครื่อง

รายละเอียดเกี่ยวกับ KUKA Invictus 150

  • โครงสร้างที่เคลื่อนย้ายได้ง่าย

    การรวมระบบไฮดรอลิกและระบบไฟฟ้าแบบ Plug & Play ทำให้ความต้องการใช้พื้นที่ลดลง อีกทั้งยังทำให้การขนส่งและการติดตั้งง่ายขึ้นอีกด้วย การยกและขนย้ายโดยไม่ต้องถอดชิ้นส่วนหุ้มใดๆ ขนาดภายนอกของโมดูลที่เหมาะกับรถบรรทุก
  • แผงควบคุมที่ใช้งานง่าย

    การควบคุมหน้าจอสัมผัสที่มีการนำเมนูที่จัดเรียงไว้อย่างชัดเจนทำให้ Invictus 150 ใช้งานได้รวดเร็วและง่ายดายผ่าน HMI แบบใหม่ คู่มือการใช้งานระบบดิจิทัลพร้อมด้วยฟังก์ชันการค้นหาและแผนการบำรุงรักษาช่วยเพิ่มความเป็นมิตรต่อผู้ใช้ขึ้นอีกระดับ
  • ระบบตรวจสอบคุณภาพที่้ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น

    การรายงานและการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างครอบคลุม

    • การแสดงพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทั้งหมดในรูปแบบตัวเลขและภาพกราฟิก
    • สถิติเกี่ยวกับการวิเคราะห์คุณภาพและการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการที่ครอบคลุม
    • การสร้างรายงานคุณภาพที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
    • การส่งออกผ่านอินเทอร์เฟซข้อมูล
  • VIPER Drive

    การผสานรวมกันระหว่างระบบขับเคลื่อนไดนามิกสูงและการควบคุมกระบวนการในช่วง 1 มิลลิวินาทีช่วยให้สามารถควบคุมกระบวนการเชื่อมชิ้นส่วนได้อย่างแม่นยำ นอกจากนี้ยังช่วยให้สามารถจำลองกระบวนการล้อตุนกำลังโดยไม่ต้องมีการหมุนจานเหวี่ยง (Oscillating Weight) อีกด้วย
  • หัวเครื่องกลึงประสิทธิภาพสูง

    ความเร็วรอบเพลาสปินเดิลสูงขึ้น 80% เนื่องจากหัวเครื่องกลึงที่มีเทคโนโลยีแบริ่งที่เป็นเอกลักษณ์และช่วงโหลดที่เร็วขึ้นด้วยรูเพลาสปินเดิลที่ใหญ่ขึ้นเพื่อรองรับระบบจับยึดและชิ้นส่วนต่างๆ ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางถึง 240 มม.

  • หน่วยบิดหมุน (Twisting Unit) พร้อมตัวเปลี่ยนเครื่องมือ

    การหันและบิดหมุนเพื่อเตรียมส่วนประกอบและนำส่วนที่นูนออกสำหรับการผลิตแบบ One Shot เศษที่แตกออกจะถูกขนย้ายออกไปผ่านสายพานลำเลียงที่รวมอยู่ในแท่นเครื่อง
  • พื้นที่ทำงานที่ตรงตามหลักสรีรศาสตร์

    พื้นที่ทำงานที่ตรงตามหลักสรีรศาสตร์และเข้าถึงได้อย่างง่ายดายสำหรับชิ้นส่วนที่มีความยาวถึง 3,900 มม. และประตูการทำงานอัตโนมัติสำหรับการเปิดและปิดที่รวดเร็ว

แพ็คเกจอุปกรณ์ของ KUKA Invictus 150

  • รุ่นแบบสั้นที่มีประตูสำหรับชิ้นส่วนแบบสั้น
  • ตัวหยุดชิ้นส่วนแบบปรับได้อัตโนมัติ (ABS) เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง
  • เทคโนโลยีสัดส่วนสำหรับอุปกรณ์จับยึดจะช่วยให้ผลการจับยึดดีขึ้นและยึดอายุการใช้งานของเครื่องมือ 
  • ระบบปรับอุณหภูมิหัวเครื่องกลึงอัตโนมัติ จึงไม่จำเป็นต้องอุ่นเครื่องระบบก่อน 
  • การหันและบิดหมุนเพื่อเตรียมส่วนประกอบและนำส่วนที่นูนออกสำหรับการผลิตแบบ One Shot 
  • EPE – หน่วยกำหนดตำแหน่งแบบอิเล็กทรอนิกส์ช่วยให้มั่นใจได้ว่าชิ้นส่วนเชื่อมแต่ละชิ้นจะอยู่ในตำแหน่งที่เท่าๆ กันอย่างแม่นยำ 
  • VIPER-Drive (การเชื่อมล้อตุนกำลังเสมือน) ส่งผลให้ใช้เวลาเชื่อมสั้นลงและสั้นลง 
  • ระบบควบคุมการเคลื่อนที่แบบแอคทีฟ (Active Travel Control หรือ ATC) ช่วยลดความกระจัดกระจายของความยาวชิ้นส่วนสำเร็จรูปได้อย่างแม่นยำ เมื่อความยาวของส่วนเชื่อมกระจายกัน
  • อินเทอร์เฟซอัตโนมัติช่วยให้สามารถรวมอุปกรณ์ต่อพ่วงเพิ่มเติม เช่น หุ่นยนต์ขนถ่ายหรือตัวรวมสาย 
  • อินเทอร์เฟซรหัสเมทริกซ์ข้อมูล (Data Matrix Code) สำหรับ I4.0 ช่วยให้ติดตามชิ้นส่วนได้อย่างราบรื่น 
  • การส่งออกข้อมูลการเชื่อมเพื่อการประกันคุณภาพ 100% 
  • อินเทอร์เฟซ OPC UA สำหรับ I4.0 สำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ และการลดต้นทุน
  • การจัดการผู้ใช้ด้วยชิป EKS (EKS light) รับประกันถึงการทำงานที่ปลอดภัย


สร้างความประทับใจด้วย user interface


กระบวนการเชื่อม

การกำหนดตั้งค่าและการตั้งค่ากระบวนการการเชื่อมที่ง่ายสำหรับผู้ใช้งาน

ความปลอดภัยของข้อมูล

การป้อนและการป้องกันช้อมูลผ่านอินเทอร์เฟซ USB

เอกสาร

เอกสารของผลลัพธ์การเชื่อมด้วยฐานข้อมูล เครื่องพิมพ์ หรือการส่งออก PDF

Parameter profiles

การแสดงแบบกราฟิกของ Parameter profiles ล่าสุดและที่ถูกเก็บถาวร

การควบคุมและการตรวจสอบ

การควบคุมและการตรวจสอบที่แม่นยำระดับมิลลิวินาทีของพารามิเตอร์ทั้งหมดของกระบวนการการเชื่อม

การจัดการคุณภาพ

ตรวจสอบย้อนกลับได้อย่างสมบูรณ์โดยใช้รหัสเมทริกซ์ข้อมูล (Data Matrix Code) ข้อมูลการเชื่อมจะถูกจัดเรียงให้กับแต่ละชิ้นส่วนประกอบ

การจัดการโปรแกรม

การจัดการจนถึง 1,000 โปรแกรมการเชื่อม

การแสดงของค่าและสถานะต่างๆ

จอแสดงผลของค่าปัจจุบันและพารามิเตอร์ รวมทั้งสถานะล่าสุดในข้อความธรรมดา

German Design Award 2023

Invictus ผสมผสานเครื่องเชื่อมด้วยแรงเสียดทานที่ดีที่สุดจากแบรนด์ผลิตภัณฑ์ KUKA และ Thompson เข้าด้วยกันและแสดงถึงไดนามิก ความแม่นยำ และอายุการใช้งานที่ยาวนาน

Till Maier ผู้จัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์และหัวหน้าโครงการโซลูชันการเชื่อมขั้นสูง

มาในรูปแบบกะทัดรัด!

  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

ดาวน์โหลดข้อมูลทางเทคนิคทั้งหมดเกี่ยวกับ KUKA Invictus 150 ในไฟล์เดียว ดาวน์โหลดโบรชัวร์ที่เกี่ยวกับ Invictus 150 ได้ที่นี่

Get the Link

คุณมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่อง Invictus หรือต้องการโซลูชันเฉพาะหรือไม่

เรายินดีให้ความช่วยเหลือและคำปรึกษาแก่คุณ

การผลิตตามความต้องการสำหรับการเชื่อมด้วยการเสียดทานแบบหมุน

ด้วยเครื่องจักรกลของเรา เราจึงได้รับเลือกเป็นที่หนึ่งในการตรวจสอบกระบวนการ การผลิตต้นแบบ และการผลิตรุ่นขนาดเล็ก

กระบวนการเชื่อมที่หลากหลายเพื่อทำให้บริษัทของคุณกลายเป็นระบบอัตโนมัติ