Seleccione tu localización:

Ubicación

KUKA Genius

La familia KUKA Genius ofrece tres modelos diferentes de máquinas de soldadura por fricción modulares y compactas basadas en la misma plataforma de máquinas. Entre 12 y 300 kN de fuerza de recalcado, cada Genius es perfectamente adecuada para la realización flexible de procesos de soldadura por fricción para una amplia gama de productos.


Máquinas de soldadura por fricción compactas y modulares adaptadas a la Industrie 4.0

Con la familia de productos Genius, KUKA ofrece una solución integral flexible y de alto rendimiento para diversos procesos de soldadura por fricción. KUKA Genius está disponible como máquina de cabezal simple o doble en diseño horizontal o vertical, y puede configurarse según las especificaciones del cliente para una amplia gama de productos. 

Gracias a los sensores inteligentes basados en IO-Link y a la interfaz de datos OPC-UA, las máquinas Genius se pueden integrar fácilmente en la red de producción y cumplen con la arquitectura de referencia de la Industrie 4.0: una inversión segura para el futuro de la producción.

Diferentes tipos de máquinas para cualquier aplicación:

Las ventajas concluyentes de las máquinas de soldadura por fricción KUKA Genius

  • Einfache Bedienung

    Manejo sencillo y ergonómico

    El resultado de la nueva invención es una máquina con acceso mejorado, puertas más ligeras y un campo de trabajo mayor. El manejo es intuitivo gracias a una pantalla táctil con una interfaz de usuario gráfica moderna.
  • Genauigkeit

    Máxima precisión

    El KUKA Genius consigue una elevada precisión y una calidad de soldadura extraordinarias gracias a la tecnología de almacén, las guías de rodillos pretensadas y una bancada de máquina con tensión optimizada. 
  • Individuelle Komplettlösung

    Solución completa personalizada

    Un sofisticado sistema hidráulico, las distintas soluciones de accionamiento en diversas categorías de rendimiento y un margen de carga de velocidad muy amplio hacen que Genius pueda ser un verdadero todoterreno con la variada gama de piezas.

  • Servicefreundlichkeit

    Mantenimiento mínimo y sencillo

    KUKA Genius está equipado con componentes resistentes, como el accionamiento directo sin desgaste prácticamente y los intervalos de lubricación prolongados. Además, las amplias puertas de mantenimiento y de servicio dimensionadas permiten un acceso óptimo.
  • Einfache Installation

    Instalación sencilla...

    KUKA Genius es una solución Plug&Play. Gracias a la supresión de los armarios de distribución externos, se coloca con rapidez y se puede trasladar con bajos costes.
  • ...en poco espacio

    Con un requisito de espacio de 12 m², KUKA Genius se convierte en la máquina más compacta de su rango de potencia y ofrece la mejor utilización de la superficie de instalación disponible.
  • Industria 4.0

    Los sensores exhaustivos controlan el estado de la máquina y del proceso de soldadura completo. Los datos están disponibles en la nube para su evaluación mediante una interfaz estándar, creando una mayor productividad y transparencia de la información
    Industrie 4.0 SmartProduction

Familia KUKA Genius en detalle

  • Acceso más sencillo

    Las puertas de operación y mantenimiento de las máquinas, con dimensiones generosas, permiten un óptimo acceso.
  • Panel de mando de fácil manejo

    El manejo con pantalla táctil con unos menús distribuidos de forma clara, hace que el manejo de la máquina sea rápido e intuitivo. Un manual de instrucciones digital con función de búsqueda y plano de mantenimiento aumenta la comodidad de manejo para el usuario. 
  • Diseño orientado al transporte

    La integración del sistema hidráulico y del sistema eléctrico reduce la necesidad de espacio y simplifica el transporte y la instalación de KUKA Genius.
  • Espacio de trabajo ergonómico

    Un espacio de trabajo de fácil acceso en las máquinas para una cómoda carga y equipamiento con puerta de operación automática. El revestimiento interior para limpieza ligero protege el cable y las tuberías de suciedad y posibles daños.
  • Cortina luminosa integrada

    Una cortina luminosa integrada en las máquinas alineadas horizontalmente asegura los tiempos de ciclo más cortos posibles con el más alto nivel de seguridad.
  • Transportador de virutas flexible

    Gracias al diseño optimizado de Genius y Genius D, las virutas se pueden retirar tanto lateralmente como en la parte trasera de la máquina cuando se gira la rebaba de soldadura.
  • Superficie de emplazamiento extrapequeña

    La arquitectura vertical del sistema de KUKA Genius V permite una superficie de instalación significativamente más pequeña de solo 5,9 m², incluyendo el armario de control*.

    *sin armario de control solo 4,2 m²
  • Preparada para la automatización

    Genius V ya está preparada para la automatización y ofrece una solución flexible y optimizada en cuanto a la duración del ciclo para los clientes que desean una superficie de instalación pequeña. Una simulación de celda está disponible en KUKA.Sim Pro.


Variantes de equipamiento de la familia KUKA Genius

En función de los requisitos y de la gama de productos a procesar, KUKA suministra las máquinas de soldadura por fricción de la familia KUKA Genius en las siguientes variantes:
  • KUKA Genius eco®

    El modelo de introducción básico para tareas de soldadura sencillas.
  • KUKA Genius plus®

    El modelo de clase media con ajuste automático del tope para una mayor productividad.

     

    también disponible para KUKA Genius V

  • KUKA Genius power®

    El modelo con equipamiento completo con accionamiento de alto rendimiento para la combinación de material más exigente y el posicionamiento angular.

    también disponible para KUKA Genius D

KUKA Genius: desarrollo de la máquina de soldadura por fricción de cabezal simple

KUKA Genius cuenta con los últimos módulos probados en la industria y, con una fuerza de recalcado de 1,2 a 30 toneladas, puede utilizarse para una amplia gama de componentes en una gran variedad de industrias, por ejemplo, la automovilística o la metalúrgica. La máquina se puede instalar con facilidad, ocupa poco espacio y se puede configurar en función de la tarea de soldadura.


Datos técnicos:Descargar el folleto del producto (PDF)

KUKA Genius V: soldadura por fricción vertical para un espacio mínimo

KUKA Genius V es la versión vertical de la KUKA Genius y utiliza la estructura modular de la familia de productos. La arquitectura vertical del sistema permite una superficie de instalación significativamente más pequeña de solo 5,9m², incluyendo el armario de control. El diseño significativamente más compacto según el principio de plug & play permite una gran flexibilidad, una accesibilidad óptima para el servicio, el mantenimiento y el espacio de trabajo, y una fácil automatización. 


Datos técnicos: Descargar el folleto del producto (PDF)

KUKA Genius D: máquina de soldadura por fricción de cabezal doble

La máquina de cabezal doble KUKA Genius D es la solución ideal para aplicaciones exigentes con soldaduras dobles. Con un mayor rendimiento de la máquina en la versión de potencia, permite la máxima eficiencia mediante la soldadura y el giro simultáneo de la rebaba en ambos extremos en un solo ciclo de trabajo (one-pass-productivity).


Datos técnicos: Descargar el folleto del producto (PDF)


Con KUKA Genius se pueden configurar una gran variedad de módulos de tecnología según la necesidad junto con el cliente, así como requerir los componentes, la planificación de la producción y las estrategias de fabricación del usuario futuro.

Michael Büchler, director de proyecto en el sector del diseño mecánico

Manejo innovador para un fácil control del proceso de soldadura por fricción

Nuestra interfaz de usuario intuitiva destaca por


Proceso de soldadura

La configuración y el ajuste del proceso de soldadura de manera sencilla para el usuario

Copia de seguridad

Introducción y seguridad de los datos mediante la interfaz USB

Documentación

Documentación de los resultados de soldadura mediante la base de datos, la impresora o la exportación de PDF

Transcursos de parámetros

Representación gráfica de los transcursos de parámetros actuales y archivados

Unidad de control y control

Unidad de control precisa en milisegundos y control de todos los parámetros del proceso de soldadura

Sistemas de calidad

Trazabilidad completa con el código de matriz de datos. Los datos de soldadura se asignan a los componentes individuales.

Administración de programas

Administración de hasta 1000 programas de soldadura

Representación de los valores y el estado

Indicación de los valores reales y los parámetros, así como del estado actual en texto legible

La tecnología de soldadura por fricción del fabricante ganadora de múltiples premios

Las máquinas de soldadura por fricción Genius ya han sido galardonadas varias veces:

  • Red Dot Design Award 2015 y 2017
  • German Design Award Special 2016
  • Industrie 4.0 Innovation Award 2017

Usted también puede estar interesado en