請選擇您的所在位置:

位置

摩擦焊接代工生產

從原型製造一直到以同等高品質完整生產各種零件和批量的旋轉摩擦焊接程序諮詢和驗證完整解決方案。


符合高度工業標準的代工生產

KUKA 擁有超過 50 年的 旋轉摩擦焊接經驗,以及在 德國奧古斯堡(Augsburg)和英國黑爾斯歐文(Halesowen)設有兩家認證摩擦焊接廠,這兩個多元化的大型機床園區,工作範圍可達 2-300 t(頂鍛壓力 20-3000 kN),可焊接橫截面介於 10 至 30,000 平方公釐(鋼)。
本公司內部設有冶金實驗室,可從該實驗室取得焊接前後有關熱處理的資訊以及為焊接程序進行零件準備作業的解決方案。本公司根據摩擦焊接 DIN EN ISO 15620:2019 進行金屬材質的摩擦焊接程序。

各種尺寸的客製化零件代工生產,包括雙金屬材料組合

除了許多鋼材外,摩擦焊接的可能性還包括許多材料組合,包含同質或異質的接合。其中包括例如: 銅和鋁、銅和不鏽鋼、鋁和不鏽鋼、結構鋼和不鏽鋼、鈦和鋁、鎳合金和鈦以及其他更多材質組合。此外,還可選擇幾何形狀, 例如:桿狀對桿狀、管狀對桿狀、桿狀對板材、管狀對板材以及管狀對管狀。KUKA 和 Thompson 的旋轉摩擦焊接機床適用於多種材料組合,確保各種應用和產業的金屬加工。

KUKA 摩擦焊接:一站式解決方案

本公司廣泛的金屬加工作業包括材料、幾何形狀、冶金和焊縫前置處理和後續處理等諮詢服務,整體生產還提供現場冶金專業知識輔助。

  • 程序諮詢 

    • 應用相關的可行性分析
    • 有關焊縫幾何形狀和材料選擇的諮詢
  • 產品開發

    • 客戶端產品開發合作夥伴
    • 應用相關的焊接程序認證
  • 原型製造

    • 作為控制和修訂基礎的原型製造
    • 一直到成品完成的整個過程的支援
    • 試產和採樣檢查
  • 生產批次焊接

    • 從限量的批量到持續的量產

旋轉焊接領域的其他服務

  • 機械加工–摩擦焊接前後的必要加工程序
  • 清除焊接毛邊 – 部分機床和應用可自動清除形成的焊接毛邊。
  • 熱處理 –焊接前後
  • 預洗 – 在本公司的工業用清潔機床內預洗部分組件,以清除油脂和其他可能的髒污(黑爾斯歐文廠)。

其他金屬加工程序 

磁弧焊接和各種厚薄板材焊接加工領域的代工生產。 

您正在尋找金屬加工的合作夥伴嗎? 

歡迎與我們聯絡,取得更多代工生產的資訊。 

深入瞭解 KUKA 的摩擦焊接