Välj din plats:

Land

Drift och Underhålls-tjänster 

Oavsett om det gäller prestandaoptimering, förebyggande underhåll, reparation eller leverans av reservdelar – våra serviceexperter säkerställer att dina robotanläggningar fungerar smidigt.


Skräddarsydda serviceutbud: från förebyggande underhåll till prestandakontroll

Framgångsrik produktion bygger på tillgänglighet, utmatningstakt och kvalitet inom automatiseringen. För att du ska förvänta dig högsta möjliga drifttid hos dina maskiner och anläggningar erbjuder vi dig ett flexibelt utbud av tjänster över hela världen, vars åtgärder vi skräddarsyr individuellt efter dina behov.

Med våra olika servicenivåavtal täcker vi allt från regelbundna inspektioner och teknisk hotline till underhåll och garantiförlängningar. Du kommer också att dra nytta av våra reparations- och utbyteskoncept, KUKAs reservdelssökare samt den detaljerade analysen och prestandakontrollen för din robotanläggning.

Servicekoncept för varje underhållsfilosofi

Maximera våra kunders produktivitet: fördelarna i fokus

  • Maximal tillgänglighet

    • Teknisk support dygnet runt, året om
    • Service på plats och på distans
    • Snabb svarstid, snabbt utskick av reservdelar
    • Certifierade tekniker och tillverkarkvalitet
    • Förebyggande hantering för underhåll
  • Underhållsavtal

    • Flexibla underhållsavtal
    • Garanterat påbörjat arbete av serviceteknikern på kortast möjliga tid
    • Garantiförlängning till 5 år för nya anläggningar
    • Planerbara kostnader för underhåll, inspektion och reparationer
  • Reservdelar och reparation

    • Reservdelsförsörjning inom 24 timmar
    • Reservdelsservice: 24/7/365
    • Global tullklarering
    • 12 månaders garanti
    • Kundspecifika reservdelsrekommendationer
    • Kostnadsbesparingar genom reparationskoncept
  • Utmärkt service

    • Enhetliga kvalitets- och processtandarder
    • 100 % expertis över hela världen
    • Effektiv hantering av serviceärenden
    • Kuka TechCenter nära dig för din applikation
    • Digital kundportal kombinerar många e-tjänster

Skräddarsydda tjänster för optimalt underhåll av din produktion: Inspektion, underhåll och reparation

Underhållsavtal så att din anläggning har maximal tillgänglighet

Ett tillförlitligt underhållsavtal för robotar och maskiner är ett viktigt verktyg för att säkerställa effektiviteten och prestandan i dina robotanläggningar. Genom att välja lämpligt serviceavtal kan svarstiden vid oväntade störningar eller driftstopp sänkas till ett minimum

Reservdelar och reparation: Perfekt tillgänglighet dygnet runt.

KUKA skapar infrastrukturen för att säkerställa snabba och globala reservdelsleveranser. 

  • Snabb reservdelsförsörjning genom global hubbstrategi: Centrallager i Tyskland, hubb i Amerika, hubb i APAC
  • Individuella rekommendationer för reservdelar och slitdelar beroende på robotarnas typ och ålder
  • Byte, återanvändning och reparation av defekta komponenter i KUKAs reparationscenter
Beroende på avtalet kommer reservdelar att finnas på plats högst två timmar efter att ett problem har rapporterats. 

KUKA Remote Service: säkert fjärrunderhåll

Du kan alltid förlita dig på omedelbar hjälp med alla reparationsåtgärder. Våra experter hjälper dig på plats i mer än 30 länder. Om det måste gå ännu snabbare hjälper den certifierade fjärrservicen över hela världen till med fjärrunderhåll av dina maskiner via en säker VPN-anslutning.

Alla tjänster för KUKA-robotar och maskiner i kundportalen my.KUKA

Hör av dig!

Behöver du omedelbar teknisk support?

Kontakta gärna vår kundtjänst. Vi står till ditt förfogande för att svara på alla dina frågor.