KUKA.VisionTech 시스템 필수 구성 요소
- 로봇 컨트롤러 KR C4 / KR C4 smallsize / KR C4 compact
- KUKA 시스템 소프트웨어 8.3.x
현재 이전 브라우저 버전의 Internet Explorer를 사용하고 계십니다.
최적화된 보기를 위해 브라우저를 업데이트해 주십시오.
KUKA.Vision Tech는 2D 개체 인식, 품질 점검, 코드 및 OCR 인식을 위한 고성능 툴을 제공합니다.
IP 67 하우징의 고품질 카메라를 이용한 개체 인식 기능으로 구조화되지 않은 환경에서도 로봇을 다양하게 사용할 수 있습니다.
코드 인식 으로 제품의 추적이 간단해지고, 자동으로 실행되는 점검으로 품질을 지속적으로 유지하고 비용을 절감할 수 있습니다.