自分の現在地を選択してください:

場所

自動車向けエレクトロニクスの自動化

急速に進む車両のエレクトロニクス開発により、車両への要求がますます高まっています。当社は、多様な製品ポートフォリオ、ESD保護されたロボット、および深いノウハウによる自動化のエキスパートです。優れたコストパフォーマンスによる最高の品質が保証されています。


未来の自動車向けエレクトロニクス生産

当社の特化したロボティクスポートフォリオと専門知識により、イノベーションと費用対効果の完璧な相乗効果

自動車およびエレクトロニクス産業の接点は年々増えており、自動車向けエレクトロニクスはエレクトロニクス産業で最も自動化が進んでだ分野です。KUKAは、両業界における長年の専門知識と、この目的のために認定されたロボティクスソフトウェアを持っています。温度耐性、耐用年数、振動や衝撃に対する極めて堅牢性など、車両電子部品に対する 高い要求を確実に満たすために、自動化製造が不可欠です。当社は、コンセプトから導入、メンテナンスに至るまで、完全なシステムソリューションを顧客に提供します。

2つの世界からの専門知識の融合:エレクトロニクスおよび自動車産業

  • グローバルな専門知識

    • 自動車産業、e-モビリティ、エレクトロニクス産業およびバッテリー生産における長年の経験
    • 認定システムパートナーのグローバルネットワークによる包括的な専門知識
    • ターンキーソリューションは世界的導入に成功しました
    • 以下を含む多くの手順に関する専門知識:接合技術
    実現した顧客プロジェクト
  • フルサービスサポート

    • お近くの高度な資格を持つサービス技術者とプログラマー
    • 製品ライフサイクル全体にわたるカスタマイズされたサービス提供
    • スペアパーツを迅速に供給するための世界的なインフラストラクチャおよびローカルハブ
    • 各ターゲットグループ向けのロボットトレーニング
    my.KUKAデジタルカスタマーポータル
  • スマートソリューション

    • さまざまな運動学に対応する統合制御とプログラミング言語
    • 特殊作業のためのソフトウェア動作モード
    • カメラシステムによる電子部品の品質管理
    • コイル巻線や柔軟な部品のなどの要求の厳しいプロセスの自動化
    プロジェクト事例
  • 幅広いロボティクス ポートフォリオ

    • さまざまな運動学:コボット、6軸ロボット、SCARAロボット
    • すべてのKUKA産業用ロボットのESD保護
    • 粒子制御環境用クリーンルームロボット
    • ドライルーム用の認定ロボット
    • 現場でのリーチと可搬重量の調整
    自動車向けエレクトロニクス用ロボティクス

現代の車両生産のための技術的な進歩:KUKAのソリューションおよび製品

製造能力を最大化し、生産をより効率的で信頼性の高いものにするために、当社のロボットとコボットを車両エレクトロニクスに活用した成功事例をインタラクティブなグラフィックでご覧ください。高品質の機械だけでなく、環境に配慮した持続可能な自動かソリューションも提供しています

  • 熱管理システム

    極端な温度は電気自動車バッテリーに影響を与え、急速な放電を引き起こし、耐用年数を短縮します。効率的な熱管理は、保護にとって極めて重要です。システムの正確な製造が故障を防ぎます。

    産業用ロボット 用途
    • 接着
    • プラズマおよび洗浄プロセス
    • ピック・アンド・プレース
  • ディスプレイおよびインフォテインメント

    車載エレクトロニクスにより、人々の機能安全性と走行時の快適性が向上します。メーカーは、トレンドの変化に迅速に対応する必要があります。このようなコンポーネントの生産には、短期間で再トレーニングが可能で、メーカーの長期的な成功を保証するロボットが不可欠です。

    産業用ロボット 用途
    • 組立て
    • プラズマおよび洗浄プロセス
    • 接着
    • ピック・アンド・プレース
  • 電気モータ

    生産におけるロボットの使用により、電気モーターの継続開発に柔軟性がもたらされます。ESD保護されたロボットが、信頼性と柔軟性の高い生産を実現します。KUKA RoboTeamソフトウェアにより、組み立て時に複数の機械が使用され、効率的に調整されます。

    産業用ロボット 用途
    • ねじ
    • 接着
    • 組立て
    • マーキング/ニードルエンボス加工
    • ハンドリング
    • EOL(製造ライン最終)検査
  • インバーター

    インバーターは、車両モーターの直流を交流に変換し、三相電流を直流に変換してバッテリーを充電することも可能です。ロボットは複雑なインバーターを可能な限り短いサイクルタイムで製造し、ビジョンシステムの助けを借りて品質検査を引き継ぎます。

    産業用ロボット 用途
    • 接着
    • プラズマおよび洗浄プロセス
    • ピック・アンド・プレース
    • 最終検査
    → 詳しくはケーススタディをご覧ください
  • ヘッドライトおよびテールライト

    車両の照明は、エネルギー効率が高く、耐久性が必要です。ロボットは長年にわたって生産をサポートしており、すべてのヘッドライトおよびテールライトの高い気密性と清浄度での製造を可能にていします。しかも、これらすべてを高速に実行し、生産コストを正確に計算できます。

    産業用ロボット 用途
    • 接着
    • プラズマおよび洗浄プロセス
    • ねじ
    • 塗装/コーティング
    • 柔軟な部品の取り扱い
    • プラグの挿入
    • ピック・アンド・プレース
    • 摩耗テスト
  • スーパーコンピュータおよびその他の制御装置

    車両技術では、電気自動車の高性能コンピュータ(HPC)が、高速インターネット、定期的なセキュリティアップデート、革新的な運転機能を実現します。これらの非常に複雑な電子機器の製造には、信頼性と精度の高いロボットが使用されています。

    産業用ロボット 用途
    • 組立て
    • ピック・アンド・プレース
    • 柔軟な部品の取り扱い
    • プラグの挿入
    • ICT テスト
  • 車載型充電器

    車載型充電器の小型化および干渉抑制性能の向上に伴い、多くの企業がロボットの活用に力を注いでいます。これにより、新しい要件への迅速な適応が可能になり、小さなタスクにも対応しやすくなります。

    産業用ロボット 用途
    • 接着
    • プラズマおよび洗浄プロセス
    • ピック・アンド・プレース
  • バッテリー管理システム(BMS)

    BMSは駆動用バッテリーの制御および監視の充電状態の記録を行うため、電気自動車には不可欠です。また、バッテリーセルの熱管理とバランスも保証します。ロボットは、BMSの生産品質を保証します。

    産業用ロボット プロセス
    • 品質検査
    • 組立て
    • ねじ
    • 接着
    • ピック・アンド・プレース
  • DC/DC コンバーター(直流電圧変換器)

    電気自動車とハイブリッド自動車には、DC/DCコンバーター(変換器とも呼ばれます)によって接続された2つの別個のDCネットワークがあります。当社の自動化テクノロジーは、DC/DCコンバーターの生産におけるすべての流れを維持します。

    産業用ロボット プロセス
    • 接着
    • プラズマおよび洗浄プロセス
    • ピック・アンド・プレース
  • リチウムイオンバッテリーセル

    バッテリーセルは、電気自動車のバッテリーシステムの基本構成要素です。ロボットは、輸送、組み立てによってパウチセル生産をサポートし、個々のバッテリーセルの品質を保証します。

    産業用ロボット プロセス
    • ピック・アンド・プレース
    • スタッキング
    • 梱包

     

    → バッテリーセル製造に関する詳細について

    → バッテリーパックの組み立てに関するケーススタディの詳細について

自動車向けエレクトロニクス生産の自動化をお考えですか?

当社は、お客様の特定の自動車用途に最適なロボットコンポーネント、最適化されたプロセス、最適なテクノロジーを見つける際にサポートし、アドバイスさせていただきます

自動車向けエレクトロニクスのための認定ロボティクス

当社の製品は、車両エレクトロニクスのバリューチェーン全体に対応するモジュール式でカスタマイズ可能なソリューションです。繊細な電子部品の取り扱いにも適しており、特にメンテナンスの手間がかかりません精度、再現性、最高の安全基準もまた、人々の安全な作業環境のために、当社の製品ポートフォリオに欠かせない要素です。

 

ホワイト・ペーパー:自動化によるビジネスチャンス 

自動車産業向け電子部品生産が加速している理由

  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

産業用ロボットとコボットがどのようにエレクトロモビリティの推進に寄与しているかをご覧ください。

ホワイトペーパーをダウンロードする

OEMおよびサプライヤーにおけるカーエレクトロニクス分野での産業用ロボット活用の成功事例

電気自動車用HVケーブルの事前組立

 高電圧バッテリーの柔軟な部品の取り扱い 

幅広いアプリケーションソフトウェア:
迅速な試運転、高いプロセス信頼性

KUKA.AppTech:アプリケーション環境でのKUKAロボットのプログラミング

KUKA.RobotSensorInterface:産業用ロボットとセンサーシステムの間の通信用インターフェイス

KUKA.Sim:最小限のコストで最大限の安全性計画を実現するリアルタイムのロボットアプリケーションのスマートオフラインプログラミング

KUKA.PLC mxAutomation:汎用型でPLCopen認定済みPLCインターフェース

KUKA.SafeOperation:ロボット作業空間の安全監視

KUKA.ForceTorqueControl:ロボット動作のプロセス力とトルクのプログラミング

KUKA.GripperSpotTech:作業環境における工具とグリッパの制御

KUKA.VisionTech:2Dオブジェクト認識、コードおよびOCR認識、ならびに品質管理

KUKA.RoboTeam:最大4台の機械の協調作業と、ワークポジショナやロボットリニア軸などの追加軸キネマティクスの同期

KUKA iiQoT:車両エレクトロニクス生産のデジタル化を実現する産業用IoTプラットフォーム

自動車およびエレクトロニクス産業に関する詳細について