自分の現在地を選択してください:

場所

KUKA自動ピックアンドプレイスシステムの統合をサポートします

ピック&プレース

お客様のニーズにマッチしたピック&プレースシステム自動化の統合をサポートします。機械の装填と取り出し、食品の分類・梱包またはハンドリングにおいても、当社のピック&プレースロボットで高速化の実現をはかります。


KUKAのピック・アンド・プレースとは?

手の届く範囲で、ワンソースのインテリジェント・ソリューション

ワークのピックアップ、位置決め、配置-ピック・アンド・プレースは生産において最も一般的なアプリケーションの1つです。それらはほとんど全てのプロセスで行われています。そのため、ロボットタスクの多様性は大きく、それと同様にピック・アンド・プレースの分野にある自動化のポテンシャルも大きくなります。可搬重量最大10kgのKUKAのフレキシブル産業用ロボットは、これらのしばしば単調な繰り返しタスク最高精度と最大速度で実行します。当社のソフトウェアソリューションは、ピック・アンド・プレースの特別な要件に合わせて設計されています。これは例えばライン上の複数のロボットにより毎分最大2,000個の部品のピック・アンド・プレースの調整と同期を行います。これにより、生産性がさらに向上します。このような自動化プロセスはコストを節約できるだけでなく、生産時間も短縮します。当社はお客様の個々のアプリケーションを構成し、共に多くの業界の課題を解決します。 

  • ピック・アンド・プレースロボティクス

    • 可搬重量最大10kgの高速ロボットとコボット
    • 特別な安全と衛生の要件のためのロボット(衛生機械、衛生オイル)
    • 単調な繰り返しタスクをサポート
    • 簡単な統合
    今すぐ見る
  • ピック・アンド・プレース用ソフトウェア

    • 2Dおよび3Dの画像処理
    • 構造化されていない環境でも物体認識
    • 一列に並ぶ複数のロボットの調整・同期
    • コンベアアプリケーションの簡単なプログラミング
    今すぐ見る
  • ピック・アンド・プレースの知識

    • 多くのKUKA TechCenterでのフィージビリティスタディ
    • 世界中に拠点のあるカスタマーサービスによるサポート
    • 長年のノウハウによりインダストリー4.0への道がスムーズに
    • プロセスライン全体の自動化を実現
    今すぐ見る

注射器の出来高梱包、3Dシミュレーションに基づくハイエンドソリューション

自動注射器処理は従業員の負担を軽減し、パンデミック時勢において効果的なソリューションを提供します。

各生産シナリオ用に完全に設計されたKUKAのピック・アンド・プレースロボット

ピック・アンド・プレースのための産業用ロボットは需要があります。プロセスが絶えず繰り返され、従業員にとって人間工学的条件が不利であるところでサポートします。これには、自動車産業電子産業食品産業、医薬品産業が含まれ、特に衛生面と安全性において高い要求が課せられています。衛生オイル(HO)バージョンと衛生機械(HM)バージョンのロボットにより、KUKAは比類のないポートフォリオを提供します。迅速、頑丈、柔軟、そして非常に省スペース。ピック・アンド・プレースロボットの全ての利点を見つけピッキングします!

 

強力なデュオ:ピック・アンド・プレースタスクのためのロボットとソフトウェア

複数のベルトコンベヤーにおける未整理部品の自動ピッキングとパッキング-KUKA.PickControlが実現します。

ピック・アンド・プレース用画像処理を備えたKUKAのソフトウェア

素早い産業用ロボット、強力なソフトウェアオプション:KUKAでは、自動化に必要な全ての局面が連携するように、全体的アプローチを採用しています。画像処理で制御されるロボットアームに対する要件は高いです。ロボットは、さまざまな形状・大きさ・色・テクスチャを区別できなければなりません。製品のわずかな異常であっても、分類が困難になります。インテリジェントな画像処理技術は、特にコンベアベルト上の製品位置を識別し、ロボットに転送します。ロボットは、この情報を利用して商品を受け取り、パックに入れます。KUKAは、製品・ベルト速度・ロボット速度を完全に調和させます。

 

3Dシミュレーションにより、ピック・アンド・プレースアプリケーションの素早い試運転を可能にします。 

KUKA.Sim-シミュレーションソフトウェア

KUKAのピック・アンド・プレース:知識による優位性

KUKAの質の高い他に例を見ない多様な助言とサービスの能力の恩恵を受けてください。当社のホットラインは24時間体制でお客様に対応しており、同様に幅広いデジタルサービスも提供しております。優れたサービスには社内カレッジでのお客様の従業員のトレーニングはもちろん、世界中のKUKA TechCenterでのアドバイスやサポートも含まれています。当社は、プロセスチェーン全体と完全な製品ライフサイクルのパートナーです。 

ピック・アンド・プレースをお客様の生産に統合しませんか?

KUKAは、自動化のための各段階でお客様をサポートし、事業の成功を促進します。SCARAロボットやDELTAロボットからLBR iisyコボットまで、最大限のスループットと短いサイクル時間のためにお気軽にご相談ください。
my.KUKAで登録完了後すぐに、多数の機能にアクセスできます。アカウントを確認した後、お客様に合わせた情報と特典もお届けいたします。この確認プロセスは、個々のログインのセキュリティを高めるもので、数日かかる場合があります。

ご導入先で稼働中のピック・アンド・プレースロボット