自分の現在地を選択してください:

広範なロボット・ポートフォリオにより、様々な物品を特に高速で自動かつ正確に取り扱うことができる。

ロボットによるハンドリング 

当社のハンドリングロボット、適切なソフトウェアパッケージ、そして包括的なサービスにより、ほとんどすべての産業に対して最適にカスタマイズされたロボットアシストハンドリングソリューションを提供することができます。アセンブリ、ピック・アンド・プレースからマテリアル搬送まで。


KUKAが考える「ハンドリング」とは?

ハンドリングの自動化には大きなメリットがあります

当社の幅広いロボティクス・ポートフォリオにより、さまざまな商品のハンドリングを自動化することができます。最大1.3トンの可搬重量を持つ当社のハンドリングロボットは、生産におけるスタッフの負担を軽減し、企業の効率を最大限に高めるために、さまざまな用途に使用することができます。システムパートナーとのネットワークワールドワイドなサポートにより、高品質なカスタマーサービスも提供しています。包括的なサービスを含む、システムのプランニングからコミッショニングまで、KUKAのオートメーション化のあらゆる利点をお楽しみください。
  • 強力なロボットポートフォリオ

    • あらゆる用途に対応するハンドリングロボット
    • 3~1300 kgまでの可搬重量
    • 最大3,904 mmまでの長いリーチ
    • より高い可搬重量への簡単なアップグレード
    • 高速ロボット
    • 最高の精度
    • 特殊環境対応型ロボット
  • 最大限のフレキシビリティ

    • 直線軸で拡張可能な幅広い射程距離範囲
    • 豊富なアセンブリオプション
    • 小型フットプリント
    • 標準化された製品で短納期を実現
  • 接続性

    • 各種インターフェースやバスシステムによる周辺機器との柔軟な接続
    • 各種グリッパーやセンサーとの接続 、例レーザースキャナー、フォーストルクセンサー、画像処理システムなど
    • KUKA iiQoTクラウドソフトウェアによるロボットフリートの監視
  • より少ない消費エネルギー

    • ロボットとコントローラーの省エネルギー設計
    • 最適化エネルギーモデル
    • システム全体の省エネルギー化
    • グローバルフットプリントの削減
    • CO2排出量の削減

自律型モバイルロボットは、自動ハンドリングに最適です

モバイルロボット KMR CYBERTECHは、最小限のスペースで最大限のフレキシビリティを備えた工作機械のオートメーション化を可能にします。

自動ハンドリングのための強力なロボティクス・ポートフォリオ

当社は、ハンドリング作業をマスターするために、さまざまな可搬重量、射程距離、バリエーションを備えたロボットを提供しています。また、モバイルロボティクスを使用することで、より柔軟な生産設計が可能になります。

 

コボットとピック・アンド・プレースロボティクス

低~中可搬重量に対応したハンドリングロボット

重量物の取り扱いに適したオールラウンダー 

KUKAリニアユニットでロボットにもう1本の軸を加えて、作業エリアを大幅に拡大できます。大型ロボット(KR C5)および小型ロボット(KR C5 micro)用の当社のコントローラがパッケージの完成度を高めています。

モバイルロボティクスによる自動ハンドリング

当社のモバイルロボットから選択して、アプリケーションをさらに柔軟にしてください。

ハンドリング作業を自動化したいですか?

ご要望をお寄せください。当社の専門家がアドバイスいたします。

要求の厳しい産業分野向けのハンドリングロボット

一次生産、二次生産のような要求の厳しい産業分野では、要件は膨大になります。KUKAを使用することで、これらのハンドリング要件が満たされます。当社は、医療、製薬、食品産業などの衛生度の高い産業や、電子産業やバッテリーセル製造などの高純度で繊細な製造環境向けに、さまざまなロボットのバリエーションを提供しています。当社のロボットは、厳格に規制された製造エリアでのハンドリングに簡単に使用できます。

要求の厳しい製造エリア向けのポートフォリオ:


衛生オイル(HO)ポートフォリオ

  • 全軸に食品用潤滑剤を使用
  • DIN ISO 14159認証:二次領域の衛生要件をすべて満たしています
  • 鮮やかなカラーデザインで不純物の検出が容易
  • 梱包やパレタイジングに最適

 

KUKA衛生オイルロボット

 Hygienic Machine(HM)ポートフォリオ 

  • ハイジニックデザイン(衛生設計)ロボティクス
  • 一次領域の厳格に規制された衛生環境に対応する最高水準の衛生管理
  • 滑らかな表面と、特に優れた耐久性により清掃が簡単
  • 全軸に食品用潤滑剤を使用

 

KUKA Hygienic Machineロボット

クリーンルーム・ポートフォリオ(CR)

  • 低発塵ロボット、コボット、およびプラットフォーム
  • 清掃が簡単な特殊表面、特殊プライマー、シールおよび塗装
  • ウェーハなどの高感度マイクロエレクトロニクスの安全なハンドリング
  • DIN EN ISO 14644-14規格に準拠したFraunhofer IPA クリーンルーム認定
  • ESD対応およびESD認定を標準装備

 

半導体製造業向けクリーンルームロボット

乾燥室ソリューション

  • 非常に低い湿度または非常に低い露点での取り扱い
  • 滑らかな表面と内部接続技術
  • 乾燥室で実証済み
  • Fraunhofer IPAによる認定
  • ESD対応およびESD認定を標準装備

 

乾燥室でのハンドリング用KR AGILUS 2

ESD(静電気放電)ポートフォリオ

  • コントロール不能な静電気放電からの保護
  • 回路基板などの繊細な電子部品の安全な取り扱い
  • エレクトロニクス産業のすべての要件に対応
  • ESD対応およびESD認定を標準装備

ESDロボット

鋳造ロボット

  • 耐熱性、耐腐食性、耐アルカリ性および耐酸性コーティング
  • 耐熱性をさらに高めた特殊塗装を施したロボットの鋳造リスト
  • 鋳造および鍛造業界の厳しい環境に最適
  • 保護等級IP67に準拠した認定

 

鍛造でのロボット

最寄りのインテグレーターを探す

作業中のKUKAハンドリングロボット