自分の現在地を選択してください:

場所

KUKA.PalletTech

様々なパッキングパターンとステーションを使用したシンプルでユーザーフレンドリーなパレタイジングタスク設定と実行を実現するパレタイジングソフトウェア


スピーディでフレキシブルなパレタイジングのための革新的ソフトウェア

KUKA.PalletTechを使用すれば、包括的なプログラミング知識がなくても、パレタイジングアプリケーションの設定が可能。ロボットプログラムの自動生成により、テクノロジーパッケージは、完全なパレタイジングアプリケーションのスピーディな起動を実現します。
また個別のカスタマイズにより、ニーズに合わせて詳細にアレンジし、既存の生産に統合することができます。 

パレタイジングシナリオのシンプルな作成とフレキシブルなカスタマイズ

  • セルコンポーネントのスピーディな構成

    KUKA.WorkVisualのPalletTechエディタは、グリッパ、インフィードステーション、アウトフィードステーションなどのセルコンポーネントをガイドに従って設定します。

  • パレタイジング作業のシンプルな定義と変更

    パレット上のレイヤー、アイテム、パターンを簡単に設定・変更することが可能。包括的なソフトウェア知識がなくても修正することができます。

  • 最大のシステム可用性

    利用可能な故障対策と監視システムにより、稼働中の停止時間を最小限に抑えることができます。
  • 特殊な要求に応じたカスタム適応性

    自動生成ロボットプログラムにより、プログラムコードを柔軟に拡張するためのエントリーポイントを提供します。

KUKA.PalletTech
モノパレタイジングの最大コスト効率と柔軟性

ロボットを使用したピックアンドプレースのスピーディなプログラミングと起動のためのKUKAパレタイジングソフトウェア

設置から製造までわずか数ステップ

KUKA.WorkVisualのグラフィック表示により、直感的なフィードバックでレイヤーパターンとスタッキングパターンの任意の組み合わせを構成します。
  • KUKA.PalletTechのインストール

    PalletTechエディタは、iKOP機能を使用して、KUKA.WorkVisualに自動的にインストールされます。

  • プロジェクト構成の定義

    グリッパー、インフィードおよびアウトフィードステーションなどのセルコンポーネントを定義します。その後、アイテム、スリップシート、パレットと続きます。

  • パレタイジング指示の決定

    レイヤー内の製品パターンやレイヤーシーケンス(パレット・製品・スリップシート・製品…など) も設計します。
  • パレタイジングシナリオの指定

    パッケージをインフィードステーションとリンクし、パレタイジング指示 (パレット構成) をアウトフィードステーションとリンクします。

機能

  • パレタイジングセルの設定:グリッパー、ステーション、シグナル
  • パレタイジング製品の設定:製品、スリップシート、パレット
  • パレタイジング指示の設定:スタッキングプラン、レイヤー設定
  • 生産シナリオの設定:インフィードステーション、パレタイジングステーション
  • KUKA smartPAD上のSmartHMIユーザーインターフェースによるパレタイジングアプリケーションの適応
  • SmartHMI運転開始アシストによる設定済みパレタイジングアプリケーションの起動
  • KUKAロボットがカートンを正確な位置にスタッキング

    様々な業種やアプリケーションでのパレタイジング

    食品業界から消費財業界まで、あらゆる分野においてモノパレタイジングをサポートし、最適なパレタイジングプロセスを実現。

    要求の多いミックスケースパレタイジング向けには、swisslogのパレタイジングシステムACPaQが信頼性の高い高性能ソリューションを提供します。

     

    あなたは下記にもご興味がおありかもしれません