Wählen Sie Ihren Standort:

Standort

KUKA.PalletTech

Die Software für Mono-Palettieren ermöglicht dem Nutzer die einfache und bedienerfreundliche Konfiguration und Ausführung von Palettier-Aufgaben mit verschiedenen Packmustern und Stationen.


Innovative Palettiersoftware für schnelles und flexibles Palettieren von sortenreinen Packstücken

Mit KUKA.PalletTech konfigurieren Sie Ihre Palettierungsapplikation auch ohne umfangreiche Programmierkenntnisse. Durch die automatische Generierung der Roboterprogramme ermöglicht das Technologiepaket eine extrem schnelle Inbetriebnahme vollständiger Palettieranwendungen.
Dank individueller Anpassungen kann die Software auf Ihre Anforderungen zugeschnitten und in Ihre bestehende Produktion integriert werden. 

Automatisiertes Mono-Palettieren mit der Software KUKA.PalletTech: Einfache Erstellung und flexible Anpassung von Palettierszenarien

  • Check

    Schnelle Konfiguration der Zellen-Komponenten

    Der PalletTech-Editor sorgt für eine geführte Konfiguration von Zellenkomponenten wie Greifern, Zuführ- und Ablagenstationen.

  • Check

    Benutzerfreundliche Palettierkonfiguration

    Die Lagen und Objekte einer Palette sowie deren Muster können schnell konfiguriert werden. Änderungen sind ohne erweiterte Software-Kenntnisse möglich.

  • Check

    Maximale Anlagenverfügbarkeit

    Die zur Verfügung stehenden Fehlerstrategien und Überwachungen minimieren Stillstandszeiten während des Betriebs.
  • Check

    Anpassung an kundenspezifische Anforderungen

    Die automatisch erzeugten Roboterprogramme bieten Einsprungpunkte zur flexiblen Erweiterung des Programmcodes.

KUKA.PalletTech: Höchste Wirtschaftlichkeit und Flexibilität beim Mono-Palettierung

Die KUKA Palettiersoftware sorgt für eine effektive Steuerung von Pick & Place-Aufgaben mit Robotern bei gleichzeitiger Zeit- und Kostenersparnis.

Palettier-Prozesse einfach gestalten: in wenigen Schritten von der Installation zur Produktion

Konfigurieren Sie jede Kombination von Ebenen- und Stapelmuster mit intuitivem Feedback durch grafische Visualisierung über KUKA.WorkVisual.
  • KUKA 1

    Palettiersoftware installieren

    Der KUKA.Pallet-Tech-Editor wird automatisch mittels der iKOP-Funktion in KUKA.WorkVisual installiert.

  • KUKA 2

    Projektstruktur definieren

    Zellenkomponenten wie Greifer, Zuführ- und Ablagestationen werden definiert. Dann folgen Objekte, Zwischenlagen und Paletten.

  • KUKA 3

    Palettieranweisungen bestimmen

    Gestalten Sie die Lagenreihenfolge (z. B. Palette, Produkt, Zwischenlagen, Produkt usw.) sowie das Muster und die Form der Produkte innerhalb der Lagen.
  • KUKA 4

    Palettierszenarien festlegen

    Verknüpfen Sie Packstücke mit Zuführstationen und Palettieranweisungen (Palettenaufbau) mit den Ablagestationen.

Funktionen der Palettiersoftware

  • Konfiguration der Palettierzelle: Greifer, Stationen, Signale
  • Konfiguration der Palettierungsobjekte: Produkte, Zwischenlagen, Paletten
  • Konfiguration der Palettieranweisungen: Stapelplan, Lagendefinition
  • Konfiguration der Produktionsszenarien: Zuführstationen, Palettierstationen
  • Anpassung von Palettieranwendungen über die SmartHMI Bedienoberfläche der Robotersteuerung KUKA smartPAD
  • Inbetriebnahme von konfigurierten Palettieranwendungen mit dem SmartHMI-Inbetriebnahmeassistenten
KUKA Software KUKA.FlexPal
KUKA.PalletTech ist ein optimales Werkzeug zur Optimierung der Raumausnutzung. Es ermöglicht eine wirtschaftliche Automatisierung in allen Bereichen der Endverpackung.

Palettier-Lösungen in verschiedenen Branchen & Applikationen

Die Software unterstützt das Mono-Palettieren und schafft einen optimalen Palettiervorgang über alle Branchen hinweg – von der Lebensmittelindustrie bis hin zur Konsumgüterindustrie. 

Für anspruchsvolles Mixed Case Palletizing bietet das Palettiersystem ACPaQ von swisslog leistungsstarke und zuverlässige Lösungen.

 

KUKA Pick Place Robot Process Silulation

Offline-Programmierung der gesamten Abläufe des Palettierprozesses

KUKA.Sim: Roboter-Software für 3D Simulation und virtuelle Inbetriebnahme

Wirtschaftliche Automatisierung für alle Robotik-Anwender