위치를 선택하십시오:

위치

KUKA.PalletTech

KUKA.PalletTech 소프트웨어는 다양한 패키지 패턴 및 스테이션이 적용되어 팔레타이징을 간편하게 사용자 친화적으로 구성하고 실행할 수 있습니다.


종류별로 분류된 포장물을 유연하고 신속하게 팔레타이징하기 위한 혁신적인 소프트웨어

전문적인 프로그래밍 지식이 없이도 KUKA.PalletTech을 통하여 팔레타이징 애플리케이션의 컨피규레이션 작업을 손쉽게 수행할 수 있습니다. 로봇 프로그램을 자동으로 생성하는 이 테크놀로지 패키지는 완전한 팔레타이징 애플리케이션을 매우 신속하게 시운전 할 수 있게 해줍니다.
개별적 어댑테이션(Adaptation)을 통해 이 소프트웨어는 귀사의 조건에 맞게 맞춤식으로 구성할 수 있으며 기존 생산 라인에 쉽게 통합시킬 수 있습니다. 

KUKA.PalletTech 소프트웨어를 통한 자동 팔레타이징: 팔레타이징 시나리오의 유연한 어댑테이션 및 간단한 생성

  • 셀 컴포넌트의 신속한 컨피규레이션

    KUKA.WorkVisual에 탑재된 PalletTech 편집기는 안내를 통해 그리퍼, 공급 스테이션 및 하적 스테이션과 같은 셀 컴포넌트의 완벽한 구성을 지원합니다.

  • 팔레타이징 과제의 간편한 지정 및 변경

    팔레트의 레이어 및 개체 뿐만 아니라 그 패턴을 사용자 친화적으로 구성하고 변경할 수 있습니다. 특히 변경 작업은 전문적 소프트웨어 지식 없이도 간단하게 수행할 수 있습니다.

  • 최대의 시스템 가용성

    오류 진단 및 모니터링이 제공되어 가동중지 시간을 최소화합니다.
  • 특수한 조건을 위한 개별 어댑테이션

    자동으로 생성된 로봇 프로그램은 프로그램 코드의 유연한 확장을 위한 시작점을 제공합니다.

KUKA.PalletTech: 모노 팔레타이징을 위한 최고의 경제성 및 유연성

로봇 기반 Pick & Place 과제의 신속한 프로그래밍 및 시운전을 위한 KUKA 팔레타이징 소프트웨어.

간단한 팔레타이징 프로세스 설계: 설치에서 생산까지 최소 단계화

KUKA.WorkVisual 그래픽 시각화 시스템을 통한 직관적 피드백으로 평면 패턴 및 스택 패턴의 모든 조합을 간단하게 구성할 수 있습니다.
  • KUKA.PalletTech 설치

    PalletTech 편집기는 KUKA.WorkVisual의 iKOP 기능을 통해 자동으로 설치됩니다.

  • 프로젝트 구조 정의

    여기에서는 그리퍼, 공급 스테이션 및 하적 스테이션과 같은 셀 컴포넌트가 정의됩니다. 그다음 개체, 중간 레이어 및 팔레트가 정의됩니다.

  • 팔레타이징 명령 결정

    레이어 순서(예를 들어 팔레트, 제품, 중간 레이어, 제품 등) 및 레이어 내에서의 제품 패턴을 지정하십시오.
  • 팔레타이징 시나리오 결정

    포장물을 공급 스테이션에 링크시키고 팔레타이징 명령(팔레트 구조)을 하적 스테이션에 링크시키십시오.

팔레타이징 소프트웨어의 기능

  • 팔레타이징 셀의 컨피규레이션: 그리퍼, 스테이션, 신호
  • 팔레타이징 개체의 컨피규레이션: 제품, 중간 레이어, 팔레트
  • 팔레타이징 명령의 컨피규레이션: 적재 계획, 레이어 정의
  • 생산 시나리오의 컨피규레이션: 공급 스테이션, 팔레타이징 스테이션
  • KUKA smartPAD에서 SmartHMI 유저 인터페이스를 통한 팔레타이징 애플리케이션의 어댑테이션
  • SmartHMI 시운전 마법사를 이용한 구성된 팔레타이징 애플리케이션의 시운전
  • 정확한 위치에 박스를 적재하는 KUKA 로봇

    다양한 산업분야 및 애플리케이션에서의 팔레타이징

    본 소프트웨어는 모노 팔레타이징을 지원하며 식품 산업에서부터 소비재 산업에 이르는 거의 모든 산업 분야에서 최적의 팔레타이징 과정을 구현합니다. 

    고난도의 Mixed Case Palletizing에 대해서는 swisslog의 ACPaQ 팔레타이징 시스템은 높은 신뢰성의 강력한 솔루션을 제공합니다.

     

    당신은 또한 관심이있을 수 있습니다