Konumunuzu seçin:

Konum

KUKA.PalletTech

Paletleme yazılımı, çeşitli paket örnekleri ve istasyonlarda paletleme görevlerinin kolayca ve kullanıcının rahatça anlayacağı şekilde konfigüre edilmesini ve uygulanmasını sağlamaktadır.


Tek tür paketlerin hızlı ve esnek paletleme işlemleri için yenilikçi paletleme yazılımı

KUKA.PalletTech sayesinde paletleme uygulamanızı kapsamlı bir programlama bilgisine ihtiyaç duymadan da konfigüre edebilirsiniz. Robot programının otomatik ayarlanması sayesinde teknoloji paketi tüm paletleme uygulamalarını son derece hızlı bir şekilde devreye alabilmektedir.
Bireysel uyarlamalar, yazılımın özel gereksinimlerinize göre ayarlanabilmesini ve mevcut üretiminize entegre edilebilmesini mümkün kılmaktadır. 

KUKA.PalletTech yazılımıyla otomatik paletleme: Paletleme senaryolarını kolayca oluşturun ve esnekçe uygulayın

  • Hücre bileşenlerinin hızlı konfigürasyonu

    KUKA.WorkVisual’da bulunan PalletTech editörü, kavrayıcı, aktarma ve yerleştirme istasyonları gibi hücre bileşenlerinin planlı ve komple konfigüre edilebilmesini mümkün kılmaktadır.

  • Paletleme görevlerinin kolayca tanımlanması ve değiştirilmesi

    Bir paletin kademeleri ve objeleri ve bunların örnekleri, kullanıcıya uygun şekilde konfigüre edilebilmekte ve değiştirilebilmektedir. Özellikle de değiştirme işlemi, gelişmiş yazılım bilgisine gerek kalmadan yapılabilmektedir.

  • Maksimum sistem kullanılabilirliği

    Mevcut hata stratejileri ve denetimler sayesinde işletim esnasında boşta durma süreleri minimum seviyeye indirilebilmektedir.
  • Özel durumlarda kişiye özel uyarlanabilirlik

    Otomatik olarak oluşturulan robot programları, program kodunun esnekçe geliştirilmesi için noktalar sunmaktadır.

KUKA.PalletTech: Tek yönlü paletlemede en üst seviyede ekonomiklik ve esneklik

Hızlı programlama ve robotlarla Pick & Place görevlerinin yapılması için KUKA paletleme yazılımı.

Paletleme işlemlerini kolayca tasarlayın: Sadece birkaç adımda kurulumdan üretime geçin

Her kademe ve istif örneğini KUKA.WorkVisual üzerinden grafik görselleştirme sayesinde sezgisel geri bildirim alarak konfigüre edin.
  • KUKA.PalletTech’in kurulumu

    Pallet-Tech editörünü KUKA.WorkVisual’daki iKOP fonksiyonu üzerinden otomatik olarak kurun.

  • Proje yapısını tanımlayın

    Kavrayıcı, aktarma ve yerleştirme istasyonları gibi hücre bileşenleri tanımlanır. Sonrasında objeler, ara katmanlar ve paletler takip etmektedir.

  • Paletleme talimatlarını belirleyin

    Konum sıranızı (örn. Palet, ürün, ara katmanlar, ürün vs.) ve ürünüm konum içindeki örneğini tasarlayın.
  • Paletleme senaryosu belirleyin

    Paketleri aktarma istasyonlarıyla ve paletleme talimatlarını (paletleme kurulumu) yerleştirme istasyonlarıyla birleştirin.

Paletleme yazılımının fonksiyonları

  • Paletleme hücresinin konfigürasyonu: Kavrayıcı, istasyonları, sinyaller
  • Paletleme objelerinin konfigürasyonu: Ürünler, ara katmanlar, paletler
  • Paletleme talimatının konfigürasyonu: İstif planı, konum tanımı
  • Üretim senaryolarının konfigürasyonu: Aktarma istasyonları, paletleme istasyonları
  • Paletleme uygulamalarının KUKA smartPAD üzerinde bulunan SmartHMI kullanıcı yüzeyi üzerinden uyarlanması
  • Konfigüre edilmiş paletleme uygulamalarının SmartHMI devreye alma asistanıyla devreye alınması
  • Bir KUKA robotu kartonları tam olarak olması gereken konumda istifler.

    Çeşitli sektörlerde ve uygulamalarda paletleme işlemi

    Yazılım tek yönlü paletlemeyi desteklemektedir ve tüm sektörler için (gıda endüstrisinden tüketim ürünleri endüstrisine kadar) optimum bir paletleme işlemi sağlamaktadır. 

    Karmaşık Mixed Case Palletizing işlemi için swisslog'un ACPaQ paletleme sisteminde yüksek performanslı ve güvenilir çözümler mevcuttur.

     

    Ayrıca ilginizi çekebilir