Konumunuzu seçin:

Konum

KR QUANTEC PA Arctic 

Buz gibi ekstrem durumlar için üretildi: KR QUANTEC PA Arctic paletleyici, derin dondurulmuş ortamlarda paletleme için özel olarak geliştirilmiştir. Böylece koruyucu bir kapak ve mekanik ısıtma olmadan çalışır. Bu onu dünya çapında benzersiz ve gıda endüstrisi için ideal paletleme robotu yapar.


-30°C'ye kadar derin dondurucu alanlarda kullanıma uygun esnek paletleyici

Dondurma, et, balık ve diğer donmuş ürünlerle katmanlarda hızlı ve verimli paletleme

KR QUANTEC PA Arctic, test edilmiş KR QUANTEC PA ailesinin soğuğa dayanıklı bir uyarlaması olarak  -30°C ila +10°C arasısıcaklık aralığında zorlu görevleri yerine getirir. 3.195 mm'lik erişim mesafesine ve 120, 180 ve 240 kg'lık yük kapasitesine sahip paletleyici, istifleme ve yerleştirme işlemlerinde kısa çevrim süreleri, yüksek esneklik ve aşırı hassasiyet özellikleri ile öne çıkmaktadır. KR QUANTEC PA Arctic, soğuk ortamlarda koruyucu kapak olmadan kullanılabilen piyasadaki tek robottur. Robotik kolunun ısınmasına gerek yoktur. Ayrıca aşırı soğuk ortamlar için tasarlanmış flanşa enerji beslemesi sağlar.

Gıdaları taşırken dikkatli, taşıma maliyetlerine duyarlı

Soğuk odalar için paletleme robotları olarak KR QUANTEC PA Arctic tavizsiz güvenilir ve verimli şekilde çalışır. Diğer bir deyişle sıcaklık dalgalanması, kalite kaybıdonmuş gıdada buz oluşumu söz konusu olmaz. Isıtılabilir koruyucu kapağa sahip geleneksel çözümlerle karşılaştırıldığında, gerekli bir malzeme değişimi işlemindeki durma zamanlarında bile maliyetler açısından büyük tasarruf potansiyeli sağlamakla kalmaz. Aynı zamanda KR QUANTEC PA Arctic ile soğuk odada paletleme yaparken maliyetli ısı emisyonları da sorun olmaktan çıkar. 

Arctic Otomasyonun Avantajları - Katman katman, palet palet

  • Soğuğa dayanıklı

    • Özel hidrolik sıvı ve düşük sıcaklık contaları ile donatılmıştır
    • Kablo setinde düşük sıcaklıklar için özel gres
    • Tüm plastik parçalar (kelepçeler gibi) soğuk odada paletlemeye uygundur
  • Güçlü

    • İstifleme ve yerleştirme sırasında yüksek esneklik, performans ve aşırı hassasiyet
    • Çevrim süresi kıyaslandığında piyasadaki en hızlı paletleme makinelerinden birisidir 
    • 240 kg tam yükle bile sabit verim
  • Yerden ve maliyetten tasarruf sağlar

    • İnce ana şasisi küçük bir yerleşim alanı gerektirir
    • Paletleme görevleri için yenilikçi hücre konseptlerine
      olanak tanır
    • Koruyucu kapaklı çözümlere kıyasla son derece yüksek maliyet tasarrufu potansiyeli

Mono paletlemede esneklik

KUKA.PalletTech yazılımı ile bir palet üzerindeki katmanların ve nesnelerin yanı sıra bunların kalıplarını hızlı ve sezgisel olarak yapılandırabilirsiniz.

Sektörünüze uygun çözüm: Paletleme sistemleri ve hijyenik robotlar