Konumunuzu seçin:

Konum

Dondurucu otomasyon: KUKA robotları soğuk hava depolarında bitkileri paletliyor

Eksi 25 derece soğuk ortam koşullarında, Fransız DARÉGAL şirketindeki iki KR QUANTEC PA Arctic, donmuş aromatik bitkileri paletliyor. Dünya çapında benzersiz olan soğuğa dayanıklı bu iki robotun mekanik bir koruyucu kılıfa veya mekanizmasının ısıtılmasına bile ihtiyacı yoktur.


Tarladan soğuk hava deposuna

İster çorbada, ister salatada, ister etle birlikte: Dondurulmuş bitkiler mutfakta sevilen çeşnilerdir. Birbirine yapışmalarını, kararmalarını veya tatlarının değişmesini önlemek için soğutma zincirine tam olarak uyulmalıdır, paketleme ve nakliye sırasında bile. Fransız pazar lideri DARÉGAL bunu biliyor ve bu nedenle KUKA Arctic robotlarına güveniyor. Tüm müşterilerine fesleğen, sarımsak ve nane gibi bitkileri tedarik etmek için 2021 başlarında Paris'in güneyindeki Milly-la-Forêt'te iki KR QUANTEC PA Arctic robot çalıştırmaya başlamıştır.
Doğrudan tarladan taze bitkiler: DARÉGAL, aromatik bitkilerde pazar lideridir ve dondurucu soğuğa meydan okuyan iki robota güvenmektedir

Dünya çapında benzersiz

KUKA robotları, koruyucu kılıf olmadan, soğuk hava depolarında sıfır derecenin çok altında sıcaklıklarda çalışır ve soğuğa dirençleri nedeniyle gıda üretimi için idealdir. Eksi 25 derecede, DARÉGAL'deki dondurulmuş küçük bitki paketlerini paletliyor ve daha sonra bunları gastronomi ve perakende ticaret yapan şirketlere dağıtıyorlar. Bu, daha önce bir çalışan tarafından her bir paketleme hattında manuel olarak gerçekleştirilmesi gereken ve haftanın beş günü üç vardiyada çalışarak yapılmak zorunda olunan bir görevdi.

İki KR QUANTEC PA Arctic, eksi 25 derece sıcaklıkta derin dondurulmuş bitkiyi istifliyor

Çalışanları bu görevden kurtarıp, soğuk zinciri koruyun

DARÉGAL'in endüstriyel direktörü Bruno Jarrosson, "Çalışanlarımızı daha fazla bu zorlu çalışma koşullarına maruz bırakmamak için otomasyona karar verdik", diyor. Bu süreçte, soğuk zincire uymak belirleyici bir faktördür. Dünya çapında soğuk hava deposu uygulamalarında koruyucu kılıfı olmadan kullanılabilen piyasadaki tek paletleme robotu olduğu için otomatik paletleme hattı için seçim KUKA'nın KR QUANTEC PA Arctic robotundan yana oldu.

Paletleme sırasında etkileyin: İki KR QUANTEC PA Arctic, soğuk hava deposundaki düşük sıcaklıklar için otomasyon çözümüdür.

-30 °C'ye kadar olan ortamlar için uygundur

KR QUANTEC PA Arctic, tam olarak DARÉGAL gibi ortamlar için yaratılmıştır. KR QUANTEC serisinin test edilmiş, onaylanmış standart paletleme robotunun soğuğa dayanıklı varyantı, kompakt tasarımı, kısa çevrim süreleri ve istiflemede yüksek hassasiyetiyle 3 metreden fazla erişimiyle de etkiler. 120, 180 ve 240 kg'lık taşıma kapasiteleri mevcuttur. KUKA'da İş Geliştirme Müdürü Tanguy Lyvinec."Robotlar, eksi 30 dereceye kadar özel bir koruyucu kılıfa ihtiyaç duymadıkları için, donmuş gıda sektöründe kullanıcı maliyetlerden önemli ölçüde tasarruf ediyor", diyor. "Robot kolunun soğuk havada çalışmak için özel olarak ısıtılması da gerekmez."
KR QUANTEC PA Arctic, enerji maliyetlerinden tasarruf sağlar. Mekaniğin ısıtılmasına gerek yoktur.

İddialı sistem ile dondurucu soğukta zorlukların üstesinden gelindi

Dış mekan sıcaklıkları söz konusu olduğunda, KR QUANTEC PA Arctic esnektir: Robot, yalnızca sıfırın altındaki sıcaklıklarda değil, artı 10 dereceye kadar sıcaklıklarda da kesinlikle güvenilir olarak kullanılabilir. Sistem, KUKA Integrator AB Process Ingénierie tarafından kuruldu. Üstesinden gelinmesi gereken çeşitli zorluklar vardı: Maksimum 80 metrekareye kadar olan bir alanda, her iki robotun da robotların yakınında çalışmaya devam eden çalışanların güvenliğini garanti edecek şekilde kurulması gerekiyordu. Dünya pazar liderinde robotların kullanımı nedeniyle hiçbir iş kaybı olmadı: Daha önce manuel paletleme süreçlerinden sorumlu olan çalışanlar eğitim almış ve şimdi sistemin işleyişiyle ilgileniyor.
İntralojistik alanında, önde gelen donmuş bitki tedarikçisi, iki KUKA robotu ile tam otomatik süreçlere güveniyor

Bu gereklilik, her iki KR QUANTEC PA Arctic'in de soğuk hava deposuna kurulmasından ve aynı zamanda çalışanlarımızın güvenliğinin sağlanmasından kaynaklanıyor. Mükemmel bir iş çıkardık.

Bruno Jarrosson, DARÉGAL'de endüstriyel direktör

Buza ve soğuğa dayanıklı

Sistemin kurulmasıyla ilgili bir diğer zorluk da sistemin tamamını, soğuk hava deposundaki muazzam soğuk koşullara karşı tüm bileşenlerle donatmaktır. "Böylesine düşük sıcaklıklarda plastikler hızla sertleşir ve kırılabilir. AB Process Ingénierie'nin CEO'su Brian Boulanger, "örneğin, kıvrılmış bir kablo statik koşullar altında soğuğa dayanabilir, ancak hareket halinde dayanamaz." diye açıklıyor. Özel olarak bunun için hazırlanmış bir depoda yapılan testlerin yanı sıra, müşterinin tesisinde yapılan ayrıntılı ayarlamalardan sonra, soğutma sistemi çalışmaya başlamıştı. KUKA.FlexPal paletleme yazılımı ile birleştirilir. Bu çözüm, çok fazla programlama bilgisi olmadan palet uygulamalarının son derece hızlı devreye alınmasını ve kontrol edilmesini sağlar.
Buz gibi soğuk hava gereksinimlerini karşılar: KR QUANTEC PA Arctic, palet başına binlerce kutuyu zahmetsizce istifler

Soğuk hava deposunda verimlilik: Uygun yazılım sayesinde esnek çalışma

KUKA'dan Tanguy Lyvinec, "Bireysel senaryolar esnek bir şekilde KUKA smartPAD kullanıcı arayüzüne uyarlanabilir." diyor. Bu da, DARÉGAL çalışanlarının sadece birkaç komutla 35 paletleme planını başlatmasına olanak tanır. Her iki KUKA robotu da çeşitli paketlenmiş ürünleri aynı anda paletle taşımak için kendilerini organize eder ve senkronize eder. Derin dondurulmuş aromatik bitkilerde Fransız dünya pazarı liderinin, çalışanlarının çalışma koşullarını iyileştirmesi, üretilen paletlerin kalitesini artırması ve aynı zamanda soğuk zincire uyumluluğu garanti etmesi için olanak sağlar. Bir sonraki adım olarak DARÉGAL, ambalajsız endüstriyel ürünlerin robot destekli paletlenmesini planlamaktadır.
KUKA smartPAD, zorlu endüstriyel ortamlarda bile robotların daha rahat kontrolünü sağlar 

Yakınınızdaki KUKA Resmi Sistem Partnerinizi bulun

Branşınız veya uygulamanız için doğru partneri burada bulabilirsiniz.

İntralojistik ve gıdaların paletlenmesi konularında daha fazla bilgi