选择您所在的地点:

位置

北极地带的自动化技术:KUKA 机器人在冰库中对香草进行码垛

在零下 25 摄氏度的北极条件下,两台 KR QUANTEC PA Arctic 在法国 DARÉGAL 公司对深冻香草进行码垛。这两台耐寒机器人不需要防护罩,甚至不需要对机械装置进行供暖。这使得它们在世界上独树一帜。


从田间到冰库

无论是在汤中、在沙拉中,还是在肉类制品上:冷冻香草是厨房中备受青睐的调味品。为了防止它们粘在一起、变黑或味道改变,需要确保冷链的运作。即使在包装和运输过程中也是如此。法国龙头企业 DARÉGAL 公司深知这一点 – 因此现在依托北极自动化技术。为了向所有客户提供罗勒、大蒜和薄荷等香草,两台 KR QUANTEC PA Arctic 于 2021 年初在巴黎南部的 Milly-la-Forêt 生产基地开始工作。
直接来自田间的新鲜香草:DARÉGAL 是生产香草的龙头企业,依托这两台机器人来抵御严寒。

全球独树一帜

在没有穿防护服的情况下KUKA 机器人可以在温度远低于零度的冰库中工作,由于其耐寒性,非常适合食品的生产。在 DARÉGAL 公司,它们在零下 25 摄氏度的温度下小包装冷冻香草码垛,然后配送到餐馆和零售商手中。这项任务以前需要由每条包装线上的一名员工手动完成,该包装线每周五天分三班运作。

两台 KR QUANTEC PA Arctic 在零下 25 摄氏度的温度下堆放冷冻香草

减轻员工的工作负担,保持冷链

DARÉGAL 公司工业总监 Bruno Jarrosson 说:“我们决定采用自动化技术,这样我们的员工就不会再经受这些工作条件的困苦了。”其中的一个关键因素是:保持冷链。因此,KUKA 的 KR QUANTEC PA Arctic 被选择用于自动化码垛生产线,因为它是全球市场上唯一可以在没有防护罩的情况下用于深冷应用的码垛机器人

令人信服的码垛:两台 KR QUANTEC PA Arctic 属于冰库低温的自动化解决方案

适用于低至 -30 °C 的环境

KR QUANTEC PA Arctic 正是为 DARÉGAL 这样的环境而设计的。在 KR QUANTEC 系列的标准码垛机器人的基础上进行了耐寒改造,此外,其紧凑的结构仍能实现 3 m 以上的运动范围循环时间短,码垛精度高,令人信服。它可用于 120、180 和 240 kg 的负载能力。KUKA 业务发展部经理 Tanguy Lyvinec 说:“由于该机器人在零下 30 度的低温环境下不需要特殊的防护服,用户可以大大节省成本。”“机器人小臂也不需要特别加热,就可以在寒冷的环境中工作。”
KR QUANTEC PA Arctic 节省能源成本。不需要对机械装置进行供暖。

要求严苛的系统,克服冰冷的要求

在涉及到外部温度时,KR QUANTEC PA Arctic 很灵活:该机器人不仅可以在零度以下的温度下使用,而且在高达 10 度以上的温度下也能可靠地工作。该系统由 KUKA 集成商 AB Process Ingénierie 负责安装。在此过程中,必须要应对各种挑战:在一个不超过 80 平方米的区域内,这两台机器人的安装必须确保在机器人附近工作员工安全。对于此国际市场领军者而言,没有因使用机器人失去市场:以前负责手工码垛流程的员工经过培训,现在就可以负责设备的运行。
在内部物流领域,这家领先的冷冻香草供应商依托两台 KUKA 机器人实现了全自动流程

要求是在低温冷冻库中安装两台 KR QUANTEC PA Arctic,同时确保我们的员工安全。我们取得了辉煌的成功。

Bruno Jarrosson,DARÉGAL 公司工业总监

抗冰耐寒

系统安装过程中的另一大挑战:要将整个设备与所有部件一起“武装起来”,以抵御低温冷冻库中的严寒条件。“在如此低的温度下,塑料很快就冻硬,并可能断裂。AB Process Ingénierie 公司首席执行官 Brian Boulanger 解释说:“例如,卷起的电缆虽然在静态条件下可以抵御寒冷,但在运动中却不行”。在专门准备的仓库中进行测试并在客户现场进行详细调整后,制冷系统可以开始运行。它与码垛软件 KUKA.FlexPal 结合使用。该解决方案能够在不需要大量编程知识的情况下,对码垛应用进行极其快速的调试和控制
符合冰冷的各项要求:KR QUANTEC PA Arctic 可以毫不费力地在每个托盘上堆放成千上万的包装盒。

冷冻库的效率:采用合适的软件,运行更加灵活

KUKA 的 Tanguy Lyvinec 说:“可以在 KUKA smartPAD 的用户界面上灵活地调整各个场景。”因此,DARÉGAL 公司的员工只需下几个指令就可以开始 35 个码垛计划。两台 KUKA 机器人自行组织并保持同步,同时对各种包装产品进行码垛。它们使这家法国冷冻香草公司能够改善其员工的工作条件,提高产生的托盘质量,同时确保符合冷链要求。作为下一步,DARÉGAL 公司正计划用机器人辅助对无包装的工业产品进行码垛。
KUKA smartPAD 可实现轻松的机器人控制,即使在恶劣的工业环境中也能胜任 

查找您身边的 KUKA 系统合作伙伴

请在此针对您的行业或问题查找合适的合作伙伴。

关于食品内部物流和码垛的更多信息