Alegeți locația:

Štát

Automatizare la -25 grade Celsius: Roboții KUKA paletizează ierburi în camera frigorifică

În condiții extreme, la minus 25 de grade Celsius, doi roboți KR QUANTEC PA Arctic paletizează ierburi aromatice congelate la compania franceză DARÉGAL. Cei doi roboți rezistenți la frig nu au nevoie de o carcasă de protecție și nici măcar de încălzirea sistemului mecanic. Acest lucru îi face unici în lume.


De pe câmp în camera frigorifică

Fie în supă, pentru o salată sau pe carne, ierburile congelate sunt condimente populare în bucătărie. Pentru ca acestea să nu se lipească între ele, să nu se înnegrească sau să nu își schimbe gustul, lanțul frigorific trebuie să fie perfect menținut. Chiar și în timpul ambalării și transportului. Liderul francez de piață, DARÉGAL, știe acest lucru și, prin urmare, se axează acum pe automatizarea arctică. Pentru a-și aproviziona toți clienții cu ierburi aromatice, cum ar fi busuiocul, usturoiul și menta, doi roboți KR QUANTEC PA Arctic au început să lucreze la sediul Milly-la-Forêt de la sud de Paris, la începutul anului 2021.
Ierburi proaspete direct de pe câmp: DARÉGAL este lider pe piața de ierburi aromatice și se bazează pe doi roboți care sfidează frigul năprasnic

Unic în lume

Fără echipament de protecție suplimentar, roboții KUKA lucrează în camera frigorifică la temperaturi cu mult sub zero grade și sunt ideali pentru industria  alimentară datorită rezistenței lor la frig. La DARÉGAL, aceștia paletizează la minus 25 de grade Celsius pachete mici de ierburi congelate, care sunt apoi livrate către firme de catering și sectorul de vânzare cu amănuntul. O sarcină care înainte trebuia efectuată manual pe fiecare linie de ambalare de către un angajat care lucra în trei schimburi, cinci zile pe săptămână.

Doi roboți KR QUANTEC PA Arctic stivuiesc ierburi congelate la o temperatură de minus 25 de grade Celsius

Angajați fără stres, lanț frigorific menținut

„Am optat pentru automatizare pentru a nu ne mai supune angajații la aceste condiții de muncă dificile”, spune Bruno Jarrosson, director industrial la DARÉGAL. Un factor decisiv aici: menținerea lanțului frigorific. Prin urmare, pentru linia automatizată de paletizare s-a optat pentru KR QUANTEC PA Arctic de la KUKA, deoarece este singurul robot de paletizare de pe piață la nivel mondial care poate fi utilizat în aplicații de congelare fără carcasă de protecție.

Doi roboți KR QUANTEC PA Arctic reprezintă soluția automată pentru temperaturi scăzute în camera frigorifică

Potrivit pentru medii de până la -30 °C

KR QUANTEC PA Arctic este creat tocmai pentru medii precum cele de la DARÉGAL. Adaptarea rezistentă la frig a paletizatorului standard dovedit din seria KR QUANTEC impresionează și cu o raza de acțiune de peste 3 m, cu o proiectare compactă, timpi de ciclu scurți și precizie ridicată de stivuire. Acesta este disponibil pentru sarcini de 120, 180 și 240 kg. „Deoarece robotul nu necesită un costum de protecție special pentru zona de congelare până la minus 30 de grade, utilizatorul economisește semnificativ din costuri”, spune Tanguy Lyvinec, Business Development Manager la KUKA. „De asemenea, brațul robotului nu trebuie să fie încălzit în mod special pentru a lucra în frig.”
KR QUANTEC PA Arctic economisește costurile cu energia. Nu este necesară încălzirea sistemului mecanic

Sistem sofisticat, optim în condiții de îngheț

În ceea ce privește temperaturile exterioare, KR QUANTEC PA Arctic este flexibil: Nu numai că poate fi utilizat la temperaturi sub zero grade, dar robotul funcționează în mod absolut fiabil și la temperaturi de până la 10 grade plus. Instalația a fost instalată de integratorul KUKA AB Process Ingénierie. În acest proces au trebuit să fie depășite diverse provocări: Pe o suprafață de cel mult 80 de metri pătrați, cei doi roboți trebuiau să fie instalați astfel încât să fie garantată siguranța angajaților care continuă să lucreze în apropierea roboților. Nu s-au pierdut locuri de muncă în urma utilizării roboților. Angajații care anterior erau responsabili de procesele de paletizare manuală au fost instruiți și acum se ocupă de operarea instalației.
În domeniul intralogisticii, principalul furnizor de ierburi congelate se bazează pe procese complet automatizate cu doi roboți KUKA

Cerința a fost de a instala cei doi roboți KR QUANTEC PA Arctic în depozitul frigorific și, în același timp, de a garanta siguranța angajaților noștri. Am reușit acest lucru cu brio.

Bruno Jarrosson, director industrial la DARÉGAL

Rezistent la îngheț și frig

O altă provocare în timpul instalării sistemului: armarea întregii instalații cu toate componentele împotriva condițiilor de frig năprasnic din depozitul frigorific. „La temperaturi atât de scăzute, materialele plastice devin rapid rigide și se pot rupe. Un cablu rulat, de exemplu, poate rezista la frig în condiții statice, dar nu și în mișcare”, explică Brian Boulanger, director general al AB Process Ingénierie. După testele efectuate într-un depozit special amenajat și după ajustări detaliate la sediul clientului, instalația de refrigerare a putut fi pusă în funcțiune. Aceasta este combinată cu software-ul de paletizare KUKA.FlexPal. Această soluție permite punerea în funcțiune fără cunoștințe vaste de programare.
Îndeplinește cerințele privind refrigerarea: KR QUANTEC PA Arctic stivuiește fără efort mii de cutii per palet

Eficiență în depozitul frigorific: Operare flexibilă datorită unui software adecvat

„Scenariile individuale pot fi adaptate flexibil pe interfața cu utilizatorul a KUKA smartPAD”, spune Tanguy Lyvinec de la KUKA. Acest lucru le permite angajaților DARÉGAL să înceapă 35 de planuri de paletizare cu doar câteva comenzi. Cei doi roboți KUKA se organizează și se sincronizează pentru a paletiza simultan diferitele produse ambalate. Aceștia îi permit liderului francez pe piața mondială de ierburi aromatice congelate să îmbunătățească condițiile de muncă ale angajaților săi, să crească calitatea paleților produși și, în același timp, să asigure menținerea lanțului frigorific. În etapa următoare, DARÉGAL plănuiește paletizarea asistată de roboți a produselor industriale neambalate.
KUKA smartPAD permite comanda ușoară a robotului, chiar și în medii industriale dificile 

Găsiți un partener de sistem KUKA în apropierea dvs.

Găsiți aici partenerul potrivit pentru industria sau pentru problema dvs.

Informații suplimentare despre intralogistică și paletizarea produselor alimentare