Wybierz swoją lokalizację:

Lokalizacja

Arktyczna automatyzacja: Roboty KUKA paletyzują zioła w chłodni

W arktycznych warunkach przy temperaturach sięgających minus 25 stopni Celsjusza dwa roboty KR QUANTEC PA Arctic paletyzują aromatyczne mrożone zioła we francuskiej firmie DARÉGAL. Dwa odporne na zimno roboty nie potrzebują żadnej osłony ochronnej ani nawet ogrzewania układu mechanicznego. To czyni je ewenementem na skalę światową.


Z pola do chłodni

Czy to w zupie, na sałatce lub mięsie: Mrożone zioła są popularną przyprawą w kuchni. Aby zapobiec ich sklejaniu się, czernieniu lub zmianie smaku, należy zapewnić zgodność z łańcuchem chłodniczym. Również podczas pakowania i transportu. Doskonale zdaje sobie z tego sprawę lider na rynku francuskim, czyli firma DARÉGAL – dlatego koncentruje się teraz na arktycznej automatyzacji. Aby móc zaopatrywać wszystkich swoich klientów w zioła, takie jak bazylia, czosnek i mięta, na początku 2021 roku w zakładzie Milly-la-Forêt, ulokowanym na południu od Paryża, rozpoczęły pracę dwa roboty KR QUANTEC PA Arctic.
Świeże zioła prosto z pola: DARÉGAL jest liderem na rynku aromatycznych ziół i opiera swoją produkcję na dwóch robotach odpornych na niskie temperatury

Ewenement na skalę światową

Roboty KUKA pracują w chłodni w temperaturach znacznie poniżej zera bez jakiejkolwiek osłony ochronnej, dlatego ze względu na swoją odporność na zimno idealnie nadają się do produkcji artykułów spożywczych. W firmie DARÉGAL w temperaturze minus 25 stopni Celsjusza paletyzują one małe opakowania mrożonych ziół, które są następnie dostarczane do firm z branży gastronomicznej i handlu detalicznego. To zadanie było wykonywane wcześniej ręcznie przez jednego pracownika na każdej linii pakującej, pracującej na trzy zmiany przez pięć dni w tygodniu.

Dwa roboty KR QUANTEC PA Arctic paletyzują mrożone zioła w temperaturze minus 25 stopni Celsjusza

Odciążenie pracowników, zgodność z łańcuchem chłodniczym

Zdecydowaliśmy się na automatyzację, aby nie narażać naszych pracowników na tak trudne warunki pracy” – mówi Bruno Jarrosson, Dyrektor Przemysłowy w firmie DARÉGAL. Decydującym czynnikiem było zapewnienie zgodności z łańcuchem chłodniczym. Podczas wyboru zautomatyzowanej linii do paletyzacji postawiono na robota KR QUANTEC PA Arctic firmy KUKA, ponieważ jest to jedyny robot paletyzujący na światowym rynku, który może pracować w niskich temperaturach bez osłony ochronnej.

Sprawdzona paletyzacja: Dwa roboty KR QUANTEC PA Arctic stanowią zautomatyzowane rozwiązanie do niskich temperatur panujących w komorze chłodniczej

Odpowiednie do temperatur maks. -30°C

Robot KR QUANTEC PA Arctic został stworzony właśnie z myślą o takich warunkach, jakie panują w firmie DARÉGAL. Odporna na niskie temperatury wersja sprawdzonego, standardowego robota paletyzującego serii KR QUANTEC przekonuje zasięgiem wynoszącym ponad 3 m i kompaktową konstrukcją, krótkimi czasami cyklu oraz wysoką precyzją podczas paletyzacji. Jest on dostępny dla udźwigu 120, 180 i 240 kg. „A ponieważ robot nie potrzebuje żadnej specjalnej osłony ochronnej do pracy w niskich temperaturach sięgających minus 30 stopni, użytkownik znacznie oszczędza na kosztach” – mówi Tanguy Lyvinec, Business Development Manager w firmie KUKA. „Ramię robota nie potrzebuje też żadnego specjalnego ogrzewania, aby pracować w niskich temperaturach.”
KR QUANTEC PA Arctic oszczędza koszty energii. Ogrzewanie układu mechanicznego nie jest konieczne

Wymagający system nadający się do arktycznych warunków

Jeśli chodzi o temperatury zewnętrzne, robot KR QUANTEC PA Arctic jest elastyczny: Można go używać nie tylko w temperaturach poniżej zera, ponieważ pracuje on niezawodnie również w temperaturach do +10 stopni. Instalacją systemu zajął się integrator KUKA, firma AB Process Ingénierie. W tym procesie należało sprostać różnym wymaganiom: Na powierzchni nie większej niż 80 metrów kwadratowych dwa roboty trzeba było zainstalować tak, aby zapewnić bezpieczeństwo pracownikom, którzy pracują w ich pobliżu. W firmie będącej liderem na światowym rynku nie zlikwidowano żadnych miejsc pracy z powodu zastosowania robotów: Pracownicy, którzy wcześniej byli odpowiedzialni za ręczne procesy paletyzacji, zostali przeszkoleni i teraz zajmują się obsługą instalacji.
W przypadku intralogistyki wiodący dostawca mrożonych ziół stawia na zautomatyzowane procesy z udziałem dwóch robotów KUKA

Wyzwaniem było zainstalowanie dwóch robotów KR QUANTEC PA Arctic w magazynie chłodniczym i jednoczesne zapewnienie bezpieczeństwa naszym pracownikom. Na szczęście udało nam się to połączyć.

Bruno Jarrosson, Dyrektor Przemysłowy w firmie DARÉGAL

Odporność na lód i zimno

Kolejnym wyzwaniem podczas instalacji systemu było: przystosowanie całej instalacji wraz ze wszystkimi podzespołami do bardzo niskich temperatur panujących w magazynie chłodniczym. „W tak niskich temperaturach tworzywa sztuczne szybko twardnieją i mogą pękać. Na przykład zwinięty kabel jest odporny na niskie temperatury w warunkach statycznych, ale nie w ruchu” – wyjaśnia Brian Boulanger, CEO w firmie AB Process Ingénierie. Po przeprowadzeniu testów w specjalnie przygotowanym magazynie i szczegółowym dopasowaniu na miejscu u klienta, system chłodniczy mógł zostać uruchomiony. Jest on połączony z oprogramowaniem do paletyzacji KUKA.FlexPal. To rozwiązanie umożliwia bardzo szybkie uruchamianie i sterowanie aplikacjami do paletyzacji bez konieczności posiadania zaawansowanej wiedzy programistycznej.
Nadaje się do arktycznych warunków: KR QUANTEC PA Arctic bez trudu układa tysiące kartonów na palecie

Wydajność w chłodni: Elastyczna obsługa dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu

„Poszczególne scenariusze można elastycznie dopasowywać na interfejsie programatora KUKA smartPAD” – mówi Tanguy Lyvinec z firmy KUKA. Pozwala to pracownikom firmy DARÉGAL na uruchomienie 35 planów paletyzacji za pomocą zaledwie kilku poleceń. Dwa roboty KUKA organizują i synchronizują pracy, aby móc jednocześnie paletyzować różne zapakowane produkty. Dzięki nim francuski lider światowego rynku mrożonych, aromatycznych ziół może poprawić warunki pracy swoich pracowników, zwiększyć jakość produkowanych palet i jednocześnie zapewnić zgodność z łańcuchem chłodniczym. W kolejnym kroku firma DARÉGAL planuje paletyzację niezapakowanych produktów przemysłowych z wykorzystaniem robotów.
Programator KUKA smartPAD umożliwia swobodne sterowanie robotem nawet w trudnych warunkach przemysłowych 

Wyszukaj partnera systemowego KUKA w Twojej okolicy

Tutaj znajdziesz odpowiedniego partnera dla Twojej branży lub Twojego problemu.

Więcej informacji na temat intralogistyki i paletyzacji artykułów spożywczych