Wybierz swoją lokalizację:

Lokalizacja

Palletiseerrobot

Roboty paletyzujące firmy KUKA

Firma KUKA posiada bogatą ofertę robotów paletyzujących – przeznaczonych do paletyzacji i depaletyzacji w zakresie obciążeń od 40 do 1300 kg i zasięgu do 3601 mm.


Nowa jakość procesu paletyzacji. Roboty paletyzujące KUKA oferują niezrównanie szeroką różnorodność opcji.

Wysoka prędkość, wyjątkowo duży obszar roboczy, minimalne krawędzie kolizji i maksymalna wytrzymałość: roboty paletyzujące KUKA zawierają wszystko, czego potrzebujesz do doskonałej automatyzacji produkcji. Roboty KUKA obejmują zakres udźwigu od 40 kg do 1300kg dzięki ogromnej różnorodności robotów w portfolio.

Roboty paletyzujące KUKA zaprojektowane były tak, aby sprostać najbardziej wymagającym procesom paletyzacji i depaletyzacji. Rezultatem takiego rozwiązania są krótkie czasy cykli oraz zwiększona przepustowość w połączeniu z niewielkim zapotrzebowaniem na miejsce oraz wysoką opłacalnością.

Wszystkie modele posiadają odpowiedni układ mechaniczny, układ sterowania oparty na PC KR C5 oraz programator KUKA smartPAD.

Pomogą rozwinąć Twój biznes.

Zalety robotów paletyzujących KUKA.

Wydajność: Roboty paletyzujące firmy KUKA są najszybszymi robotami tego typu na rynku – zapewniającymi najwyższą precyzję i dokładność powtórzeń. Dzięki smukłej i lekkiej budowie roboty paletyzujące KUKA oferują większą dynamikę, krótsze czasy taktowania i większy przerób.

Wszechstronność: Dzięki dostępności wersji o różnym udźwigu, zasięgu i wersji specjalnych znajdziemy idealnego robota do każdego, nawet bardzo skomplikowanego zadania związanego z paletyzacją. Wszystkie złącza i układy zasilania energią są uniwersalne.

Kompaktowe wymiary:  Kompaktowa i smukła budowa wszystkich robotów paletyzujących umożliwia ich szybkie i łatwe zintegrowanie w istniejących instalacjach. Dzięki minimalnym krawędziom kolizyjnymi efektywnie rozszerzają one użyteczną przestrzeń roboczą i umożliwiają stosowanie innowacyjnych koncepcji modułów.

Brak potrzeby częstej konserwacji:  Wszystkie podzespoły robotów paletyzujących są wyposażone w niepodlegające zużyciu cięgna napędowe. Zaawansowana i wytrzymała konstrukcja ogranicza częstotliwość konserwacji – zapewniając dyspozycyjność na poziomie 99,995 procent i maksymalną oszczędność kosztów.

Zindywidualizowany zrobotyzowany system paletyzacji zapewniający większą wydajność

Roboty paletyzujące firmy KUKA układają duże ciężary z najwyższą precyzją – są przy tym bezobsługowe i zajmują mało miejsca.

Seria robotów KUKA do pakowania i paletyzacji.
Właściwy specjalista dla każdego gustu.

Roboty paletyzujące o średnim udźwigu

Nasze roboty do paletyzacji o średnim udźwigu (do 40 kg) wyróżniają się szybkością, gdyż osiągają prędkość roboczą do 56 cykli na minutę. Również w kwestii zasięgu roboty paletyzujące nie mają sobie równych – dlatego idealnie nadają się do precyzyjnego układania europalet. 4-osiowy układ kinematyczny umożliwia układanie europalet do wysokości 1,8 m.

Dowiedz się więcej o robocie KR 40 PA i jego umiejętnościach.

Palletiseerrobot
KR 40 PA nie ma sobie równych w układaniu europalet – do wysokości 1,8 m.

Robot paletyzujący o średnim udźwigu (seria QUANTEC)

Roboty paletyzujące KR QUANTEC PA są najszybszymi, najbardziej precyzyjnymi i wydajnymi robotami w swojej klasie. Mała waga zapewnia najwyższą dynamikę i niezrównaną precyzję. Dlatego roboty KR QUANTEC PA doskonale nadają się nawet do skomplikowanych zadań związanych z paletyzacją, wykonywanych w zakresie obciążeń od 120 do 240 kg i przy maksymalnym zasięgu – z myślą o chłodniach powstała też specjalna wersja Arctic. Bez problemu układają one palety na dużej wysokości.  

Poznaj bliżej robota KR QUANTEC PA i jego zalety.

Palletiseerrobot
Robot KR QUANTEC PA z najwyższą precyzją może układać europalety na dużej wysokości.

Roboty paletyzujące do dużych obciążeń sięgających 700 kg

Roboty paletyzujące KUKA do dużych obciążeń potrafią znacznie więcej. Oprócz dużego udźwigu i zasięgu do 3150 mm oferują najwyższe prędkości robocze. Układają one duże ciężary z maksymalną szybkością – zapewniając jednocześnie najdłuższe okresy konserwacji.

Konstrukcja z wałem drążonym z otworem przelotowym o średnicy 60 mm pozwala na stosowanie kompaktowych koncepcji modułów. Odkryj nasze elastyczne roboty paletyzujące do dużych obciążeń:

KR 300-2 PA, KR 470-2 PA i KR 700 PA

 

Palletiseerrobot
Przy dużych obciążeniach do akcji wkracza KR 700 PA – pracujący na większych wysokościach niż pozostałe roboty.

Roboty paletyzujące do dużych obciążeń sięgających 1300 kg

Roboty paletyzujące serii KR 1000 titan bez problemu podnoszą największe ciężary. KR titan PA to jedyny na świecie robot przeznaczony do obciążeń sięgających nawet 1300 kg – dzięki nieograniczonej dynamice i krótkim czasom taktowania jest najmocniejszym robotem paletyzującym na rynku. Ze względu na duży zasięg i minimalną krawędź kolizyjną mocne roboty paletyzujące serii titan oferują dodatkową przestrzeń roboczą. 

Dowiedz się, dlaczego robot KR 1000 titan w pełni zasługuje na uznanie.

Palletiseerrobot
KR 1000 titan układa największe ciężary z najwyższą szybkością i maksymalnym zasięgiem.

Może Cię również zainteresować