Paletizador flexível para o uso na área de congelamento profundo até -30°C
Paletização rápida e eficiente de camadas com sorvete, carne, peixe e outros produtos congelados
O KR QUANTEC PA Arctic, como adaptação resistente ao frio da comprovada família KR QUANTEC PA, assume funções de paletização exigentes em uma faixa de temperatura de -30 °C até +10 °C. Com um raio de alcance de 3.195 mm e capacidades de carga de 120, 180 e 240 kg, o paletizador se destaca por curtos tempos de ciclo, alta flexibilidade e precisão extrema no empilhamento e colocação. O KR QUANTEC PA Arctic é o único robô no mercado que pode ser usado sem capa de proteção em ambientes frios. O seu braço de robô não precisa ser aquecido. Além disso, ele possui uma alimentação de energia até o flange, que é configurada para frio extremo.