위치를 선택하십시오:

위치

Image Work.Visual

KUKA.WorkVisual

엔지니어링 제품군 KUKA.WorkVisual은 소프트웨어 라이프 사이클 전체에 걸친 자동화 효율을 획기적으로 높입니다.


KUKA.WorkVisual: 설정부터 진단까지 직관적인 조작

설정, 프로그래밍, 시동, 진단 등 모든 부문: KUKA.WorkVisual은 모든 단계에 걸쳐 일관된 오프라인 개발, 온라인 진단 및 유지정비 환경을 제공합니다. 여러 프로그램을 포괄하는 카탈로그 및 프로젝트 데이터를 통해 일관성과 연속성이 보장됩니다.

통일된 인터페이스와 메뉴 구조를 갖춘 툴

KUKA.WorkVisual의 기능 사용 시 이미 백그라운드에서 프로그램 코드의 로직에 대한 점검이 이루어집니다. 이를 통해 오류가 조기 예방되고 프로젝트 진행이 더욱 합리적이고 일관되게 이루어집니다. 비주얼 툴로 상호작용을 가시화함으로써 직관적인 이해와 편리한 조작이 가능합니다.

KR C5 전용 컨트롤러와 완벽하게 조율됨

Robot, PLC, Motion 및 Safety Control에 알맞게 조율된 KUKA.WorkVisual에서 I/O 구성, 연결, 외부 운동장치, Roboteam 및 SafeRobot 3.0을 직접 설정할 수 있습니다. 이를 통해 충돌 가능성을 이미 오프라인에서 보완 및 제거할 수 있습니다. 이를 통해 시동 시간이 짧아지는 동시에 리스크가 최소화됩니다.

소프트웨어 라이프 사이클 전반에 걸친 일관성 제고

엔지니어링 제품군 KUKA.WorkVisual은 셀 프로젝트를 위한 보편적인 프로그래밍 환경 및 Shop Floor Unit으로 사용할 수 있습니다. 이 제품군은 프로그램 라이프 사이클의 모든 영역을 포괄하며 WorkVisual Roundload를 통해 온라인과 오프라인 세계 사이에 완벽한 일관성을 창출합니다.

에디터 및 인프라구조 컴포넌트는 KUKA.WorkVisual의 모듈식 소프트웨어 아키텍처에서 프로젝터 데이터베이스, 카탈로그 및 온라인 서비스 같은 중앙 서비스에 일관되게 접근합니다. 이 플랫폼은 VisualProject, VisualConfig, VisualKRL, VisualAssistance 같은 기본 툴 외에도 Multiprog 등등의 다른 모듈을 위한 슬롯을 제공합니다.

KUKA Work.Visual의 장점

  • 표준 지향적인 직관적 유저 인터페이스
  • 일관된 프로젝트 데이터 저장, 오류 가능성이 있는 다중 입력 방지
  • 모든 KR C4 컨트롤러의 네트워크 관리자
  • 포괄적인 진단 가능성
  • Robot Control과 SoftSPS 사이에 통합된 표준 필드버스 I/O 구성, 연결 및 진단
  • 필드버스 PROFINET, PROFIBUS, EtherCAT, EtherNet/IP, DeviceNet, VARANBUS 지원
  • Drag & Drop 구성, RoboTeam ProfiSafe, CIP/Safety 및 FSoE용 메뉴 기반 파라미터 설정
  • 셀 컴포넌트의 텍스트 방식 프로그래밍용 에디터
  • 프로젝트과 무관하게 직접 엔지니어링 환경에서 제어 프로그램 편집이 가능

당신은 또한 관심이있을 수 있습니다