เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

สถานที่

กรุณาเลือกภาษา:

Image Work.Visual

KUKA.WorkVisual

ด้วย‎ชุดวิศวกรรม KUKA.WorkVisual คุณจะทำงานในการทำงานแบบอัตโนมัติผ่านทางซอฟต์แวร์วงจรชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างเห็นได้ชัด


KUKA.WorkVisual: การใช้งานง่ายตั้งแต่การกำหนดค่าไปจนถึงการวินิจฉัย

ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดค่า การตั้งโปรแกรม การเริ่มต้นการทำงาน และการวินิจฉัย: KUKA.WorkVisual จะมีการนำเสนอขั้นตอนทั้งหมดของสภาพแวดล้อมการพัฒนาแบบออฟไลน์ สภาพแวดล้อมการวินิจฉัยแบบออนไลน์ และสภาพแวดล้อมการบำรุงรักษา ที่กลมกลืนกัน แคตตาล็อกโปรแกรมที่ครอบคลุมทั้งหมดและข้อมูลโครงการจะรับประกันให้มีความสม่ำเสมอและความต่อเนื่อง

เครื่องมือที่มีอินเตอร์เฟซที่เป็นเอกภาพและเมนูนำทาง

รหัสโปรแกรมของ KUKA.WorkVisual จะถุกตรวจสอบในขณะที่ใช้งานของฟังก์ชั่นต่าง ๆ ในพื้นหลังแล้วถึงตรรกะของมัน ซึ่งจะป้องกันข้อผิดพลาดตั้งแต่ตอนเริ่มต้น ทำให้ขั้นตอนโครงการประสบความสำเร็จอย่างมีเหตุผลและสอดคล้องกัน การปฏิสัมพันธ์กันจะถูกทำให้มองเห็นได้โดยเครื่องมือภาพ - และดังนั้นจึงตรวจสอบได้ง่ายและง่ายต่อการใช้งาน

ถูกปรับให้เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งสำหรับการควบคุมที่เฉพาะเจาะจงของ KR C5

ใน KUKA.WorkVisual สามารถทำการกำหนดค่า – ให้เข้ากับการกำหนดค่าของหุ่นยนต์ การกำหนดค่าของ PLC การกำหนดค่าของ Motion และการกำหนดค่าของ Safety Control – การกำหนดค่าของ I/O การเชื่อมต่อโครงข่าย จลนศาสตร์ภายนอก ทีมหุ่นยนต์ และ SafeRobot 3.0 ได้โดยตรง ดังนั้นความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นจึงสามารถถูกครอบคลุมได้อยู่แล้วในแบบออฟไลน์และถูกตัดออกไป ซึ่งจะเป็นการลดระยะเวลาในการเริ่มต้นการทำงานในขณะที่มีความเสี่ยงที่ลดลง

ความสอดคล้องที่มากขึ้นผ่านทางซอฟแวร์วงจรชีวิต

ชุดวิศวกรรม KUKA.WorkVisual สามารถนำมาใช้สำหรับการวางแผนโครงการเซลล์ โดยเป็นสภาพแวดล้อมของการตั้งโปรแกรมแบบสากลและเป็น Shop Floor Unit ดังนั้นมันจึงครอบคลุมทุก ๆ ส่วนในวงจรชีวิตของโปรแกรมหนึ่งโปรแกรม และสร้างการโหลดรอบความสอดคล้องกันที่สมบูรณ์แบบระหว่างโลกออนไลน์และออฟไลน์โดย WorkVisual

ตัวแก้ไขและส่วนประกอบโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ จะเข้าไปในสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์แบบโมดูลาร์ที่สร้างขึ้นของ KUKA.WorkVisual อย่างต่อเนื่องไปบนศูนย์กลางการให้บริการดังกล่าว เช่น ฐานข้อมูลโครงการ แคตตาล็อก และบริการออนไลน์ นอกเหนือไปจากผ่านทางเครื่องมือพื้นฐาน VisualProject VisualConfig VisualKRL และ VisualAssistance แล้ว แพลตฟอร์ม Slots จะมีการนำเสนอสำหรับโมดูลอื่น ๆ – Multiprog และอื่น ๆ

ข้อได้เปรียบของ KUKA Work.Visual

  • ส่วนต่อประสานผู้ใช้งานที่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดและเป็นแนวทางเดียวกัน
  • ความสอดคล้องกันของการจัดเก็บข้อมูลโครงการ การหลีกเลี่ยงการป้อนข้อมูลหลายรายการที่ทำให้เกิดข้อผิดพลาด
  • การบริหารจัดการระบบเครือข่ายของการควบคุม KR C4 ทั้งหมด
  • ตัวเลือกการวินิจฉัยที่กว้างขวาง
  • การกำหนดค่าฟิลด์บัส I/O ที่เหมือนกันแบบผสมผสาน การแมปและการวินิจฉัยบนชุดควบคุมหุ่นยนต์ และระหว่าง Robot Control กับ SoftPLC
  • ฟิลด์บัสที่รองรับมี PROFINET, PROFIBUS, EtherCAT, Ethernet/IP, DeviceNet และ VARANBUS
  • การกำหนดค่าการลากและวางและการตั้งพาราค่ามิเตอร์ที่ดำเนินการด้วยเมนูสำหรับ RoboTeam PROFIsafe CIP/Safety และ FSoE
  • ตัวแก้ไขสำหรับการตั้งโปรแกรมที่ใช้การเขียนตัวอักษรของส่วนประกอบเซลล์
  • ช่วยให้สามารถแก้ไขได้อย่างสะดวกสบายโดยไม่เกี่ยวข้องกับโครงการของการตั้งโปรแกรมของการควบคุมโดยตรงไปในสภาพแวดล้อมของวิศวกรรม

คุณอาจสนใจ