自分の現在地を選択してください:

場所

KR 360 FORTEC

KR 360 FORTECはインテリジェントなプラントコンセプトのための6軸型重可搬ロボットです。最高精度と最大リーチにより、この産業用ロボットは重量物、特に重い部品のハンドリングに適しています。


KR 360 FORTECは、重い部品のハンドリング向けのダイナミックなジョイントアームロボットです。作業領域、モジュール性、ダイナミクス、繰り返し精度において、この重可搬ロボットは市場で無敵です。FORTECシリーズでKUKAはスペースとコストを節約するセルコンセプトのための柔軟なソリューションを開発しました。さまざまな設置型と特殊仕様は産業界、特に自動車産業に過酷なタスクのための革新的なソリューションを提供し、それによってそのようなタスクが簡単に処理されます。ここでは最大の力(FORce)が最新テクノロジー(TEChnology)に出会い、FORTECという名称になっています。

240 - 360 可搬重量(kg)

2826 - 3326 リーチ(mm)

メリット


パワーと精度の出会い

KR 360 FORTECは市場に出ている重可搬ロボットの中でも最強、最大出力のロボットの一つです。0.08ミリメートルのポイント繰り返し精度と最長500ミリメートルの延長アームにより、最高の精度と製造品質を実現します。

絶対的な効率

重くて大きな部品をKR 360 FORTECシリーズのマシンは軽々と扱います。これにより、弊社は数多くの産業に対して、360キログラムまでの重い可搬重量のハンドリングのためにスペースとコストを節約するソリューションを可能にします。

汎用性と柔軟性

FORTECファミリーにより、弊社は重量物分野において幅広い製品ラインを提供しています。その中には、数多くのアプリケーション向けに耐熱性、防塵性、耐水性に優れた仕様も用意されています。さまざまな設置型がさらなる順応性を提供します。

作業面積の最大活用

新世代の重可搬ロボットはスリムなデザインのFORTECロボットに姿を現しています。このコンパクトさがロボットの作業領域の拡大を可能にします。

KR 360 FORTECは銅プロファイルロッドを切断します

KR 360 FORTECは振動の少ない動きと鋸の確かなガイドを特長としています。

KR 360 FORTEC についてのお問合せ

お見積はこちらから my.KUKA Marketplaceはこちらから

KR 360 FORTEC (6 軸) - 技術データ

9 ロボット
定格総負荷
最大リーチ
想定される作業環境
データシート
KR 240 R3330
定格総負荷
240 kg
最大リーチ
3326 mm
想定される作業環境
標準
データシート
  • 定格総負荷 240 kg
  • 最大リーチ 3326 mm
  • 形状 Standard
  • 想定される作業環境 標準
  • 取付け位置
KR 240 R3330 C
定格総負荷
240 kg
最大リーチ
3326 mm
想定される作業環境
標準
データシート
  • 定格総負荷 240 kg
  • 最大リーチ 3326 mm
  • 形状 Standard
  • 想定される作業環境 標準
  • 取付け位置 天井
KR 240 R3330 F
定格総負荷
240 kg
最大リーチ
3326 mm
想定される作業環境
鋳造
データシート
  • 定格総負荷 240 kg
  • 最大リーチ 3326 mm
  • 形状 Standard
  • 想定される作業環境 鋳造
  • 取付け位置
KR 280 R3080
定格総負荷
280 kg
最大リーチ
3076 mm
想定される作業環境
標準
データシート
  • 定格総負荷 280 kg
  • 最大リーチ 3076 mm
  • 形状 Standard
  • 想定される作業環境 標準
  • 取付け位置
KR 280 R3080 F
定格総負荷
280 kg
最大リーチ
3076 mm
想定される作業環境
鋳造
データシート
  • 定格総負荷 280 kg
  • 最大リーチ 3076 mm
  • 形状 Standard
  • 想定される作業環境 鋳造
  • 取付け位置
KR 360 R2830
定格総負荷
360 kg
最大リーチ
2826 mm
想定される作業環境
標準
データシート
  • 定格総負荷 360 kg
  • 最大リーチ 2826 mm
  • 形状 Standard
  • 想定される作業環境 標準
  • 取付け位置
KR 360 R2830 C
定格総負荷
360 kg
最大リーチ
2826 mm
想定される作業環境
標準
データシート
  • 定格総負荷 360 kg
  • 最大リーチ 2826 mm
  • 形状 Standard
  • 想定される作業環境 標準
  • 取付け位置 天井
KR 360 R2830 C-F
定格総負荷
360 kg
最大リーチ
2826 mm
想定される作業環境
鋳造
データシート
  • 定格総負荷 360 kg
  • 最大リーチ 2826 mm
  • 形状 Standard
  • 想定される作業環境 鋳造
  • 取付け位置 天井
KR 360 R2830 F
定格総負荷
360 kg
最大リーチ
2826 mm
想定される作業環境
鋳造
データシート
  • 定格総負荷 360 kg
  • 最大リーチ 2826 mm
  • 形状 Standard
  • 想定される作業環境 鋳造
  • 取付け位置
y%のロボットのうちx%が見える