Vyberte si svou polohu:

Místo

KR 360 FORTEC

Robot KR 360 FORTEC je náš šestiosý robot pro těžká břemena, pro inteligentní koncepce zařízení. Díky maximální přesnosti a maximálnímu dosahu je průmyslový robot pro těžká břemena zvlášť vhodný pro manipulaci s těžkými moduly.


Robot KR 360 FORTEC je náš dynamický robot s kloubovým ramenem pro manipulaci s těžkými díly. Robot pro těžká břemena je na trhu nepřekonatelný, co se týká pracovního prostoru, modularity, dynamiky a přesnosti opakování. S roboty řady FORTEC vyvinula firma KUKA flexibilní řešení pro prostorově a nákladově úsporné koncepty buněk. Různé montážní pozice a speciální provedení otevírají průmyslovému použití – zvláště automobilovému průmyslu – inovativní řešení pro těžké úkoly, které s lehkostí zvládají. Zde se setkává maximální síla (FORce) a nejnovější technologie (TEChnology): FORTEC

240 - 360 Nosné zatížení v kg

2826 - 3326 Dosah v mm

Výhody


Síla se potkává s přesností

Robot KR 360 FORTEC je jedním z nejsilnějších a nejvýkonnějších robotů pro těžká břemena na trhu. S přesností opakování 0,08 milimetrů a prodloužením ramene až o 500 milimetrů zajišťuje maximální přesnost a výrobní kvalitu.

Absolutní efektivita

Těžké a velké díly zpracovávají stroje řady KR 360 FORTEC s lehkostí. Umožňujeme tím prostorově a nákladově úsporná řešení v mnoha průmyslových odvětvích při manipulaci s těžkými břemeny až do 360 kilogramů.

Všestranný a flexibilní

Řada FORTEC Vám nabízí široké spektrum produktů v oblasti těžkých břemen – s variantami odolnými proti horku, prachu a vodě, pro bezpočet aplikací. K ještě vyšší schopnosti přizpůsobení přispívají různé montážní pozice.

Optimální využití pracovní plochy

Nová generace robotů pro těžká břemena se prezentuje prostřednictvím robotů FORTEC se štíhlým designem. Tato kompaktnost umožňuje robotům rozšíření jejich pracovního prostoru.

KR 360 FORTEC řeže měděné profilové tyče

Robot KR 360 FORTEC přesvědčuje pohybem bez vibrací a spolehlivým vedením pily.

Požádejte o cenovou nabídku nebo získejte další technické podrobnosti pro KR 360 FORTEC

Vyžádejte si nabídku Navštivte my.KUKA Marketplace

KR 360 FORTEC (6 os) - technická data

9 Roboti
Jmenovité celkové zatížení
max. dosah
Provedení dle prostředí
Datové listy
KR 240 R3330
Jmenovité celkové zatížení
240 kg
max. dosah
3326 mm
Provedení dle prostředí
Standard
Datové listy
  • Jmenovité celkové zatížení 240 kg
  • max. dosah 3326 mm
  • Konstrukční provedení Standard
  • Provedení dle prostředí Standard
  • Montážní poloha(y) Podlaha
KR 240 R3330 C
Jmenovité celkové zatížení
240 kg
max. dosah
3326 mm
Provedení dle prostředí
Standard
Datové listy
  • Jmenovité celkové zatížení 240 kg
  • max. dosah 3326 mm
  • Konstrukční provedení Standard
  • Provedení dle prostředí Standard
  • Montážní poloha(y) Strop
KR 240 R3330 F
Jmenovité celkové zatížení
240 kg
max. dosah
3326 mm
Provedení dle prostředí
Foundry
Datové listy
  • Jmenovité celkové zatížení 240 kg
  • max. dosah 3326 mm
  • Konstrukční provedení Standard
  • Provedení dle prostředí Foundry
  • Montážní poloha(y) Podlaha
KR 280 R3080
Jmenovité celkové zatížení
280 kg
max. dosah
3076 mm
Provedení dle prostředí
Standard
Datové listy
  • Jmenovité celkové zatížení 280 kg
  • max. dosah 3076 mm
  • Konstrukční provedení Standard
  • Provedení dle prostředí Standard
  • Montážní poloha(y) Podlaha
KR 280 R3080 F
Jmenovité celkové zatížení
280 kg
max. dosah
3076 mm
Provedení dle prostředí
Foundry
Datové listy
  • Jmenovité celkové zatížení 280 kg
  • max. dosah 3076 mm
  • Konstrukční provedení Standard
  • Provedení dle prostředí Foundry
  • Montážní poloha(y) Podlaha
KR 360 R2830
Jmenovité celkové zatížení
360 kg
max. dosah
2826 mm
Provedení dle prostředí
Standard
Datové listy
  • Jmenovité celkové zatížení 360 kg
  • max. dosah 2826 mm
  • Konstrukční provedení Standard
  • Provedení dle prostředí Standard
  • Montážní poloha(y) Podlaha
KR 360 R2830 C
Jmenovité celkové zatížení
360 kg
max. dosah
2826 mm
Provedení dle prostředí
Standard
Datové listy
  • Jmenovité celkové zatížení 360 kg
  • max. dosah 2826 mm
  • Konstrukční provedení Standard
  • Provedení dle prostředí Standard
  • Montážní poloha(y) Strop
KR 360 R2830 C-F
Jmenovité celkové zatížení
360 kg
max. dosah
2826 mm
Provedení dle prostředí
Foundry
Datové listy
  • Jmenovité celkové zatížení 360 kg
  • max. dosah 2826 mm
  • Konstrukční provedení Standard
  • Provedení dle prostředí Foundry
  • Montážní poloha(y) Strop
KR 360 R2830 F
Jmenovité celkové zatížení
360 kg
max. dosah
2826 mm
Provedení dle prostředí
Foundry
Datové listy
  • Jmenovité celkové zatížení 360 kg
  • max. dosah 2826 mm
  • Konstrukční provedení Standard
  • Provedení dle prostředí Foundry
  • Montážní poloha(y) Podlaha
6 z 9 viditelných robotů