Seleccione tu localización:

Ubicación

KR 360 FORTEC

El KR 360 FORTEC es nuestro robot de seis ejes para cargas pesadas destinado a poner en práctica conceptos de instalación inteligentes. Gracias a su enorme precisión y alcance máximos, el robot industrial para cargas pesadas es especialmente adecuado para manipular módulos pesados.


El KR 360 FORTEC es nuestro robot dinámico de brazo articulado para la manipulación de componentes pesados. En cuanto al espacio de trabajo, la modularidad y la precisión de repetición, el robot de cargas pesadas es el líder indiscutible del mercado. Con la serie FORTEC, KUKA consiguió elaborar una solución flexible para conceptos de células que ahorren espacio y costes. Las distintas posiciones de montaje posibles y las variantes especiales permiten al sector industrial, especialmente el automovilístico, desarrollar soluciones innovadoras para tareas complicadas que dejarán de ser un problema. El robot combina la máxima fuerza (FORce) con la tecnología más innovadora (TEChnology): FORTEC

240 - 360 Capacidad de carga en kg

2826 - 3326 Alcance en mm

Ventajas


La fuerza se alía con la precisión

El KR 360 FORTEC es uno de los robots para cargas pesadas más fuertes y potentes del mercado. Con una precisión de repetición de punto de 0,08 milímetros y una prolongación de brazo de hasta 500 milímetros, garantiza la máxima precisión y calidad de producción.

Eficiencia absoluta

Las máquinas de la serie KR 360 FORTEC manejan componentes grandes y pesados con suma facilidad. De esta forma, permitimos a las empresas de numerosos sectores industriales desarrollar una solución muy económica y que requiere poco espacio para el manejo de cargas pesadas de hasta 360 kg.

Polifacético y flexible

Con la serie FORTEC le ofrecemos una amplia gama de producción en el ámbito de las cargas pesadas, incluidas variantes resistentes a las cargas pesadas, al calor, al polvo y al agua para poder realizar numerosas aplicaciones. La capacidad de adaptación es aún mayor gracias a las distintas posiciones de montaje.

Uso óptimo de la superficie de trabajo

Con los nuevos robots de la serie FORTEC, la última generación de robots de cargas pesadas gana un diseño todavía más compacto. Esta característica permite a los robots ampliar su campo de trabajo.

KR 360 FORTEC sierra barras perfiladas de cobre

El KR 360 FORTEC convence sobre todo por el movimiento y guiado de la sierra sin vibraciones.

Solicite una cotización u obtenga más información técnica KR 360 FORTEC

Solicito Cotización Visite my.KUKA Marketplace

KR 360 FORTEC (6 ejes) - datos técnicos

9 Robots
Carga total nominal
Máx. alcance
Versión entorno
Hojas de datos
KR 240 R3330
Carga total nominal
240 kg
Máx. alcance
3326 mm
Versión entorno
Standard
Hojas de datos
  • Carga total nominal 240 kg
  • Máx. alcance 3326 mm
  • Forma constructiva Estándar
  • Versión entorno Standard
  • Posición(es) de montaje Suelo
KR 240 R3330 C
Carga total nominal
240 kg
Máx. alcance
3326 mm
Versión entorno
Standard
Hojas de datos
  • Carga total nominal 240 kg
  • Máx. alcance 3326 mm
  • Forma constructiva Estándar
  • Versión entorno Standard
  • Posición(es) de montaje Techo
KR 240 R3330 F
Carga total nominal
240 kg
Máx. alcance
3326 mm
Versión entorno
Foundry
Hojas de datos
  • Carga total nominal 240 kg
  • Máx. alcance 3326 mm
  • Forma constructiva Estándar
  • Versión entorno Foundry
  • Posición(es) de montaje Suelo
KR 280 R3080
Carga total nominal
280 kg
Máx. alcance
3076 mm
Versión entorno
Standard
Hojas de datos
  • Carga total nominal 280 kg
  • Máx. alcance 3076 mm
  • Forma constructiva Estándar
  • Versión entorno Standard
  • Posición(es) de montaje Suelo
KR 280 R3080 F
Carga total nominal
280 kg
Máx. alcance
3076 mm
Versión entorno
Foundry
Hojas de datos
  • Carga total nominal 280 kg
  • Máx. alcance 3076 mm
  • Forma constructiva Estándar
  • Versión entorno Foundry
  • Posición(es) de montaje Suelo
KR 360 R2830
Carga total nominal
360 kg
Máx. alcance
2826 mm
Versión entorno
Standard
Hojas de datos
  • Carga total nominal 360 kg
  • Máx. alcance 2826 mm
  • Forma constructiva Estándar
  • Versión entorno Standard
  • Posición(es) de montaje Suelo
KR 360 R2830 C
Carga total nominal
360 kg
Máx. alcance
2826 mm
Versión entorno
Standard
Hojas de datos
  • Carga total nominal 360 kg
  • Máx. alcance 2826 mm
  • Forma constructiva Estándar
  • Versión entorno Standard
  • Posición(es) de montaje Techo
KR 360 R2830 C-F
Carga total nominal
360 kg
Máx. alcance
2826 mm
Versión entorno
Foundry
Hojas de datos
  • Carga total nominal 360 kg
  • Máx. alcance 2826 mm
  • Forma constructiva Estándar
  • Versión entorno Foundry
  • Posición(es) de montaje Techo
KR 360 R2830 F
Carga total nominal
360 kg
Máx. alcance
2826 mm
Versión entorno
Foundry
Hojas de datos
  • Carga total nominal 360 kg
  • Máx. alcance 2826 mm
  • Forma constructiva Estándar
  • Versión entorno Foundry
  • Posición(es) de montaje Suelo
6 de 9 robots visibles