Wählen Sie Ihren Standort:

Standort

KR 360 FORTEC

Der KR 360 FORTEC ist unser sechsachsiger Schwerlastroboter für intelligente Anlagenkonzepte. Mit höchster Präzision und maximaler Reichweite eignet sich der Industrieroboter für Schwerlast besonders gut für das Handling schwerer Baugruppen.


Der KR 360 FORTEC ist unser dynamischer Gelenkarm-Roboter für das Handhaben von schweren Bauteilen. In Sachen Arbeitsraum, Modularität, Dynamik und Wiederholgenauigkeit ist der Schwerlastroboter auf dem Markt unübertroffen. Mit der FORTEC-Serie hat KUKA eine flexible Lösung für raum- und kostensparende Zellenkonzepte entwickelt. Verschiedene Einbaulagen und Spezialausführungen eröffnen der Industrie – allen voran der Automobilindustrie – innovative Lösungen für schwere Aufgaben, die mit Leichtigkeit bewerkstelligt werden. Hier trifft größte Kraft (FORce) auf neueste Technologie (TEChnology): FORTEC.

240 - 360 Traglast in kg

2826 - 3326 Reichweite in mm

Vorteile


Power trifft Präzision

Der KR 360 FORTEC ist einer der stärksten und leistungsfähigsten Schwerlastroboter auf dem Markt. Mit einer Punktwiederholgenauigkeit von 0,08 Millimetern und einer Armverlängerung von bis zu 500 Millimetern sorgt er für höchste Präzision und Produktionsqualität.

Absolute Effizienz

Schwere und große Bauteile bearbeiten die Maschinen der KR 360 FORTEC-Serie mit Leichtigkeit. Damit ermöglichen wir zahlreichen Industrien eine raum- und kostensparende Lösung für das Handling von schweren Traglasten bis zu 360 Kilogramm.

Vielseitig und flexibel

Mit der FORTEC-Familie bieten wir Ihnen ein breites Produktspektrum im Bereich Schwerlast – mit hitze-, staub- und wasserbeständigen Varianten für eine Vielzahl von Anwendungen. Für noch mehr Anpassungsfähigkeit sorgen verschieden Einbaulagen.

Optimale Nutzung der Arbeitsfläche

Die neue Generation der Schwerlastroboter präsentiert sich mit den FORTEC-Robotern in schlankerem Design. Diese Kompaktheit ermöglicht den Robotern die Vergrößerung ihres Arbeitsraums.

KR 360 FORTEC sägt Kupferprofilstangen

Der KR 360 FORTEC überzeugt durch schwingungsarme Bewegung und sichere Führung der Säge.

Angebot für KR 360 FORTEC anfragen oder mehr Details im my.KUKA Marketplace sehen

Angebot anfragen Zum my.KUKA Marketplace

KR 360 FORTEC (6 Achsen) - technische Daten

9 Roboter
Nenn-Gesamtlast
Max. Reichweite
Ausführung Umgebung
Datenblatt
KR 240 R3330
Nenn-Gesamtlast
240 kg
Max. Reichweite
3326 mm
Ausführung Umgebung
Standard
Datenblatt
  • Nenn-Gesamtlast 240 kg
  • Max. Reichweite 3326 mm
  • Bauform Standard
  • Ausführung Umgebung Standard
  • Einbaulage Boden
KR 240 R3330 C
Nenn-Gesamtlast
240 kg
Max. Reichweite
3326 mm
Ausführung Umgebung
Standard
Datenblatt
  • Nenn-Gesamtlast 240 kg
  • Max. Reichweite 3326 mm
  • Bauform Standard
  • Ausführung Umgebung Standard
  • Einbaulage Decke
KR 240 R3330 F
Nenn-Gesamtlast
240 kg
Max. Reichweite
3326 mm
Ausführung Umgebung
Foundry
Datenblatt
  • Nenn-Gesamtlast 240 kg
  • Max. Reichweite 3326 mm
  • Bauform Standard
  • Ausführung Umgebung Foundry
  • Einbaulage Boden
KR 280 R3080
Nenn-Gesamtlast
280 kg
Max. Reichweite
3076 mm
Ausführung Umgebung
Standard
Datenblatt
  • Nenn-Gesamtlast 280 kg
  • Max. Reichweite 3076 mm
  • Bauform Standard
  • Ausführung Umgebung Standard
  • Einbaulage Boden
KR 280 R3080 F
Nenn-Gesamtlast
280 kg
Max. Reichweite
3076 mm
Ausführung Umgebung
Foundry
Datenblatt
  • Nenn-Gesamtlast 280 kg
  • Max. Reichweite 3076 mm
  • Bauform Standard
  • Ausführung Umgebung Foundry
  • Einbaulage Boden
KR 360 R2830
Nenn-Gesamtlast
360 kg
Max. Reichweite
2826 mm
Ausführung Umgebung
Standard
Datenblatt
  • Nenn-Gesamtlast 360 kg
  • Max. Reichweite 2826 mm
  • Bauform Standard
  • Ausführung Umgebung Standard
  • Einbaulage Boden
KR 360 R2830 C
Nenn-Gesamtlast
360 kg
Max. Reichweite
2826 mm
Ausführung Umgebung
Standard
Datenblatt
  • Nenn-Gesamtlast 360 kg
  • Max. Reichweite 2826 mm
  • Bauform Standard
  • Ausführung Umgebung Standard
  • Einbaulage Decke
KR 360 R2830 C-F
Nenn-Gesamtlast
360 kg
Max. Reichweite
2826 mm
Ausführung Umgebung
Foundry
Datenblatt
  • Nenn-Gesamtlast 360 kg
  • Max. Reichweite 2826 mm
  • Bauform Standard
  • Ausführung Umgebung Foundry
  • Einbaulage Decke
KR 360 R2830 F
Nenn-Gesamtlast
360 kg
Max. Reichweite
2826 mm
Ausführung Umgebung
Foundry
Datenblatt
  • Nenn-Gesamtlast 360 kg
  • Max. Reichweite 2826 mm
  • Bauform Standard
  • Ausführung Umgebung Foundry
  • Einbaulage Boden
6 von 9 Roboter sichtbar