KR 360 FORTEC
Il KR 360 FORTEC è il nostro versatile robot per carichi pesanti a sei assi per concetti d'impianto intelligenti. Con la massima precisione e il massimo raggio d'azione, è ideale per carichi pesanti e per la movimentazione di gruppi pesanti.
Il KR 360 FORTEC è il nostro robot a braccio articolato dinamico per la movimentazione di componenti pesanti. Per quanto riguarda spazio di lavoro, modularità, dinamismo e precisione di ripetibilità, il robot per carichi pesanti non teme eguali sul mercato. Con la serie FORTEC, KUKA ha sviluppato una soluzione flessibile per concetti di celle a risparmio di costi e spazio. Diverse posizioni di montaggio e versioni speciali offrono all'industria, in particolare all'industria automobilistica, soluzioni innovative per attività pesanti da gestire con semplicità. Qui la massima forza (FORce) incontra la tecnologia più avanzata (TEChnology): FORTEC.
KR 360 FORTEC (6 assi) - dati tecnici
9
Robot
Carico totale nominale
Max. raggio d'azione
Ambiente per la versione
Scheda tecnica
KR 240 R3330
Carico totale nominale
240 kg
Max. raggio d'azione
3326 mm
Ambiente per la versione
Standard
Scheda tecnica
- Carico totale nominale 240 kg
- Max. raggio d'azione 3326 mm
- Modello Standard
- Ambiente per la versione Standard
- Posizione(i) di montaggio Pavimento
- Classe di protezione IP 65
- Scheda tecnica PDF
- Sistema di controllo
- Download KUKA Marketplace
KR 240 R3330 C
Carico totale nominale
240 kg
Max. raggio d'azione
3326 mm
Ambiente per la versione
Standard
Scheda tecnica
- Carico totale nominale 240 kg
- Max. raggio d'azione 3326 mm
- Modello Standard
- Ambiente per la versione Standard
- Posizione(i) di montaggio Soffitto
- Classe di protezione IP 65
- Scheda tecnica PDF
- Sistema di controllo
- Download KUKA Marketplace
KR 240 R3330 F
Carico totale nominale
240 kg
Max. raggio d'azione
3326 mm
Ambiente per la versione
Foundry
Scheda tecnica
- Carico totale nominale 240 kg
- Max. raggio d'azione 3326 mm
- Modello Standard
- Ambiente per la versione Foundry
- Posizione(i) di montaggio Pavimento
- Classe di protezione IP 65, IP 67
- Scheda tecnica PDF
- Sistema di controllo
- Download KUKA Marketplace
KR 280 R3080
Carico totale nominale
280 kg
Max. raggio d'azione
3076 mm
Ambiente per la versione
Standard
Scheda tecnica
- Carico totale nominale 280 kg
- Max. raggio d'azione 3076 mm
- Modello Standard
- Ambiente per la versione Standard
- Posizione(i) di montaggio Pavimento
- Classe di protezione IP 65
- Scheda tecnica PDF
- Sistema di controllo
- Download KUKA Marketplace
KR 280 R3080 F
Carico totale nominale
280 kg
Max. raggio d'azione
3076 mm
Ambiente per la versione
Foundry
Scheda tecnica
- Carico totale nominale 280 kg
- Max. raggio d'azione 3076 mm
- Modello Standard
- Ambiente per la versione Foundry
- Posizione(i) di montaggio Pavimento
- Classe di protezione IP 65, IP 67
- Scheda tecnica PDF
- Sistema di controllo
- Download KUKA Marketplace
KR 360 R2830
Carico totale nominale
360 kg
Max. raggio d'azione
2826 mm
Ambiente per la versione
Standard
Scheda tecnica
- Carico totale nominale 360 kg
- Max. raggio d'azione 2826 mm
- Modello Standard
- Ambiente per la versione Standard
- Posizione(i) di montaggio Pavimento
- Classe di protezione IP 65
- Scheda tecnica PDF
- Sistema di controllo
- Download KUKA Marketplace
KR 360 R2830 C
Carico totale nominale
360 kg
Max. raggio d'azione
2826 mm
Ambiente per la versione
Standard
Scheda tecnica
- Carico totale nominale 360 kg
- Max. raggio d'azione 2826 mm
- Modello Standard
- Ambiente per la versione Standard
- Posizione(i) di montaggio Soffitto
- Classe di protezione IP 65
- Scheda tecnica PDF
- Sistema di controllo
- Download KUKA Marketplace
KR 360 R2830 C-F
Carico totale nominale
360 kg
Max. raggio d'azione
2826 mm
Ambiente per la versione
Foundry
Scheda tecnica
- Carico totale nominale 360 kg
- Max. raggio d'azione 2826 mm
- Modello Standard
- Ambiente per la versione Foundry
- Posizione(i) di montaggio Soffitto
- Classe di protezione IP 65, IP 67
- Scheda tecnica PDF
- Sistema di controllo
- Download KUKA Marketplace
KR 360 R2830 F
Carico totale nominale
360 kg
Max. raggio d'azione
2826 mm
Ambiente per la versione
Foundry
Scheda tecnica
- Carico totale nominale 360 kg
- Max. raggio d'azione 2826 mm
- Modello Standard
- Ambiente per la versione Foundry
- Posizione(i) di montaggio Pavimento
- Classe di protezione IP 65, IP 67
- Scheda tecnica PDF
- Sistema di controllo
- Download KUKA Marketplace
6 di 9 robot visibili