KR AGILUS
KR AGILUS 는 최고의 작업 속도를 겸비한 콤팩트한 6축 로봇으로 설계되었습니다. 다양한 버전, 설치 위치, 작동 범위 및 가반하중이 이 소형 로봇을 다재다능한 정밀한 예술가로 만들어줍니다.
새로운 사용 영역에서 사용할 수 있는 KR AGILUS 의 다용성이 깊은 인상을 줍니다. 바닥, 천장 또는 벽에서든 통합 에너지 공급 시스템 및 검증된 KR C4 compact 컨트롤러로 최소 공간에서 최고의 정밀성에 도달합니다. 혁신적인 자동화 개념으로 안전 로봇 기능을 구현합니다. 청정실 적합성, 폭발 위험이 있는 환경, 위생적인 디자인 또는 분사수 보호든 KR AGILUS 는 모든 버전에서 항상 정밀하고 신속합니다.
모든 AGILUS 버전 한눈에 보기:
위생 기계 버전
KR AGILUS 는 위생 기계로 사용할 수 있습니다. 이 기종에서 로봇에 적용된 디자인과 소재는 매우 위생적입니다. 따라서 식품 및 의약품과 직접 접촉하는 적용 분야에서도 사용할 수 있습니다.
내부식성 표면, 식품에서도 사용이 가능한 윤활제 및 스테인리스의 사용으로 최고의 위생성이 보장됩니다. KR AGILUS 는 멸균 환경을 요구하는 애플리케이션에 완벽하게 어울립니다.
내부식성 표면, 식품에서도 사용이 가능한 윤활제 및 스테인리스의 사용으로 최고의 위생성이 보장됩니다. KR AGILUS 는 멸균 환경을 요구하는 애플리케이션에 완벽하게 어울립니다.

청정실 로봇 버전
KR AGILUS CR는 청정실에 적합하며 ISO2 청정실 등급의 요구 사항을 충족합니다. KR AGILUS CR는 가장 작은 공간 및 높은 청결도가 요구되는 복잡한 적용 분야에 완벽하게 통합될 수 있습니다.
청정실 로봇은 입자 방출을 막는 특수 파우더 코팅과 특수 실링이 있어 매우 매끄러운 표면을 자랑합니다. 공기 중 입자 유입을 방지하여 실링 마모로 인해 먼지나 입자가 로봇에서 발생하지 않습니다. 또한, Fraunhofer 연구소의 엄격한 청정실 기준을 준수합니다.
청정실 로봇은 입자 방출을 막는 특수 파우더 코팅과 특수 실링이 있어 매우 매끄러운 표면을 자랑합니다. 공기 중 입자 유입을 방지하여 실링 마모로 인해 먼지나 입자가 로봇에서 발생하지 않습니다. 또한, Fraunhofer 연구소의 엄격한 청정실 기준을 준수합니다.

방수 버전
KR AGILUS 의 방수 버전은 모든 방향에서 방말형이며 극한의 외부 생산 조건에서도 최고의 성능에 도달합니다. 견고한 스테인리스 스틸 커버는 플라스틱 부품을 대체하며, 내구성 있는 표면 처리 및 소형 로봇의 내부에 적용된 추가 실링으로 공작 기계에서도 사용할 수 있습니다.
KUKA 소형 로봇의 방수 버전은 IP 67의 강화된 보호등급을 만족시킵니다.
KUKA 소형 로봇의 방수 버전은 IP 67의 강화된 보호등급을 만족시킵니다.
EX 버전
KR AGILUS 는 극한의 환경 조건에도 적응할 수 있습니다. KR AGILUS EX는 방수 버전에 방폭 기능을 추가한 것입니다. 따라서 KR AGILUS 는 이 구조 덕분에 폭발 위험이 있는 환경(구역 2)에서도 최고의 정밀성으로 작업할 수 있습니다.
EX 버전에서는 공기 정화를 위해 직접 연결되는 공기 라인을 사용하며 로봇에 압력이 가해집니다. 압력은 KUKA에서 옵션으로 제공되는 특수 외부 과압 감지 유닛을 통해 모니터링됩니다.
EX 버전에서는 공기 정화를 위해 직접 연결되는 공기 라인을 사용하며 로봇에 압력이 가해집니다. 압력은 KUKA에서 옵션으로 제공되는 특수 외부 과압 감지 유닛을 통해 모니터링됩니다.

KR AGILUS (6 축) - 기술 데이터
24
로봇
정격 총하중
최대 범위
환경 버전
데이터 시트
- 정격 총하중 6kg
- 최대 범위 706mm
- 구조 타입 표준
- 환경 버전 클린룸
- 설치 위치(n) 경사면, 바닥, 벽, 천장
- 보호등급 IP 54
- 데이터 시트 PDF
-
컨트롤러
- KR C5 micro
- n/a
- 다운로드 KUKA Marketplace
- 정격 총하중 6kg
- 최대 범위 706mm
- 구조 타입 표준
- 환경 버전 특수 케이블링
- 설치 위치(n) 경사면, 바닥, 벽, 천장
- 보호등급 IP 65, IP 67
- 데이터 시트 PDF
- 컨트롤러
- 다운로드 KUKA Marketplace
- 정격 총하중 6kg
- 최대 범위 706mm
- 구조 타입 표준
- 환경 버전 방수
- 설치 위치(n) 경사면, 바닥, 벽, 천장
- 보호등급 IP 67
- 데이터 시트 PDF
- 컨트롤러
- 다운로드 KUKA Marketplace
- 정격 총하중 6kg
- 최대 범위 726mm
- 구조 타입 표준
- 환경 버전 표준
- 설치 위치(n) 경사면, 바닥, 벽, 천장
- 보호등급 IP 65, IP 67
- 데이터 시트 PDF
-
컨트롤러
- KR C5 micro
- n/a
- 다운로드 KUKA Marketplace
- 정격 총하중 6kg
- 최대 범위 726mm
- 구조 타입 표준
- 환경 버전 Electrostatic Protected
- 설치 위치(n) 경사면, 바닥, 벽, 천장
- 보호등급 IP 65, IP 67
- 데이터 시트 PDF
-
컨트롤러
- KR C5 micro
- n/a
- 다운로드 KUKA Marketplace
- 정격 총하중 6kg
- 최대 범위 901mm
- 구조 타입 표준
- 환경 버전 클린룸
- 설치 위치(n) 경사면, 바닥, 벽, 천장
- 보호등급 IP 54
- 데이터 시트 PDF
-
컨트롤러
- KR C5 micro
- n/a
- 다운로드 KUKA Marketplace
- 정격 총하중 6kg
- 최대 범위 901mm
- 구조 타입 표준
- 환경 버전 Explosion-proof
- 설치 위치(n) 경사면, 바닥, 벽, 천장
- 보호등급 IP 67
- 데이터 시트 PDF
- 컨트롤러
- 다운로드 KUKA Marketplace
- 정격 총하중 6kg
- 최대 범위 901mm
- 구조 타입 표준
- 환경 버전 특수 케이블링
- 설치 위치(n) 경사면, 바닥, 벽, 천장
- 보호등급 IP 65, IP 67
- 데이터 시트 PDF
- 컨트롤러
- 다운로드 KUKA Marketplace
- 정격 총하중 6kg
- 최대 범위 901mm
- 구조 타입 표준
- 환경 버전 방수
- 설치 위치(n) 경사면, 바닥, 벽, 천장
- 보호등급 IP 67
- 데이터 시트 PDF
- 컨트롤러
- 다운로드 KUKA Marketplace
- 정격 총하중 6kg
- 최대 범위 901mm
- 구조 타입 표준
- 환경 버전 표준
- 설치 위치(n) 경사면, 바닥, 벽, 천장
- 보호등급 IP 65, IP 67
- 데이터 시트 PDF
-
컨트롤러
- KR C5 micro
- n/a
- 다운로드 KUKA Marketplace
- 정격 총하중 6kg
- 최대 범위 901mm
- 구조 타입 표준
- 환경 버전 Electrostatic Protected
- 설치 위치(n) 경사면, 바닥, 벽, 천장
- 보호등급 IP 65, IP 67
- 데이터 시트 PDF
-
컨트롤러
- KR C5 micro
- n/a
- 다운로드 KUKA Marketplace
- 정격 총하중 6kg
- 최대 범위 901mm
- 구조 타입 표준
- 환경 버전 식품
- 설치 위치(n) 경사면, 바닥, 벽, 천장
- 보호등급 IP 65, IP 67
- 데이터 시트 PDF
-
컨트롤러
- KR C5 micro
- n/a
- 다운로드 KUKA Marketplace
- 정격 총하중 10kg
- 최대 범위 1101mm
- 구조 타입 표준
- 환경 버전 클린룸
- 설치 위치(n) 경사면, 바닥, 벽, 천장
- 보호등급 IP 54
- 데이터 시트 PDF
-
컨트롤러
- KR C5 micro
- n/a
- 다운로드 KUKA Marketplace
- 정격 총하중 10kg
- 최대 범위 1101mm
- 구조 타입 표준
- 환경 버전 Explosion-proof
- 설치 위치(n) 경사면, 바닥, 벽, 천장
- 보호등급 IP 67
- 데이터 시트 PDF
- 컨트롤러
- 다운로드 KUKA Marketplace
- 정격 총하중 10kg
- 최대 범위 1101mm
- 구조 타입 표준
- 환경 버전 특수 케이블링
- 설치 위치(n) 경사면, 바닥, 벽, 천장
- 보호등급 IP 65, IP 67
- 데이터 시트 PDF
- 컨트롤러
- 다운로드 KUKA Marketplace
- 정격 총하중 10kg
- 최대 범위 1101mm
- 구조 타입 표준
- 환경 버전 방수
- 설치 위치(n) 경사면, 바닥, 벽, 천장
- 보호등급 IP 67
- 데이터 시트 PDF
- 컨트롤러
- 다운로드 KUKA Marketplace
- 정격 총하중 10kg
- 최대 범위 901mm
- 구조 타입 표준
- 환경 버전 클린룸
- 설치 위치(n) 경사면, 바닥, 벽, 천장
- 보호등급 IP 54
- 데이터 시트 PDF
-
컨트롤러
- KR C5 micro
- n/a
- 다운로드 KUKA Marketplace
- 정격 총하중 10kg
- 최대 범위 901mm
- 구조 타입 표준
- 환경 버전 특수 케이블링
- 설치 위치(n) 경사면, 바닥, 벽, 천장
- 보호등급 IP 65, IP 67
- 데이터 시트 PDF
- 컨트롤러
- 다운로드 KUKA Marketplace
- 정격 총하중 10kg
- 최대 범위 901mm
- 구조 타입 표준
- 환경 버전 방수
- 설치 위치(n) 경사면, 바닥, 벽, 천장
- 보호등급 IP 67
- 데이터 시트 PDF
- 컨트롤러
- 다운로드 KUKA Marketplace
- 정격 총하중 11kg
- 최대 범위 1101mm
- 구조 타입 표준
- 환경 버전 표준
- 설치 위치(n) 경사면, 바닥, 벽, 천장
- 보호등급 IP 65, IP 67
- 데이터 시트 PDF
-
컨트롤러
- KR C5 micro
- n/a
- 다운로드 KUKA Marketplace
- 정격 총하중 11kg
- 최대 범위 1101mm
- 구조 타입 표준
- 환경 버전 Electrostatic Protected
- 설치 위치(n) 경사면, 바닥, 벽, 천장
- 보호등급 IP 65, IP 67
- 데이터 시트 PDF
-
컨트롤러
- KR C5 micro
- n/a
- 다운로드 KUKA Marketplace
- 정격 총하중 11kg
- 최대 범위 1101mm
- 구조 타입 표준
- 환경 버전 식품
- 설치 위치(n) 경사면, 바닥, 벽, 천장
- 보호등급 IP 65, IP 67
- 데이터 시트 PDF
-
컨트롤러
- KR C5 micro
- n/a
- 다운로드 KUKA Marketplace
- 정격 총하중 11kg
- 최대 범위 901mm
- 구조 타입 표준
- 환경 버전 표준
- 설치 위치(n) 경사면, 바닥, 벽, 천장
- 보호등급 IP 65, IP 67
- 데이터 시트 PDF
-
컨트롤러
- KR C5 micro
- n/a
- 다운로드 KUKA Marketplace
- 정격 총하중 11kg
- 최대 범위 901mm
- 구조 타입 표준
- 환경 버전 Electrostatic Protected
- 설치 위치(n) 경사면, 바닥, 벽, 천장
- 보호등급 IP 65, IP 67
- 데이터 시트 PDF
-
컨트롤러
- KR C5 micro
- n/a
- 다운로드 KUKA Marketplace
Y% 로봇 중 X% 로봇이 보입니다.