Scegli la tua località:

Posizione

KUKA ready2_arc: pacchetto per la saldatura robotizzata

KUKA semplifica l’integrazione di robot per la saldatura. Grazie all’integrazione semplice e veloce, il pacchetto ready2_arc può essere utilizzato individualmente per diversi produttori di saldatrici.


Soluzione di automazione per la saldatura ad arco 

Compatibile con le fonti di alimentazione più comuni

Con ready2_arc, KUKA offre soluzioni per saldature ad arco completamente preconfigurate e testate, incluso il pacchetto di saldatura. Questa soluzione completa si basa sull’esperienza pluriennale di KUKA con i pacchetti di saldatura di diversi produttori e con l’automazione di processi di saldatura complessi. Sono disponibili con la tecnologia di saldatura di diversi fornitori. Grazie all’intensa collaborazione tra KUKA e i principali fornitori di generatori di corrente, i pacchetti ready2_arc soddisfano i crescenti requisiti di settori come Tier 1, automotive e industria generale.

Saldatura con ready2_arc: i vostri vantaggi

  • Facilità di utilizzo

    Configurazione collaudata per consentire prestazioni efficienti della saldatura.
  • Pacchetti individuali

    Per soddisfare i requisiti specifici dei diversi fornitori di saldatrici nei mercati locali.
  • Acquisto del pacchetto completo

    Riduzione della complessità, per una rapida integrazione.
  • Universalmente applicabile

    Compatibile con tutte le più comuni saldatrici MIG/MAG.

Componenti del pacchetto di robot di saldatura

Automazione preconfigurata di saldatura ad arco per l’industria metallurgica

Saldatura ad arco al suo meglio: qualità eccellente grazie alla misurazione 6D

Applicazione per il tracciamento dei cordoni durante la saldatura ad arco, rileva e compensa le deviazioni nella forma e nella posizione dei pezzi. In questo modo si garantisce che la sequenza di movimenti sul componente corrisponda esattamente al contorno principale.

Software per risultati di saldatura MIG/MAG perfetti