Estrema facilità di messa in servizio e di programmazione
KUKA.ArcTech completa un sistema robot KUKA con comandi intuitivi, menu strutturati e pratici tasti di stato per realizzare una saldatura ad arco robotizzata. Per il funzionamento semplice e confortevole, all’usuale interfaccia utente del KUKA smartPAD vengono aggiunti diversi pratici tasti di stato per il controllo del processo di saldatura e del generatore di corrente. Grazie al mirroring dei tasti di status EasyTeach integrati sui tasti KUKA.ready2_pilot del mouse 6D, è possibile programmare i comandi della tecnologia di saldatura senza spostare gli occhi dal cordone di saldatura.
Facilità di configurazione dei generatori
I profili preconfigurati per la sorgente di saldatura garantiscono un’elevata compatibilità di tutti i generatori disponibili e consentono un’integrazione senza difficoltà. Il design flessibile rende possibile comandare generatori con Esecuzione Job/Programma (indicazione dei valori nominali con numeri di programma) o Esecuzione curve caratteristiche/canali (indicazione dei valori nominali con più parametri di saldatura).
Il controllo robot comunica con il generatore tramite bus di campo, ad esempio con EtherCAT di serie. Bastano pochi clic per realizzare l’intera configurazione del sistema di saldatura comodamente con KUKA.WorkVisual e le configurazioni predefinite ad es. per generatori Binzel, ESAB, EWM Fronius, Kemppi, Megmeet, Miller, Lincoln, Lorch e SKS. Grazie alla parametrizzazione individuale, è possibile ottimizzare la configurazione in base alle proprie esigenze.
Il software di saldatura KUKA.ArcTech è organizzato in modo modulare e si adatta alle specifiche esigenze del cliente
I pacchetti opzionali offrono un’ampia scelta di funzioni per eseguire in modo semplice processi di saldatura ad arco e programmarli in modo rapido ed efficiente. In questo modo è possibile tenere conto in modo preciso dei più svariati requisiti per il processo di saldatura ad arco.