Scegli la tua località:

Posizione

KUKA.ProcessScreen

Software applicativo per visualizzare, monitorare e documentare integralmente processi di produzione robotizzati di qualunque genere in tempo quasi reale.


Gestione dei dati per maggiore trasparenza e sicurezza in operazioni automatizzate di saldatura, taglio e lavorazione

Il software di process monitoring KUKA.ProcessScreen consente una documentazione completa e orientata al componente, la valutazione e l’analisi dei dati di produzione, soprattutto in processi che si svolgono lungo una traiettoria, ma anche in quelli che si svolgono in un solo punto. 

Confrontando i valori limite configurabili individualmente il software è in grado di rilevare la violazione dei valori limite, consentendo così di mantenere sotto controllo la qualità della produzione. Con la panoramica in forma tabellare e grafica, i risultati sono disponibili con un clic.

Incremento della produttività grazie al process monitoring

  • Facilità di comando

    • Liberamente configurabile per varie applicazioni
    • Un solo software per tutta la produzione
    • Minore impegno per l’addestramento
    • Incremento della qualità

      • Feedback diretto dalla produzione
      • Analisi basta sui dati
      • Ottimizzazione efficiente dei prodotti
      • Ottimale risoluzione degli errori
    • Scalabilità

      Facilità di estensione ad altri processi:
      • Saldatura ad arco
      • Saldatura laser
      • Taglio laser
      • Incollatura
      • CNC
    • Software basato su web

      • Visualizzazione su qualunque dispositivo 
      • Tutti i dati importanti a colpo d’occhio
      • Memorizzazione locale dei dati di processo
      • Possibilità di trasferimento dei dati alle reti decentrate del cliente

    Documentazione completa per una produzione affidabile di elevata qualità

    • Robot standard - pacchetto tecnologico – facilità di installazione e di ampliamento in qualunque momento
    • Visualizzazione completa, monitoraggio e documentazione di qualunque processo di produzione robotizzato
    • Un’unica filosofia di configurazione e comando, indipendente dall’applicazione
    • Totalmente integrata nei pacchetti tecnologici di KUKA KUKA.ArcTech e KUKA.LaserTech 
    • Facilità di adattamento a tutte le altre tecnologie, configurazione tramite KUKA WoV
    • Sicurezza per una produzione stabile con elevati livelli di qualità e trasparenza
    • Grazie alla tecnologia basata su web, possibilità di visualizzazione su praticamente qualunque dispositivo

    Competenze specifiche di KUKA in altri processi