Vyberte si svoje miesto:

Miesto

KUKA.ProcessScreen

Aplikační software k vizualizaci, monitorování a nepřetržitému dokumentování robotických výrobních procesů všeho druhu v téměř reálném čase.


Řízení dat pro větší transparentnost a bezpečnost při automatizovaném svařování, řezání a obrábění

Software k monitorování procesu KUKA.ProcessScreen umožňuje rozsáhlé a a na konkrétní díl zaměřené dokumentování, hodnocení a analyzování Vašich výrobních dat – a to zejména u procesů dráhy, ale také u bodových procesů. 

Na základě srovnání s individuálně konfigurovatelnými mezními hodnotami dokáže software rozpoznat porušení těchto mezních hodnot a umožňuje tak průběžné monitorování kvality Vaší výroby. Tabulkový a grafický přehled výsledků je k dispozici jediným stisknutím tlačítka.

Zvýšení produktivity pomocí softwaru Process Monitoring

  • Jednoduché ovládání

    • Volně konfigurovatelný pro různé aplikace
    • Software pro kompletní výrobu
    • Menší rozsah školení s tím spojené náklady
    • Zvýšení kvality

      • Přímá zpětná vazba z výroby
      • Analýza na základě dat
      • Efektivní optimalizace chyb
      • Optimální odstraňování chyb
    • Škálovatelnost

      Snadné rozšíření na další procesy:
      • Svařování v ochranné atmosféře
      • Laserové svařování
      • Laserové řezání
      • Lepení
      • CNC
    • Webový software

      • Vizualizace na každém koncovém zařízení 
      • Stručný přehled všech důležitých dat
      • Lokální ukládání procesních dat
      • Možný přenos dat do decentralizovaných sítí zákazníků

    Dokumentační řešení pro stabilní výrobu ve vysoké kvalitě: Vaše výhody

    • Standardní technologický paket robota – jednoduchá instalace a možnost dovybavení
    • Průběžná vizualizace, monitorování a dokumentování libovolných robotických výrobních procesů
    • Jednotná filosofie konfigurování a ovládání nezávisle na aplikaci
    • Dokonalá integrace do našich technologických paketů KUKA.ArcTech a KUKA.LaserTech 
    • Snadné přizpůsobení všem dalším technologiím, konfigurace přes KUKA WoV
    • Bezpečnost pro stabilní výrobu při vysoké kvalitě a transparentnosti
    • Díky webové technologii je možná vizualizace na téměř každém koncovém zařízení

    Odborné znalosti KUKA v dalších procesech dráhy