Escolha a sua localização:

Localização

KUKA.ProcessScreen

Software de aplicação para a visualização, monitoramento e documentação contínua de processos de fabricação robotizados de todos os tipos quase em tempo real.


Gestão de dados para maior transparência e segurança na solda, corte e usinagem automatizados

O software Process Monitoring KUKA.ProcessScreen possibilita a documentação, avaliação e análise abrangente e orientada a componentes dos seus dados de produção – sobretudo em processos de trajetória, mas também em processos de ponto. 

Através da comparação com valores-limite individualmente configuráveis, o software pode detectar a violação destes valores-limite e permite assim manter um olho na qualidade da sua produção. Uma visão geral em forma de tabela ou gráfica dos resultados está disponível com apenas um clique de botão.

Aumento da produtividade através de Process Monitoring

  • Operação simples

    • Livremente configurável para diferentes aplicações
    • Um software para toda a produção
    • Dispêndio reduzido de treinamento
    • Aumento da qualidade

      • Feedback direto da produção
      • Análise baseada em dados
      • Eficiente otimização de processo
      • Eliminação de falhas ideal
    • Escalabilidade

      Expansão simples a outros processos:
      • Solda com gás de proteção
      • Solda a laser
      • Corte a laser
      • Colagem
      • CNC
    • Software baseado na web

      • Visualização em qualquer equipamento terminal 
      • Visão geral de todos os dados importantes
      • Armazenamento local dos dados de processo
      • Possibilidade de transmissão dos dados a redes de clientes descentralizadas

    Solução de documentação para uma produção estável com alta qualidade: Suas vantagens

    • Pacote de tecnologia de robô padrão – instalação fácil e atualizável a qualquer hora
    • Visualização, monitoramento e documentação contínua de quaisquer processos de fabricação robotizados
    • Filosofia uniforme de configuração e operação, independente da aplicação
    • Totalmente integrado em nossos pacotes de tecnologia KUKA.ArcTech e KUKA.LaserTech 
    • Fácil adaptação para todas as demais tecnologias, configuração via KUKA WoV
    • Segurança para uma produção estável com alta qualidade e transparência
    • Visualizável em quase qualquer equipamento terminal através de tecnologia baseada na web

    Conhecimento de especialistas KUKA em outros processos de trajetória