Escolha a sua localização:

Localização

Lasertechnologie

KUKA.LaserTech

O KUKA.LaserTech é um suporte de programação para o corte e solda a laser. Ele economiza tempo, tem estrutura modular e é de fácil operação. O software possibilita a integração de sistemas de solda a laser e corte a laser na unidade de comando do robô.


Características do software KUKA.LaserTech

Seja solda, brasagem ou corte: o KUKA.LaserTech é uma solução de software versátil para diversas aplicações a laser, com a qual se atinge um máximo em flexibilidade.

O KUKA.LaserTech tem estrutura modular. Os formulários Inline amigáveis ao usuário garantem que a integração e a programação de aplicações a laser ocorram de forma simples e com economia de tempo.

Vídeo: Robô KUKA traz flexibilidade à solda a laser

Uma das células de solda a laser mais moderna e flexível da Europa está instalada na WinNova (antiga Innova) em Laitila (Finlândia). A WinNova é uma empresa de pesquisa e formação, e recebe constantemente pedidos da indústria de construção naval. Para poder processar os componentes grandes e volumosos desse ramo de atividades, a KUKA desenvolveu para a WinNova a célula de laser hightech Innova Lasepro, que possibilita a solda e o corte a laser flexível e monitorado por câmara.
Dois robôs podem executar diversos processos de solda em uma célula usando o software KUKA.LaserTech.

Vantagens do KUKA.LaserTech

Flexibilidade

  • Um software para diversas aplicações a laser, por exemplo, solda, corte ou brasagem
  • Estreita cooperação com parceiros para a integração de ópticas de processamento, por exemplo, o Solid Cutter de empresa Precitec
  • Possibilidade da integração do equipamento laser através de diferentes bus de campo
  • Combinável com outros pacotes de software KUKA como, p.ex., KUKA.SeamTech, para a integração simples de sistema de sensores, acompanhamento de cordão e localização de componentes

Amigável ao operador

  • Programação rápida e simples dos seus comandos de processo com os formulários Inline padrão KUKA
  • Todos os parâmetros relevantes de processo (laser, arame, gás etc.) podem ser controlados através do robô
  • Acessos rápidos a funções importantes via teclas de estado de ícones

 

Qualidade

  • Regulagem da potência de laser proporcionalmente à velocidade
  • Suporte de fluxos de movimentos extremamente precisos
  • Rampas da potência de laser em função do tempo e percurso

Produtividade

  • Comutação muito rápida do acesso laser entre vários robôs para a distribuição ideal da fonte de laser
  • Inúmeras funções para facilitar a programação, por exemplo
  • Função de pesponto
  • Geometrias pré-fabricadas
  • Função de encurtamento de arame

Pré-requisitos de sistema para o KUKA.LaserTech

Software

Software de sistema KSS 8.2 ou KSS 8.3

Hardware

  • Unidade de comando do robô KUKA KR C4
  • Sistemas de bus de campo (EtherCat, ProfiNet, Interbus, Profibus etc.)
  • Todos os robôs KUKA com software de sistema KSS, em grande número de aplicações são recomendados robôs KUKA High Accuracy
  • Fonte de laser e óptica de processamento (se for o caso, possibilidade de trabalhos de adaptação específicos de cliente após consulta da KUKA)

Vantagens de aplicações a laser com robôs KUKA

  • Viabilidade econômica de conceitos de sistemas altamente flexíveis
  • Maximização do espaço de trabalho através da cinemática de seis eixos aberta, expansível através de posicionadores e unidades lineares KUKA
  • Conceitos de automação inteligentes através de sequenciamento de sistemas