Konumunuzu seçin:

Ülke

Lasertechnologie

KUKA.LaserTech

KUKA.LaserTech, lazerle kesim ve kaynak işleri için bir programlama desteğidir. Zaman tasarrufu sağlar, modüler yapıdadır ve kolay kullanıma sahiptir. Yazılım, lazerli kaynak ve lazerli kesme sistemlerinin robot kumanda sistemine bağlanmasına olanak sağlar.


KUKA.LaserTech yazılımının özellikleri

İster kaynak, lehim veya ister kesme: KUKA.LaserTech, çeşit lazer uygulamaları için bir çok yönlü yazılım çözümüdür ve bunun sayesinde büyük ölçüde esneklik sağlanır.

KUKA.LaserTech modüler bir yapıya sahiptir. Kullanıcı dostu Inline formları, lazer uygulamalarının entegrasyonu ile programlamasının kolay ve zaman tasarrufu sağlayacak şekilde gerçekleşmesini garanti eder.

Video: KUKA robotu lazerli kaynağı esnekleştirir

Avrupa'nın en modern ve en esnek lazer kesme hücrelerinden biri, Laitila (Finlandiya) WinNova (eskiden Innova)'da bulunur. WinNova, bir araştırma ve geliştirme şirketidir ve gemi inşa endüstrisinden düzenli olarak iş almaktadır. Bu branştaki büyük ve hacimli bileşenleri işleyebilmek için KUKA WinNova için, esnek ve kamera denetimli lazer kaynağına ve kesimine olanak tanıyan, yüksek teknoloji ürünü Innova Lasepro'yu geliştirdi.
İki robot bir hücrenin içinde, KUKA.LaserTech yazılımını kullanılması altında çeşitli kaynak yöntemlerini uygulayabilir.

KUKA.LaserTech'in avantajları

Esneklik

  • Çeşitli lazer uygulamaları için bir yazılım, örneğin kaynaklama, kesme veya lehimleme
  • İşleme optiklerinin, örneğin Precitec firmasından Solid Cutter, entegrasyonu için ortaklarla sıkı işbirliği
  • Çeşitli fieldbuslar üzerinden lazer ekipmanının bağlanması mümkün
  • Sensörlerin, dikiş takibinin ve yapı parçası bulmanın kolay entegrasyonu için KUKA.SeamTech gibi başka KUKA yazılım paketleriyle kombine edilebilir

Kullanıcı dostu

  • KUKA standart inline formlarıyla proses komutlarının hızlı ve kolay programlanması
  • Prosesle ilgili tüm parametreler (lazer, tel, gaz, vs.) robot üzerinden kontrol edilebilir
  • Sembol durum tuşları üzerinden önemli fonksiyonlara hızlı erişimler

 

Kalite

  • Lazer gücünün hıza orantısal olarak ayarlanması
  • Aşırı hassas hareket akışlarının desteklenmesi
  • Zaman ve yol üzerinden lazer gücünün ayarlanması

Verimlilik

  • Lazer kaynağı kapasite kullanımını optimize etmek için birden çok robot arasında hızlı lazer erişimi geçişi
  • Programlamanın kolaylaştırılması için çok sayıda fonksiyon, örneğin
  • Aralıklı dikiş fonksiyonu
  • Ön hazırlanmış geometriler
  • Ölçülü tel kesme fonksiyonu

KUKA.LaserTech için sistem önkoşulları

Yazılım

Sistem yazılımı KSS 8.2 veya KSS 8.3

Donanım

  • KUKA Robot kumandası KR C4
  • Fieldbus sistemleri (EtherCat, ProfiNet, Interbus, Profibus vs.)
  • Tüm KUKA robotları KSS sistem yazılımına sahiptir, çok sayıda uygulamada KUKA High Accuracy robotları önerilir
  • Lazer kaynağı ve işleme optiği (KUKA ile görüştükten sonra müşteriye özgü olası uyarlama olanakları mümkündür)

KUKA robotlarıyla avantajlı lazer uygulamaları

  • Yüksek esneklikteki tesis konseptlerinin ekonomik gerçekleştirilebilirliği
  • Açık 6 eksenli kinematik sayesinde çalışma alanının maksimize edilmesi KUKA konumlandırıcı ve doğrusal üniteler ile genişletilebilir
  • Tesis zincirlemesi sayesinde akıllı otomasyon konseptleri