Vyberte si svou polohu:

Místo

Lasertechnologie

KUKA.LaserTech

KUKA.LaserTech je podpora programování pro laserové řezání a svařování. Šetří čas, má modulární konstrukci a snadno se obsluhuje. Software umožňuje zapojit systémy laserového svařování a řezání do řídicího systému robotu.


Charakteristiky softwaru KUKA.LaserTech

Ať již se jedná o svařování, letování nebo spojování: KUKA.LaserTech je všestranné softwarové řešení pro různé laserové aplikace, se kterým je dosaženo nejvyšší míry flexibility.

KUKA.LaserTech má modulární konstrukci. Uživatelsky přívětivé inline formuláře jsou zárukou toho, že interakce a programování laserových aplikací bude snadné a časově úsporné.

Video: Robot společnosti KUKA umožňuje flexibilní laserové svařování

Jedna z nejmodernějších a nejflexibilnějších laserových buněk v Evropě stojí ve firmě WinNova (dříve Innova) ve městě Laitila (Finsko). WinNova je výzkumná a vzdělávací společnost, která získává pravidelné zakázky z lodního průmyslu. Aby bylo možno zpracovávat velké a rozměrné komponenty z této branže, vyvinula společnost KUKA pro WinNova hightech laserovou buňku Innova Lasepro, umožňující flexibilní a kamerou monitorované laserové svařování a řezání.
Dva roboty mohou v jedné buňce provádět různé svařovací postupy s použitím softwaru KUKA.LaserTech.

Výhody KUKA.LaserTech

Flexibilita

  • Software pro různé laserové aplikace, například svařování, řezání nebo pájení
  • Úzká spolupráce s partnery pro integraci obráběcích optik, například Solid Cutter firmy Precitec
  • Možnost připojení laserového vybavení přes různé průmyslové sběrnice
  • Kombinovatelné s dalšími softwarovými balíčky KUKA, jako je KUKA.SeamTech pro snadnou integraci senzoriky, sledování svarů a hledání dílů

Uživatelská přívětivost

  • Rychlé a snadné programování procesních povelů se standardními inline formuláři KUKA
  • Prostřednictvím robotu je možno řídit všechny procesně relevantní parametry (laser, drát, plyn atd.)
  • Rychlý přístup k důležitým funkcím prostřednictvím stavových tlačítek se symboly

 

Kvalita

  • Regulace laserového výkonu proporcionálně k rychlosti
  • Podpora maximálně přesných průběhů pohybů
  • Rampy laserového výkonu během času a dráhy

Produktivita

  • Velmi rychlé přepínání přístupu k laseru mezi několika roboty pro optimalizované vytížení zdroje laseru
  • Četné funkce pro usnadnění programování, například
  • Funkce pevného svaru
  • Hotové geometrie
  • Funkce zkracování drátu

Systémové předpoklady pro KUKA.LaserTech

Software

Systémový software KSS 8.2 nebo KSS 8.3

Hardware

  • Řídicí systém robotu KUKA KR C4
  • Systémy průmyslové sběrnice (EtherCat, ProfiNet, Interbus, Profibus atd.)
  • Všechny roboty KUKA se systémovým softwarem KSS, u četných aplikací se doporučují roboty KUKA High Accuracy
  • Zdroj laseru a obráběcí optika (případně je po konzultaci s firmou KUKA možné specifické přizpůsobení podle požadavků zákazníka)

Výhody laserových aplikací s roboty KUKA

  • Ekonomická realizovatelnost vysoce flexibilních koncepcí zařízení
  • Maximalizace pracovního prostoru otevřenou 6osou kinematikou, rozšiřitelnou pomocí KUKA polohovacích a lineárních jednotek
  • Inteligentní automatizační koncepce propojením zařízení