Kenmerken van de software KUKA.LaserTech
Lassen, solderen of snijden: KUKA.LaserTech is een veelzijdige softwareoplossing voor diverse laser-applicaties waarmee maximale flexibiliteit wordt bereikt.
KUKA.LaserTech is modulair opgebouwd. De gebruiksvriendelijke inline-formulieren garanderen dat de integratie en programmering van laser-toepassingen eenvoudig en tijdbesparend plaatsvindt.
Video: KUKA Roboter maakt laserlassen flexibel
Een van de modernste en flexibelste laserlascellen van Europa staat bij WinNova (vroeger Innova) in Laitila (Finland). WinNova is een onderzoeks- en opleidingsbedrijf en krijgt regelmatig opdrachten uit de scheepbouwindustrie. Om de grote en omvangrijke componenten uit deze sector te kunnen bewerken, ontwikkelde KUKA voor WinNova de Hightech-lasercel Innova Lasepro, die flexibel en camerabewaakt laserlassen en -snijden mogelijk maakt.
Voordelen van KUKA.LaserTech
Flexibiliteit
- Een softwareprogramma voor diverse laser-applicaties zoals lassen, snijden of solderen
- Nauwe samenwerking met partners voor de integratie van bewerkingsoptieken zoals Solid Cutter van het bedrijf Precitec
- Koppeling met laseruitrusting via verschillende veldbussen mogelijk
- Combineerbaar met andere KUKA softwarepakketten zoals KUKA.SeamTech voor de eenvoudige integratie van sensorsystemen, naadvolging en bouwdeeldetectie
Systeemvoorwaarden voor KUKA.LaserTech
Software
Systeemsoftware KSS 8.2 of KSS 8.3
Hardware
- KUKA robotbesturing KR C4
- Veldbussystemen (EtherCat, ProfiNet, Interbus, Profibus enz.)
- Alle KUKA robots met KSS systeemsoftware, bij talrijke toepassingen worden KUKA High Accuracy robots aanbevolen
- Laserbron en bewerkingsoptiek (eventueel klantspecifieke aanpassingswerkzaamheden mogelijk in overleg met KUKA)
Voordelen van laser-applicaties met KUKA robots
- Rendabele realiseerbaarheid van de meest flexibele installatieconcepten
- Werkplekmaximalisering door open 6-as-kinematica, uitbreidbaar met KUKA positioneerder en lineaire eenheden
- Intelligente automatiseringsconcepten door installatiekoppeling