Características del software KUKA.LaserTech
No importa si hablamos de soldadura, de soldadura blanda o de corte: KUKA.LaserTech es una solución software de uso múltiple para diversas aplicaciones láser con la que se consigue la máxima flexibilidad.
KUKA.LaserTech tiene estructura modular. Los formularios inline fáciles de usar garantizan que la integración y la programación de las aplicaciones láser se realice de forma sencilla y en poco tiempo.
Vídeo: El robot de KUKA permite una soldadura por láser flexible
Una de las células de soldadura láser más modernas y flexibles de Europa se encuentra en WinNova (antes Innova) en Laitila (Finlandia). WinNova es una empresa de investigación y formación y recibe periódicamente encargos del sector de la construcción naval. Para poder procesar los grandes y voluminosos componentes de esta rama, KUKA desarrolló para WinNova la célula láser de alta tecnología Innova Lasepro, que permite un corte y una soldadura por láser flexibles y videovigilados.
Ventajas del KUKA.LaserTech
Flexibilidad
- Un software para diversas aplicaciones láser, como por ejemplo soldadura, corte o soldadura blanda
- Estrecha colaboración con el socio para la integración de ópticas de procesamiento como el Solid Cutter de la empresa Precitec
- Posibilidad de integrar el equipamiento láser a través de diferentes buses de campo
- Puede combinarse con otros paquetes de software de KUKA, como KUKA.SeamTech, para una fácil integración de sensores, así como para el seguimiento del cordón de soldadura y la detección del componente
Requisitos del sistema para KUKA.LaserTech
Software
Software de sistema KSS 8.2 o KSS 8.3
Hardware
- Unidad de control del robot KR C4 de KUKA
- Sistemas de bus de campo (EtherCat, ProfiNet, Interbus, Profibus, etc.)
- Todos los robots de KUKA con software de sistema KSS; para numerosas aplicaciones se recomiendan los robots KUKA High Accuracy
- Fuente del láser y óptica de procesamiento (en caso necesario se pueden realizar trabajos de adaptación para el cliente tras consultarlo con KUKA)
Ventajas de las aplicaciones láser con robots KUKA
- Viabilidad económica de conceptos de instalación altamente flexibles
- Maximización del espacio de trabajo gracias a la cinemática de 6 ajes abierta y ampliable mediante el posicionador y las unidades lineales de KUKA
- Concepto de automatización inteligente mediante la conexión de los sistemas