Scegli la tua località:

Posizione

Lasertechnologie

KUKA.LaserTech

KUKA.LaserTech è un supporto alla programmazione per operazioni di saldatura e taglio al laser. Fa risparmiare tempo, è strutturato in modo modulare ed è semplice da utilizzare. Il software permette di collegare al controllo robot sistemi di saldatura e taglio al laser.


Caratteristiche del software KUKA.LaserTech

Saldatura, brasatura o taglio: KUKA.LaserTech è una soluzione software versatile adatta a diverse applicazioni laser, con cui si raggiunge un alto livello di flessibilità.

KUKA.LaserTech è strutturato in modo modulare. I moduli inline di facile uso garantiscono l’integrazione e la programmazione senza alcuna difficoltà di applicazioni laser e all’insegna del risparmio di tempo.

Video: KUKA Robotics rende flessibile la saldatura laser

Presso WinNova (già Innova) a Laitila (Finlandia) è installata una delle celle di saldatura a laser più moderne e flessibili d’Europa. WinNova è un’impresa di ricerca e formazione e riceve regolarmente incarichi dall’industria navale. Per poter lavorare i grandi e ingombranti componenti di questo settore, KUKA ha sviluppato per WinNova la cella laser hightech Innova Lasepro, che consente attività flessibili di saldatura e taglio al laser controllate con videocamera.
Due robot sono in grado di eseguire in una cella diverse operazioni di saldatura grazie all’impiego del software KUKA.LaserTech.

Vantaggi di KUKA.LaserTech

Flessibilità

  • Un software per diverse applicazioni laser, per esempio saldatura, taglio o brasatura
  • Stretta collaborazione con partner per l’integrazione di ottiche di lavorazione, per esempio Solid Cutter della società Precitec
  • Possibilità di collegare dotazioni laser tramite diversi bus di campo
  • Si può combinare con altre pacchetti software KUKA, per esempio il KUKA.SeamTech per integrare senza difficoltà sensorica, rilevamento del giunto saldato e individuazione del componente

Facilità d’uso

  • Programmazione rapida e facile dei comandi di processo con i moduli inline KUKA Standard
  • Tutti i parametri rilevanti ai fini del processo (laser, filo, gas e così via) possono essere comandati tramite il robot
  • Accesso rapido a funzioni importanti tramite i tasti di stato simboli

 

Qualità

  • Regolazione della potenza laser proporzionale alla velocità
  • Supporto di cicli di movimento altamente precisi
  • Rampe dell’attività laser tramite tempo e percorso

Produttività

  • Passaggio rapido dell’accesso laser tra diversi robot per un utilizzo ottimizzato della sorgente laser
  • Numerose funzioni per facilitare la programmazione, per esempio
  • Funzione impuntura
  • Geometrie prefinite
  • Funzione taglio del filo

Requisiti di sistema per KUKA.LaserTech

Software

Software di sistema KSS 8.2 oppure KSS 8.3

Hardware

  • Sistema di controllo robot KUKA KR C4
  • Sistemi di bus di campo (EtherCat, ProfiNet, Interbus, Profibus ecc.)
  • Tutti i robot KUKA con il software di sistema KSS, in caso di applicazioni numerose vengono consigliati robot KUKA High Accuracy
  • Sorgente laser e ottica di lavorazione (possibilità di attività di adeguamento specifiche per il cliente dopo accordo con KUKA)

Vantaggi delle applicazioni laser con robot KUKA

  • Realizzabilità economica di concetti di sistemi altamente flessibili
  • Massimizzazione dello spazio di lavoro grazie a una cinematica a 6 assi aperta, estendibili attraverso il posizionatore KUKA e unità lineari
  • Concetti intelligenti di automazione attraverso la concatenazione degli impianti