Scegli la tua località:

Posizione

Saldatura ad arco

Saldatura ad arco automatizzata

La saldatura ad arco è il metodo di giunzione per fusione più diffuso. KUKA offre un’ampia gamma di componenti per automatizzare il processo di saldatura a filo continuo come robot ready-to-use e celle standard sia che si tratti di processi MIG/MAG oppure TIG.


Saldatura automatizzata con robot KUKA: sempre un passo avanti

La saldatura ad arco è una delle soluzioni più popolari nell'industria per la sua velocità e capacità di lavorare molti materiali metallici. KUKA, in qualità di precursore e apripista nell’ambito dell’automazione, oltre alle classiche funzioni di saldatura MIG/MAG o TIG, offre dei pacchetti personalizzati che garantiscono sicurezza di un investimento duraturo grazie alla possibilità di integrazione smart della produzione nel mondo connesso e digitale (Industria 4.0), al fine di incrementare l’efficacia e la flessibilità del processo lungo l’intera catena del valore.


Pacchetto completo per una filiera lavorazione metalli perfetta

Dall'ingegneria all'assistenza, alle soluzioni personalizzate chiavi in mano: un supporto unico e continuo

I nostri clienti in tutto il mondo godono di una consulenza competente e di un'assistenza continua e completa nella realizzazione delle loro applicazioni di saldatura ad arco a filo continuo. Possiamo occuparci per voi dell'intero processo: dalla convalida alla costruzione dei prototipi, fino alle piccole serie.

  • Engineering

    Offriamo un supporto a 360° nella pianificazione e nella realizzazione delle vostre applicazioni.
    Scopri di più
  • Pacchetti tecnologici

    In quanto fabbricante leader di robot, KUKA offre pacchetti completi preconfigurati, intuitivi e rapidamente implementabili, composti da robot, controllo e software specifici per i processi di saldatura.

    Scopri di più
  • TechCenter in tutto il mondo con standard globali

    In varie sedi in Europa, America e Asia, sono a disposizione dei KUKA TechCenter come laboratori di test per i clienti.
  • Assistenza globale

    Il servizio di assistenza KUKA spazia da manutenzione e riparazione fino alla fornitura di pezzi di ricambio e alla formazione su processi e impianti. 

    Scopri di più

Apprendere i processi di saldatura ad arco 

La saldatura ad arco è un procedimento attraverso il quale un arco viene fatto scoccare tra un elettrodo e il componente da saldare, con o senza materiale d'apporto. Un gas inerte protegge il bagno di fusione. Le alte temperature che si raggiungono localmente nel bagno consentono la fusione e quindi la giunzione dei metalli. Si distinguono molteplici procedure, tra le quali la MIG/MAG e la TIG sono le più utilizzate. Si differenziano per la tipologia di gas che viene utilizzato. I processi robotizzati sono caratterizzati da una qualità del cordone di saldatura molto elevata e ripetibile oltre che un'alta velocità di saldatura.

Know-how tecnico, molti anni di esperienza e un ampio portafoglio per l’automazione: tutto questo è offerto da KUKA con una “one stop solution”.

Automazione con robot KUKA consente di coinvolgere il cliente nelle prove del processo MIG/MAG a filo continuo per sviluppare insieme la migliore applicazione di saldatrici possibile.

Robot di saldatura, posizionatori e celle complete:
i componenti modulari e standardizzati possono essere combinati in modo ideale

KUKA offre soluzioni ideali per tutte le esigenze di processi di saldatura automatizzati: dai robot caratterizzati da elevata precisione di traiettoria fino alle celle di saldatura preconfigurate fino agli impianti completamente automatizzati chiavi in mano, passando dai robot o celle ready-to-use ovvero pronti a saldare. Una vasta gamma di posizionatori, software per la tecnologia MIG/MAG e TIG e unità lineari completa il portafoglio con pacchetti globali perfettamente coordinati e una produzione customizzata per la vostra azienda.

L’utilizzo di posizionatori e tavole rotanti facilita enormemente la saldatura dei componenti perché consente un miglior posizionamento relativo tra robot e pezzo, una migliore accessibilità della torcia e, nel caso di doppie facce (lato carico-lato saldatura) una più efficiente gestione dei tempi macchina.


Collaborazione con prestigiosi produttori di attrezzature per la saldatura

I robot KUKA raggiungono i migliori risultati grazie ai dispositivi (saldanti, torce ecc.) sviluppati da nostri importanti partner, come Binzel, ESAB, EWM, Fronius, Kemppi, Lincoln, Lorch, Megmeet, Migatronic, Miller o SKS.

Gli equipaggiamenti specifici per la saldatura a filo continuo e a gas possono essere collegati al controllo robot in maniera semplice e rapida, attraverso un’interfaccia di bus di campo, ad esempio EtherCAT. In questo modo l’operatore ha sempre a disposizione l’intera gamma di funzioni.

 
La saldatura ad arco di componenti complessi e di diverse combinazioni di materiali è enormemente semplificata con i posizionatori di saldatura.

Serve una soluzione personalizzata?

Con la nostra competenza ed esperienza, saremo lieti di fornirvi consulenza e di aiutarvi a trovare la soluzione ideale per le vostre esigenze individuali.

Trova un integratore nella tua zona

Altri processi di saldatura per l’automazione industriale: