Scegli la tua località:

Posizione

Saldatura dell'alluminio

Saldatura dell’alluminio

Come metallo, l'alluminio presenta molti vantaggi nella lavorazione, ma richiede conoscenze e competenze speciali. KUKA è il partner perfetto per la realizzazione di operazioni complesse. KUKA vi accompagna lungo l'intero processo fornendo robot, celle saldatrici e il software appropriato.


Saldatura robotizzata di componenti in alluminio 

L'alluminio è un materiale leggero e indispensabile nella manifattura moderna. Rispetto ad altri metalli, l'alluminio ha una densità inferiore e quindi un peso minore, ma anche un punto di fusione molto basso. Rispetto a un metallo come l'acciaio, presenta una conducibilità termica quattro volte superiore e una dilatazione termica due volte superiore. Lo strato di ossido che l'alluminio forma sulla superficie combinandosi con l'ossigeno (dell’aria) è problematico per il corretto risultato.

È proprio qui che entra in gioco KUKA come partner per l'automazione, grazie alla sua lunga esperienza. KUKA offre la soluzione robotizzata necessaria e offre un servizio di saldatura completo. Dalla saldatura MIG e TIG  a quella a punti, fino alla saldatura al laser e alla brasatura, l’ampio portafoglio di KUKA copre quasi tutte le operazioni.

Saldatura dell'alluminio: maggiore velocità, leggerezza e raggio d’azione

L'alluminio offre un'alta resistenza in relazione alla sua densità, e queste caratteristiche lo rendono molto diffuso nelle costruzioni leggere. Questa proprietà rende l'alluminio interessante per quasi tutti i settori:

  • Industria automobilistica

    • Carrozzeria
    • Cofano motore
    • Telaio
    • Portellone
    • Sportelli
  • Trasporto e traffico

    • Aeroplani
    • Costruzione di veicoli ferroviari e tram
    • Telai di biciclette e motociclette
    • Veicoli commerciali (sovrastrutture come le fiancate di cassoni)
  • Elettromobilità

    • Scambiatori di calore

    • Cassette batteria

    • Telaio

Saldatura dell'alluminio firmata KUKA - semplice e di qualità

I robot KUKA possono saldare a temperature estremamente elevate, con un'ampia varietà di gas e un cordone di saldatura in alluminio perfetto.

KUKA è il vostro referente per qualunque aspetto della produzione

Dai modelli di robot speciali ed altri prodotti, alle saldatrici a frizione e alle celle di produzione complete, KUKA offre tutto per la saldatura tig, mig o mag dell'alluminio.

Desiderate automatizzare la vostra produzione con componenti in alluminio?

Saremo lieti di consigliarvi nella scelta.

White Paper: saldatura dell’alluminio? Non c’è problema! Distinguetevi oggi nella produzione per la mobilità elettrica.

Grazie alla sua ideale combinazione di leggerezza e resistenza rispetto all’acciaio, l’alluminio di base ha un ruolo importante nella mobilità elettrica. KUKA vi prepara alla trasformazione tecnologica verso la mobilità elettrica. L'esempio delle cassette per batterie dimostra chiaramente come i robot industriali consentono di saldare l'alluminio ad elevatissima qualità.
  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

Scoprite perché è importante la saldatura dell’alluminio.

Download qui
Produzione conto terzi - saldatura alluminio

Commissionare la fabbricazione di componenti in alluminio

Produzione conto terzi di pezzi singoli di qualsiasi dimensione con friction welding

Opzioni software per ottimizzare il vostro processo di saldatura