Seleccione tu localización:

Ubicación

Aluminium tube racks

Soldadura de aluminio

El aluminio, como material, tiene muchas ventajas en el procesamiento, pero requiere conocimientos y habilidades especiales. En KUKA somos el socio perfecto para implementar procesos de soldadura complejos. Le acompañamos en todo el proceso y le equipamos con robots, celdas de soldadura y el software adecuado.


Soldadura robotizada de componentes de aluminio 

El aluminio es un material ligero indispensable para la fabricación moderna. En comparación con otros metales, aluminio tiene una menor densidad y, por lo tanto, un peso más bajo, pero también un punto de fusión muy bajo. Si se compara el material con el acero, tiene una conductividad térmica cuatro veces más alta y una expansión térmica doble. La capa de óxido que el aluminio forma en la superficie en combinación con el oxígeno (aire) es problemática para la soldadura.

Aquí es donde entra en juego KUKA como su socio de automatización, porque tenemos muchos años de experiencia en soldadura. Ponemos a su disposición la solución robótica necesaria y le ofrecemos un servicio integral de soldadura. Desde soldadura MIG y WIG hasta soldadura por puntos hasta soldadura por láser y soldadura indirecta, nuestra amplia gama cubre casi cualquier proceso.

Soldadura de aluminio: más rápida y más ligera

El aluminio ofrece una alta resistencia en relación con su densidad, lo que lo convierte en un material popular en la construcción ligera. Esta característica hace que el aluminio sea interesante para casi cualquier sector industrial:

  • Industria del automóvil

    • Carrocería
    • Cubiertas del motor
    • Unidad de desplazamiento
    • Tapas traseras
    • Puertas
  • Sector de transporte

    • Aviones
    • Construcción de vehículos ferroviarios y tranvías
    • Marcos de bicicletas y motocicletas
    • Vehículos utilitarios (estructuras como, por ejemplo, paredes laterales)
  • Electromovilidad

    • Intercambiador de calor

    • Cajas de baterías

    • Unidad de desplazamiento

Top quality in aluminum welding: KUKA makes it possible

Thinking about the future: welding at extremely high temperatures, with a wide variety of gases and a perfect aluminum weld seam - KUKA robots can do it all.

Póngase en contacto con nosotros para obtener su punto de contacto para su producción de soldadura

Ofrecemos todo para la soldadura de aluminio, desde robots de soldadura por fricción hasta celdas de fabricación completas, pasando por robots para la soldadura con gas de protección y por láser.

¿Desea automatizar su producción con componentes de aluminio?

No dude en contactar con nosotros.

Documentación técnica: ¿Soldadura de aluminio? ¡Sin problema! Ahora gana puntos en la fabricación para la electromovilidad.

El aluminio, en comparación con el acero, desempeña un papel importante en la electromovilidad por su combinación ideal de ligereza y resistencia. KUKA le prepara para la transformación tecnológica hacia la electromovilidad. El ejemplo de la caja de baterías muestra cómo los robots industriales permiten la fabricación de componentes de aluminio con el máximo nivel de calidad.
  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

Lea las claves para la soldadura de aluminio.

Descargar aquí

Encargar la fabricación de componentes de aluminio

Fabricación por encargo de piezas individuales en cualquier tamaño para la soldadura por fricción

Opciones de software para optimizar el proceso de soldadura