KR CYBERTECH nano ARC
La famiglia di robot KR CYBERTECH nano ARC è ottimizzata per applicazioni su binari come saldature ad arco e applicazione di colle e sigillanti. I robot industriali offrono performance ideali e al contempo un'elevata densità di prestazione, per efficienza economica massima con costi contenuti.
Grazie alle nuove strutture di regolazione, i robot industriali della famiglia di prodotti KR CYBERTECH nano ARC sono particolarmente veloci e hanno una massima precisione di traiettoria. I valori di accelerazione e la nuova ergonomia, con profilo di interferenza contenuto, garantiscono uno spostamento su rotaie di massimo livello, anche in profondità nei componenti. Con portate graduali di 6 e 8 chilogrammi, troverete il modello di robot ideale per la vostra applicazione.
KR CYBERTECH nano ARC (6 assi) - dati tecnici
Robot
Carico totale nominale
Max. raggio d'azione
Ambiente per la versione
Download
KR 6 R1840-2 arc HW
Carico totale nominale
6 kg
Max. raggio d'azione
1843 mm
Ambiente per la versione
Standard
Download
- Carico totale nominale 6 kg
- Max. raggio d'azione 1843 mm
- Modello Hollow Wrist
- Ambiente per la versione Standard
- Posizione(i) di montaggio Angolo, Parete, Pavimento, Soffitto
- Classe di protezione IP 54, IP 65
- Download PDF
- Sistema di controllo
- Scheda tecnica KUKA Marketplace
KR 8 R1420 arc HW
Carico totale nominale
8 kg
Max. raggio d'azione
1421 mm
Ambiente per la versione
Standard
Download
- Carico totale nominale 8 kg
- Max. raggio d'azione 1421 mm
- Modello Hollow Wrist
- Ambiente per la versione Standard
- Posizione(i) di montaggio Angolo, Parete, Pavimento, Soffitto
- Classe di protezione IP 54
- Download PDF
- Sistema di controllo
- Scheda tecnica KUKA Marketplace
KR 8 R1440-2 arc HW
Carico totale nominale
8 kg
Max. raggio d'azione
1441 mm
Ambiente per la versione
Standard
Download
- Carico totale nominale 8 kg
- Max. raggio d'azione 1441 mm
- Modello Hollow Wrist
- Ambiente per la versione Standard
- Posizione(i) di montaggio Angolo, Parete, Pavimento, Soffitto
- Classe di protezione IP 54, IP 65
- Download PDF
- Sistema di controllo
- Scheda tecnica KUKA Marketplace
KR 8 R1440-2 arc HW E
Carico totale nominale
8 kg
Max. raggio d'azione
1441 mm
Ambiente per la versione
Standard
Download
- Carico totale nominale 8 kg
- Max. raggio d'azione 1441 mm
- Modello Hollow Wrist
- Ambiente per la versione Standard
- Posizione(i) di montaggio Pavimento, Soffitto
- Classe di protezione IP 54, IP 65
- Download PDF
- Sistema di controllo
- Scheda tecnica KUKA Marketplace
KR 8 R1620 arc HW
Carico totale nominale
8 kg
Max. raggio d'azione
1621 mm
Ambiente per la versione
Standard
Download
- Carico totale nominale 8 kg
- Max. raggio d'azione 1621 mm
- Modello Hollow Wrist
- Ambiente per la versione Standard
- Posizione(i) di montaggio Angolo, Parete, Pavimento, Soffitto
- Classe di protezione IP 54
- Download PDF
- Sistema di controllo
- Scheda tecnica KUKA Marketplace
KR 8 R1640-2 arc HW
Carico totale nominale
8 kg
Max. raggio d'azione
1641 mm
Ambiente per la versione
Standard
Download
- Carico totale nominale 8 kg
- Max. raggio d'azione 1641 mm
- Modello Hollow Wrist
- Ambiente per la versione Standard
- Posizione(i) di montaggio Angolo, Parete, Pavimento, Soffitto
- Classe di protezione IP 54, IP 65
- Download PDF
- Sistema di controllo
- Scheda tecnica KUKA Marketplace
%x di %y robot visibili
Adatto per questi campi d‘impiego
Robot flessibili e convenienti per applicazioni come la saldatura ad arco, l'incollaggio l’applicazione o il taglio laser
Grazie alle nuove strutture di regolazione, i robot industriali della famiglia di prodotti KR CYBERTECH nano ARC sono particolarmente veloci e hanno una massima precisione di traiettoria. I valori di accelerazione e la nuova ergonomia, con profilo di interferenza contenuto, garantiscono uno spostamento su rotaie di massimo livello, anche in profondità nei componenti. Con portate graduali di 6 e 8 chilogrammi, troverete il modello di robot ideale per la vostra applicazione.