KR CYBERTECH nano ARC in versione Edition: Ingresso nell'automazione della saldatura con costi contenuti

I processi di saldatura semplici offrono la possibilità di utilizzare i relativi robot in modo ottimizzato dal punto di vista dei costi. È proprio qui che entra in gioco la variante Edition di KR CYBERTECH nano ARC. È pensata per le operazioni semplici di saldatura ad arco in mercati altamente dinamici e sensibili al prezzo, e quindi rende più facile per i nuovi clienti fare i primi passi con l'automazione. Il robot KR CYBERTECH nano ARC HW Edition è disponibile in due raggi d'azione 1.440 mm e 2.010 mm. Offre un polso cavo su due lati e una precisione di ripetibilità di 0,04 mm. Per il robot "Edition", KUKA utilizza anche l'ultima generazione di controllori KR C5 e opportuni pacchetti software.