Scegli la tua località:

Posizione

I robot "Edition" facilitano l'ingresso nel mondo della saldatura ad arco automatizzata

Nei mercati sensibili al prezzo, i robot KUKA della gamma "Edition"  aiutano i nuovi clienti ad automatizzare le attività di saldatura in modo efficiente. Sono specifici per la saldatura, presentano il miglior rapporto costi-benefici e offrono accesso all'attuale portafoglio tecnologico. Inizialmente KR CYBERTECH nano ARC è disponibile in due versioni come robot "Edition", e altre versioni saranno disponibili successivamente.

17 aprile 2023


Nessuno guiderebbe una macchina di Formula 1 su una strada di campagna. Allora perché usare un robot di processo altamente specializzato per le applicazioni più semplici? Il nuovo robot KR CYBERTECH nano ARC HW Edition è il punto di partenza di un percorso nell'automazione efficiente. Il robot a polso cavo è progettato per semplici operazioni di saldatura ad arco ed è quindi il robot entry-level ideale per i nuovi clienti.

Investimento più contenuto, automazione più facile

Per i robot della gamma "Edition", KUKA si affida all'attuale portafoglio tecnologico, composto dalla serie KR CYBERTECH nano recentemente rivista e dall'ultima generazione di controllori KR C5. Questo pacchetto include anche il software di saldatura, per esempio KUKA.ArcTech Basic.Invece di ridimensionare, puntiamo al rightsizing”, spiega Markus Hollfelder-Asam, responsabile del portafoglio prodotti di KUKA. “Con la variante "Edition", offriamo un robot tecnicamente affidabile - compatto, essenziale, ma pur sempre un robot originale KUKA”. Questo rappresenta un vantaggio soprattutto per i clienti in mercati altamente dinamici e sensibili ai prezzi, che sono agli inizi nell'automazione: l'adattamento del design del robot "Edition" consente una notevole riduzione dei costi di acquisto.
I robot "Edition" utilizzano il più recente controllo robot KR C5
I robot KR CYBERTECH nano Arc HW Edition sono progettati per consentire di entrare senza elevati costi nella saldatura ad arco automatizzata.

“Con l'alta qualità KUKA di sempre”

Il robot KR CYBERTECH nano ARC HW Edition è progettato per carichi utili di 6 kg e può essere montato a pavimento e a soffitto. Poiché nel segmento entry-level esistono anche esigenze differenti, il robot "Edition" è disponibile in due varianti: con un raggio d'azione fino a 1.440 mm e 2.010 mm. Rispetto alla versione standard, che si basa su un polso cavo da 50 millimetri su un solo lato, il robot "Edition" offre un polso cavo su due lati con un diametro di 46 mm e una precisione di ripetibilità di 0,04 mm. “È proprio quello che serve per le applicazioni di saldatura ad arco di base”, dichiara Markus Hollfelder-Asam.
“Per noi era particolarmente importante fornire la consueta alta qualità KUKA. Ciò significa che il polso ad albero cavo supporta un posizionamento ottimale per il processo di saldatura ed evita ulteriori profili di ingombro. Inoltre, come di consueto nella serie KR CYBERTECH nano, il robot "Edition" offre un fascio cavi senza manutenzione”. Una qualità comprovata nell'industria che si adatta perfettamente ai requisiti globali delle applicazioni di saldatura entry-level: i modelli di robot "Edition" riuniscono tutti questi aspetti. Il primo modello lanciato è il robot KR CYBERTECH nano ARC HW Edition. Altri tipi di robot "Edition" seguiranno nei mesi successivi.
Il polso cavo a doppio lato evita la presenza di ulteriori profili di ingombro

Ulteriori informazioni sulla famiglia KR CYBERTECH nano ARC

Scoprite tutti i vantaggi e le funzioni tecniche della famiglia di robot.

Potrebbe anche interessarti