Kies uw locatie:

Land

Edition-robots vergemakkelijken intrede in geautomatiseerd booglassen

De Edition-robottypes van KUKA helpen nieuwe klanten in prijsgevoelige markten om laswerkzaamheden efficiënt te automatiseren. Ze zijn doelgericht, met een ideale kosten-baten verhouding en hebben toegang tot het huidige technologie portfolio. De KR CYBERTECH nano ARC zal aanvankelijk in twee varianten als 'Edition' robots beschikbaar zijn. Andere zullen volgen.

17 april 2023


Niemand zou met een formule-1-wagen op de openbare weg rijden dus waarom zou een zeer gespecialiseerde procesrobot gebruikt moeten worden voor de allereenvoudigste toepassingen? De nieuwe KR CYBERTECH nano ARC HW Edition robot is het startpunt van een reis naar een efficiënte automatisering – met KUKA als betrouwbare partner. De holle-asrobot is gemaakt voor eenvoudig booglassen en daarmee de ideale instaprobot voor nieuwe klanten.

Minder investeren, eenvoudiger automatiseren

Met de Edition robot maakt KUKA gebruik van het huidige technologieportfolio, bestaant uit de recent vernieuwde KR CYBERTECH nano-serie en de nieuwste sturingsgeneratie KR C5. Het omvat ook de passende lassoftware, zoals KUKA.ArcTech Basic. “In plaats te downsizen, kiezen we voor rightsizing”, zegt Markus Hollfelder-Asam, portfoliomanager bij KUKA. “Met de Edition robotvariant leveren we een technisch betrouwbare robot – gereduceerd, doelgericht en een echte, originele KUKA.” Perfect voor klanten in uiterst dynamische en prijsgevoelige markten die aan het begin van een automatisering staan. Voor hun is dit dus een enorm voordeel. Het aangepaste design van de Edition robot leidt tot aanzienlijk lagere aanschaffingskosten.

KR C5 robotsturing
De Edition robots worden met de nieuwste robotsturing KR C5 gebruikt
De KR CYBERTECH nano Arc HW Edition robots zijn ontworpen voor een voordelige intrede in geautomatiseerd booglassen.

“Originele kwaliteit van KUKA”

De KR CYBERTECH nano ARC HW Edition robot is ontworpen voor payloads van 6 kg en kan aan de vloer en het plafond worden gemonteerd. Omdat er ook in het instapsegment verschillende eisen zijn, is de Edition robot verkrijgbaar in twee varianten: met tot 1.440 mm en 2.010 mm reikwijdte. Vergeleken met de standaarduitvoering, die op een eenzijdig opgeslagen holle ashand van 50 millimeter gebaseerd is, biedt de Edition robot een dubbelzijdige holle-ashand met een diameter van 46 mm en een herhalingsnauwkeurigheid van 0,04 mm. “Voor instaptoepassingen op het gebied van booglassen is dat perfect”, bevestigt Markus Hollfelder-Asam.

“Het was voor ons bijzonder bijzonder belangrijk om de gebruikelijke hoge KUKA-kwaliteit te leveren. Dat betekent: de holle-ashand ondersteunt een optimale positionering voor het lasproces en voorkomt onnodige stoorcontouren. Bovendien biedt de Edition-robot, zoals in de serie KR CYBERTECH nano gebruikelijk is, een onderhoudsvrije kabelset.” Industrieel bewezen kwaliteit die perfect past bij de wereldwijde eisen van de las-instaptoepassingen: de Edition-robottypes hebben dit allemaal. De KR CYBERTECH nano ARC HW Edition robot zal als eerste worden gelanceerd. Andere "Edition" robot types zullen volgen.

De dubbelzijdige holle-ashand voorkomt onnodige storingen

Meer informatie over de KR CYBERTECH nano ARC-familie

Leer alle voordelen en technische functies van de robotfamilie kennen.

Misschien ben je ook geïnteresseerd in