Wybierz swoją lokalizację:

Lokalizacja

Roboty Edition ułatwiają poznanie procesów zautomatyzowanego spawania łukowego

Różne typy robotów Edition firmy KUKA wspomagają nowych klientów w efektywnej automatyzacji zadań spawalniczych na rynkach wymagających ostrożnych działań cenowych. Dedykowane, z najlepszym stosunkiem kosztów do korzyści i dostępem do aktualnego portfolio technologii. Model KR CYBERTECH nano ARC jest dostępny w dwóch wersjach jako robot Edition. W przyszłości pojawią się kolejne wersje.

17 kwietnia 2023


Nikt nie jeździłby samochodem Formuły 1 po wiejskiej drodze. Dlaczego więc używać wysoce specjalistycznego robota, wykonującego skomplikowane procesy, do najprostszych zastosowań? Nowy robot KR CYBERTECH nano ARC HW Edition to punkt wyjścia do efektywnej automatyzacji - z firmą KUKA jako niezawodnym partnerem. Robot z wałem drążonym, przeznaczony do prostego spawania łukowego, jest idealnym robotem podstawowym dla nowych klientów.

Mniej inwestycji, łatwiejsza automatyzacja

W przypadku robota Edition firma KUKA stawia na aktualne portfolio technologiczne, składające się z niedawno zmodyfikowanej serii KR CYBERTECH nano oraz najnowszej generacji układu sterowania KR C5. Obejmuje to również odpowiednie oprogramowanie wspomagające pracę urządzeń spawalniczych, na przykład KUKA.ArcTech Basic. „Zamiast na downsizing, stawiamy na rightsizing”, wyjaśnia Markus Hollfelder-Asam, menedżer portfolio w KUKA. „Wersja Edition to robot niezawodny technicznie - zredukowany, dedykowany, ale w końcu to nadal KUKA.” Jest to wyjątkowo korzystne rozwiązanie dla klientów działających na rynkach o wysokiej dynamice i wrażliwości cenowej, którzy są na początku procesu automatyzacji: Dzięki dostosowanej konstrukcji robota Edition koszty zakupu są wyraźnie niższe.
Roboty Edition pracują przy wykorzystaniu najnowszego układu sterowania KR C5
Roboty KR CYBERTECH nano Arc HW Edition zostały zaprojektowane z myślą o ekonomicznym poznaniu dziedziny automatycznego spawania łukowego.

„Niezmiennie wysoka jakość KUKA”

Robot KR CYBERTECH nano ARC HW Edition jest przeznaczony do obciążeń 6 kgmoże być montowany na podłodze oraz suficie. Również w segmencie podstawowym istnieją różne wymagania, dlatego robot Edition jest dostępny w dwóch wersjach: z zasięgiem 1440 mm i 2010 mm. W porównaniu z wersją standardową, która jest wyposażona w jednostronną 50-milimetrową kiść z wałem drążonym, robot Edition posiada dwustronnie łożyskowaną kiść z wałem drążonym o średnicy 46 mm oraz cechuje się powtarzalnością 0,04 mm. „Jest w sam raz do podstawowych zastosowań wykorzystujących spawanie łukowe” - potwierdza Markus Hollfelder-Asam.
„Szczególnie ważne było dla nas dostarczenie wysokiej jakości, charakterystycznej dla firmy KUKA. Oznacza to, że: Kiść z wałem drążonym wspomaga optymalne pozycjonowanie podczas procesu spawania i pozwala uniknąć dodatkowych krawędzi kolizji. Ponadto, jak zwykle w serii KR CYBERTECH nano, robot Edition jest wyposażony w zestaw przewodów niewymagających konserwacji.” Sprawdzona w przemyśle jakość, która doskonale spełnia globalne wymagania w dziedzinie podstawowych zastosowań spawalniczych: roboty Edition łączą w sobie wszystkie te zalety. Rozpoczynamy od podstawowych wersji robota KR CYBERTECH nano ARC HW Edition. W przyszłości pojawią się inne typy robotów Edition.
Dwustronnie łożyskowana kiść z wałem drążonym pozwala uniknąć dodatkowych krawędzi kolizji

Więcej informacji na temat rodziny robotów KR CYBERTECH nano ARC

Poznaj wszystkie zalety i funkcje techniczne tej rodziny robotów.

Może Cię również zainteresować