Konumunuzu seçin:

Konum

KR CYBERTECH nano ARC Edition Robot

Edition robotları, otomatik ark kaynağına geçişi kolaylaştırır

KUKA'nın Edition robot türleri, kaynak görevlerini verimli bir şekilde otomatikleştirme konusunda fiyat açısından hassas pazarlardaki yeni müşterileri desteklemektedir. Odaklanmış, en iyi maliyet-fayda oranı ve mevcut teknoloji portföyüne erişim. KR CYBERTECH nano ARC, başlangıçta iki versiyon halinde bir Edition robotu olarak mevcuttur ve diğer versiyonları da sıradadır.

17 Nisan 2023


Standart yollarda kimse bir Formula 1 aracı kullanamaz. Öyleyse neden basit uygulamalar için son derece özel bir proses robotu kullanılsın ki? Yeni KR CYBERTECH nano ARC HW Edition robotu KUKA'nın güvenilir iş ortağınız olduğu verimli otomasyon yolculuğunun başlangıç noktasıdır. İçi boş mil robotu, basit ark kaynağı için yapıldığından dolayı yeni müşteriler için ideal giriş seviyesi robottur.

Daha az yatırım, daha kolay otomasyon

KUKA, Edition robotlarında, yakın zamanda revize edilen KR CYBERTECH nano serisi ve en yeni kontrol sistemi nesli KR C5'ten oluşan mevcut teknoloji portföyüne güveniyor. Buna, örneğin KUKA.ArcTech Basic gibi uygun bir kaynak yazılımı da dahildir. KUKA Portföy Yöneticisi Markus Hollfelder-Asam, "Küçülmek yerine, doğru boyutlandırmaya güveniyoruz" diyor. "Edition robot versiyonu ile teknik olarak güvenilir, azaltılmış, odaklanmış, ancak sonuç olarak orijinal bir KUKA ürünü olan bir robot sunuyoruz." Otomasyonun başlangıcında olan son derece dinamik ve fiyata duyarlı pazarlardaki müşteriler için avantajlıdır: Edition robotun uyarlanmış tasarımı, belirgin şekilde daha düşük satın alma maliyetlerini de beraberinde getirir.
Edition robotları, en yeni KR C5 robot kontrol sistemi ile çalıştırılır
KR CYBERTECH nano ARC Edition Robot
KR CYBERTECH nano Arc HW Edition robotları, otomatik ark kaynağına uygun maliyetli bir giriş için tasarlanmıştır.

"Her zamanki gibi yüksek KUKA kalitesi"

KR CYBERTECH nano ARC HW Edition robotu, 6 kg'lık taşıma yükleri için tasarlanmış olup zemine ve tavana monte edilebilir. Giriş seviyesi segmentinde farklı gereksinimler olduğundan dolayı Edition robot'un, 1.440 mm ve 2.010 mm erişim mesafeli iki versiyonu mevcuttur. Bir tarafında rulmanlar bulunan 50 milimetrelik içi boş milli bir ele dayanan standart versiyonla karşılaştırıldığında Edition robotu, 46 mm çapında ve 0,04 mm'lik tekrarlanabilirliğe sahip çift taraflı yataklı, içi boş milli bir el imkanı sunar. Markus Hollfelder-Asam, "Bu, ark kaynağı alanındaki giriş seviyesi uygulamalar için atılan doğru bir adımdır" diyerek onaylıyor.
"Her zamanki yüksek KUKA kalitesini sunmak bizim için oldukça önemliydi. Bu şu anlama gelmektedir: İçi boş mil eli, kaynak işlemi için optimum konumlandırmayı destekler ve ek enterferans konturları önler. KR CYBERTECH nano serisinde her zaman olduğu gibi Edition robotu ayrıca bir bakım gerektirmeyen kablo seti imkanı sunar." Giriş seviyesi kaynak uygulamalarının küresel gereksinimlerine mükemmel şekilde uyan, endüstride kanıtlanmış kalite: Edition robot türleri tüm bunları birleştirir. İlk olarak KR CYBERTECH nano ARC HW Edition robotu tanıtımı yapılacaktır. Diğer Edition robot türleri de ardından gelecektir.
Çift taraflı, yataklı içi boş mil eli, ilave enterferans konturları önler

KR CYBERTECH nano ARC ailesi hakkında daha fazla bilgi

Robot ailesinin tüm avantajlarını ve teknik fonksiyonlarını öğrenin.

Ayrıca ilginizi çekebilir